Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Drukbevestiging Flenskappen

 (5 productgroepen)

Lijst Rooster

Flenskappen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Onze flenskappen zijn zeer geschikt om inwendig gecoate flenzen te beschermen. Ze bieden volledige allround flensbescherming, zijn eenvoudig te monteren, duurzaam en flexibel. De flenskappen, die verkrijgbaar zijn in flexibel geel polyethyleen, zijn geschikt voor alle soorten flenzen en beschermen ook de boutgaten.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Gezichtsbeschermings - Tonvormig

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Tonvormige facebeschermers - Beschermen de flensface tegen vuil, vocht, verf en zandstralen. Het gele PE-materiaal is duurzaam en geschikt om DIN- en ANSI-flenzen te beschermen. Het tapse gedeelte zorgt voor een sterke hechting aan de kraag van de buis; er zijn geen bevestigingsmiddelen nodig.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Indrukbare volledige flensbeschermers

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Indrukbare volledige flensbeschermers hebben flexibele vinnen voor een nauwe pasvorm in het boorgat, zonder het gebruik van bevestigingen. Het PE-materiaal beschermt flenzen van ANSI B16.5 klasse 150, DN2627-2638 en BS5504 flenzen gedurende afwerking, opslag, transport.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Verhoogde flens beschermpluggen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Beschermplug speciaal ontworpen voor verhoogde flensbescherming. Dit plugassortiment biedt bescherming voor flenzen die geschikt zijn voor benzine, gas en water. Ook beschermen ze het verhoogde aanzicht van de machine en de binnenkant van pijpen tegen vuil en vocht tijdens grit- en zandstralen.

De plug heeft een taps ontwerp dat goed in de buis past en er zijn geen speciale bevestigingsmiddelen vereist voor montage. De plug biedt geen bescherming voor boutgaten in de flens.

  • Voldoet aan de specificaties van ANSI en ASME B16.5.
  • Materiaal: polyethyleen (PE)
  • Kleur: zwart

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Volledige flensbeschermers met beslag

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Volledige flensbeschermers met beslag voor SAE Code 61 (3000 - 5000 PSI) en code 62 (6000 PSI) bieden volledige bescherming door de uitsteeksels stevig in de boutgaten te steken. Het PE-materiaal is kosteneffectief en bestand tegen chemicaliën.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)