Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Polyamide Met schroefdraad Drukknopvergrendelingen

 (9 productgroepen)

Lijst Rooster

Antislip-zelfklevende pads

Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.

Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.

Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.

  • Rubberen kleeflaag
  • Permanente oplossing
  • Zwarte afwerking.


Serie: SR5808

Beschermkappen met schroefdraad - UNF/JIC-schroefdraad

Threaded Protection Caps are designed for use with UNF and JIC Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube. Can tolerate temperatures between -30C and +80C.

  • Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube.
  • If you pick the yellow option, they are made of HDPE and have a long profile, which allows for more threading turns.
  • Used in various applications, including hydraulic and pneumatic systems, automotive, and industrial applications.
  • Yellow option can withstand temperatures between Min. -30C, Max. +80C.
Serie:

Beschermpluggen met schroefdraad - Brede flens

Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.

  • Its wide flange design keeps any paint flakes from the hole when removed.
  • Their nitrile gasket seals the plug to the mating surface for leak-tightness.
  • It is recommended for intermittent temperatures from -40C to +100C.
Materiaal: PA Kleur: Geel Serie: SR5761

Beschermpluggen met schroefdraad - NPT-draad

Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • It may be installed by hand or with a 12-point socket head, screwdriver or wrench.
  • It can tolerate temperatures ranging from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • This threaded plug is suggested for usage where strength and abrasion resistance are required.
Materiaal: HDPE, PEEK Kleur: Rood, Bruin Serie: SR5759, SRK0083

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten met draad - Metaal

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Er zijn insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten in verschillende uitvoeringen. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een schone en nette afwerking.

  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
  • Geschikt voor standaard of heavy-duty toepassingen.
Materiaal: HDPE, HDPE;Staal, PA, Aluminium, PE-HD Kleur: Zwart, Grijs, Naturel Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Ronde insteekdoppen met schroefdraad

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Verkrijgbaar als quick-fit inzetstukken.
  • Ideaal voor buiseinden en verbindingspijpen.
  • Wordt gebruikt in de productie- en verpakkingsindustrie en de bouwsector.
Materiaal: Staal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kleur: Naturel, Zwart Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Slottex-pluggen

Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.

Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.

  • Ontworpen met een dubbele afdichtingsring voor een stevige en betrouwbare afdichting.
  • Beschermt tegen vuil en vocht.
  • Eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Schroefpluggen met pakking

Schroefpluggen met pakkingen zijn bedoeld om een strakke en veilige afdichting tot stand te brengen die voorkomt dat stof, vuil of andere ongewenste componenten binnendringen. De toevoeging van een pakking (sluitring) verbetert de afdichtingsmogelijkheden, waardoor een extra beschermlaag ontstaat tegen lekken en onzuiverheden.

Schroefpluggen zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen uit de toepassing met behulp van een rechte schroevendraaier, inbussleutel of moersleutel. Ze kunnen temperaturen weerstaan van -30C tot +90C.

Vaak gebruikt in hydraulische en pneumatische systemen, automotive en algemene engineeringsectoren.

  • Biedt een strakke afdichting, waardoor verontreinigingen worden voorkomen.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen met behulp van een rechte schroevendraaier, inbussleutel of moersleutel.
  • Is bestand tegen temperaturen tussen -30C en +90C.
Materiaal: LDPE, PA6, PA;TPE Kleur: Rood, Geel, Wit Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Vierkant inzetstukken

Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.

Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.

  • Afwerkingsproduct voor vierkante buisproducten.
  • Ideaal voor gebruik op meubilair en industriële apparatuur.
  • Voorkomt schade aan vloeren en beschermt de buis tegen externe elementen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, TPR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542