Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

PA6

 (8 productgroepen)

Lijst Rooster

Afdekkappen

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

  • Designed to protect screw heads and are ideal for decorative purposes.
  • Snap into place, protects against dirt and moisture.
  • Used in applications such as medical, and industrial.
Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889

Beschermpluggen met schroefdraad - NPT-draad

Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • It may be installed by hand or with a 12-point socket head, screwdriver or wrench.
  • It can tolerate temperatures ranging from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • This threaded plug is suggested for usage where strength and abrasion resistance are required.
Materiaal: HDPE, PEEK Kleur: Rood, Bruin Serie: SR5759, SRK0083

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten met draad - Metaal

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Er zijn insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten in verschillende uitvoeringen. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een schone en nette afwerking.

  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
  • Geschikt voor standaard of heavy-duty toepassingen.
Materiaal: HDPE, HDPE;Staal, PA, Aluminium, PE-HD Kleur: Zwart, Grijs, Naturel Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Ronde insteekdoppen

Ronde buisinsteekdoppen of glijvoeten bieden een afgewerkt uiterlijk en bescherming aan het uiteinde van ronde buizen, palen of staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, dat kan worden gebruikt op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor eenvoudige installatie.

Er zijn verschillende types en stijlen beschikbaar:

  • Lichtgewicht ronde insteekstukken zijn eenvoudig te monteren en hebben een hoogwaardige afwerking. Het imperiale assortiment heeft een gladde schacht, terwijl het metrische assortiment een geribbelde schacht heeft.
  • Buiseindinsteekstukken, gemaakt van lage dichtheid polyethyleen, zijn gekarteld voor een stevige bevestiging en als bescherming tegen scherpe buisranden.
  • Standaard ronde insteekstukken zijn gegroefd voor een eenvoudige installatie, stevige bevestiging en om scherpe randen te verbergen.
  • Ronde insteekdoppen met bolle kop zorgen voor een mooie afwerking van hoogwaardige buizen.

Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt een keuze om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
  • Biedt een afgewerkt uiterlijk en bescherming aan het einde van buizen, palen of stangen.
  • Insteekstukken met drukbevestiging met een geribbeld ontwerp voor maximale grip of een gladde schacht voor een soepele montage.
  • Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder meubilair, bouw en de industrie.
Materiaal: LDPE, ABS, PE Kleur: Zwart, Grijs, Wit, Oranje, Geel, Rood, Bruin, Blauw, Groen Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTT, SR1565

Ronde insteekdoppen met schroefdraad

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Verkrijgbaar als quick-fit inzetstukken.
  • Ideaal voor buiseinden en verbindingspijpen.
  • Wordt gebruikt in de productie- en verpakkingsindustrie en de bouwsector.
Materiaal: Staal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kleur: Naturel, Zwart Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Ronde inzetstukken

Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a clean and visually pleasing appearance. Provides a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.

Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden, en zien er aantrekkelijk en netjes uit.

  • Tevens geschikt als afscherming om krassen en beschadigingen te voorkomen wanneer het product in contact komt met een oppervlak.
  • Snelle en eenvoudige montage.
Materiaal: Staal Kleur: Naturel Serie: SR1554

Vierkant inzetstukken

Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.

Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.

  • Afwerkingsproduct voor vierkante buisproducten.
  • Ideaal voor gebruik op meubilair en industriële apparatuur.
  • Voorkomt schade aan vloeren en beschermt de buis tegen externe elementen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, TPR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Vierkante insteekdoppen met schroefdraad

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

  • Gebruikt als bescherming tegen scherpe buisranden en voor een mooie afwerking.
  • Geschikt voor in hoogte verstelbare voeten, zwenkwielen en glijvoeten.
  • Het push-in buisinsteekstuk is voorzien van schroefdraad zodat voeten of zwenkwielen goed kunnen worden afgesteld
Materiaal: Staal, Gegoten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE met metalen inzetstuk Kleur: Chroom, Naturel, Zwart, Grijs Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571