Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Handmatige bediening Vast Schouderschroeven

 (35 productgroepen)

Lijst Rooster

Treksluiting met houder

Flexibele centrale beugelsluiting heeft een laag profiel. De haak die is verborgen onder de beugel maakt onderdeel uit van deze ontwerpfunctie. De zwarte rubberen greep is niet-corrosief en wordt gemonteerd met behulp van standaard M4-schroeven (niet meegeleverd)

Bevestigingsplaten

De bevestigingssplaten in dit assortiment worden gebruikt om nokvergrendelingen veilig te positioneren wanneer er een potentieel risico bestaat op beweging door de aard van de toepassing. Dit assortiment omvat een ring en een plaat van staal.

Compressie slot - Verstelbaar/Vleugelknop

Draaispansloten met vleugelknop zijn perfect voor toepassingen waarvoor een betere afdichting vereist is tijdens trillingen. Ze worden meestal toegepast voor kasten en toegangspanelen in de productie.

Ons assortiment bevat verstelbare en vaste vergrendelingen die afsluitbaar of niet-afsluitbaar zijn. Bij de afsluitbare optie worden bij elk slot twee sleutels geleverd. De verstelbare vergrendelingen hebben een kwartslag draaivergrendeling. De sluitkam wordt afzonderlijk verkocht.

Deze vergrendelingen kunnen zowel binnen linkshandige als rechtshandige toepassingen worden gebruikt. Bevat een vooraf ingestelde compressie van 5 mm voor verbeterde geluidsisolatie.

  • Materiaal: gegoten zinklegering met rubberen pakking
  • Afwerking: zwarte poedercoating
  • DIN-EN 1774 classificatie
  • RoHS-conform
  • IP65 standaard

Draai-spanvergrendeling met trekgreep

Draai-span trekvergrendeling is ideaal voor kasten die een betere afdichting vereisen bij trillingen. Het slot biedt 5 mm compressie om geluidsisolatie te verbeteren. De uitsnede voor dit assortiment is 16,5x13,7 mm.

Serie: SR6483

Drukslot - Met vleugelknop

Een draaispanslot met vleugelknop is de ideale keuze wanneer een betere afdichting bij trillingen vereist is. Een populaire keuze voor kasten, toegangspanelen en andere hardwaretoepassingen.

Dit assortiment draaispansloten heeft een vast ontwerp en is verkrijgbaar in vergrendelende en niet-vergrendelende opties. Afsluitbare opties worden geleverd met twee sleutels. Alle vergrendelingen worden geleverd met een vooraf ingestelde compressie van 6 mm voor een betere geluidsisolatie.

Voor de vergrendeling is een standaard sluitkam nodig zonder stop; deze zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

  • Materiaal: gegoten zinklegering
  • Afwerkingen: verchroomd en met zwarte poedercoating

Fixeerringen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder bevestigingsringen. Deze zijn verkrijgbaar in twee verschillende soorten; één in verenstaal en de andere in gegoten zink. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat.

Hoekscharnieren - Vaste pen

Externe metalen hoekscharnieren zijn geschikt voor elektrische panelen en machinekappen. Ze zijn in verschillende profielen en formaten verkrijgbaar en kunnen met een draadeind of met schroeven worden bevestigd.

Hoeksteunenpakket

Hoeksteunen voor twee en drie puntinstallaties van verzonken sluitingen. Hoeksteunen omvatten een geleider, een sluitplaat en staaf. Aluminium staven hebben een diameter van .34". Hoeksteunen hebben een projectie van .75 inch. Gids en vangerbeugels vervaardigd uit 1010 staal met zwarte nylon inzetstukken. Sluiting is niet inclusief en moet afzonderlijk worden aangeschaft.

Kwartslag – Modulaire sterknop

Nokvergrendelingen met draaigreep - Verstelbaar; worden gebruikt voor elektronische panelen, deuren, kasten en andere vergelijkbare installaties.

Deze vergrendelingen zijn uitzonderlijk duurzaam en bieden een hoge mate van beveiliging waardoor ze ideaal zijn voor een industriële, commerciële of uitdagende omgeving. Deze vergrendelingen zijn snel en eenvoudig te installeren. Ze zijn perfect voor situaties waarin lichtgewicht toegang vereist is en kunnen in deuren van elke dikte worden aangebracht.

De greep is verwijderbaar en hoeft daarom niet te worden gebruikt; als de greep niet in gebruik is, kan het slot worden geopend met een driehoekige sleutel van 9 mm.

  • Kleur: naturel

Kwartslagsloten - hangslot vergrendelbaar met vleugelknop

Voorzien van een hangslotfitting voor een extra beveiligingsoptie indien afgesloten met een hangslot. Ze hebben ook een rubberpakking, voor extra afdichting. Het aanbod bestaat uit opties voor rechts- en linksdraaiende deuren en een scala aan verschillende klembereiken

Kwartslagsluitingen - Vleugelknop

Kwartslagvergrendelingen met vleugelknoppen zijn ontworpen om deuren, kasten, behuizingen en andere toegangspunten te beveiligen. Ze worden bediend door de knop 90 graden te draaien, waardoor de vergrendeling wordt in- of uitgeschakeld, wat ze ideaal maakt voor toepassingen die regelmatig openen en sluiten vereisen. Elke vergrendeling wordt geleverd met een buitenafdichting en een montagemoer.

Het is gemaakt om eenvoudig en snel te worden geïnstalleerd door het in het installatiegat te plaatsen en de moer vast te zetten. Het productenassortiment omvat verschillende materialen, afwerkingen en greepassortimenten die worden toegepast in verschillende toepassingen, zoals elektrische behuizingen, meubelkasten en afdekkingen voor apparatuur.

  • Materiaal: zinklegering, PA, gegoten zinklegering
  • Kleur: chroom, naturel, zwart


Serie: SR5522

Kwartslagsluitingen voor dikke deuren - Vleugelknop

Kwartslagsluitingen met vleugelknoppen zijn verkrijgbaar met een extra lange behuizing. Deze zijn ideaal voor geluidsdichte of geïsoleerde deuren en worden geleverd met een rubberen pakking voor extra afdichting. Ze zijn verkrijgbaar in verchroomd of zwartgepoedercoat gegoten zink met verschillende klembereiken

Serie: SR5523

Ladevergrendeling met zijveer met houder

Verende treksluitingen of ladevergrendelingen trekken twee componenten stevig samen en vergrendelen ze samen. De veer maakt een uitzetbare trek en stevige vergrendeling mogelijk. Een selectie van materialen maakt het gebruik van deze treksluiting in verschillende toepassingen mogelijk.

Meubelsloten - Kastslot voor zware toepassingen

These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.

It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.

It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.

  • It is placed flush with the furniture's surface, resulting in a smooth and seamless look.
  • It is easy to install and can be adapted to existing furniture.
  • It offers security and prevents unauthorised access to furniture contents.
Materiaal: Gegoten zinklegering Kleur: Naturel, Series Code:

Vergrendelingen met draaigreep - T-handgreep

NEMA-gecertificeerde spansluitingen met T-greep worden gebruikt voor kasten in een vibrerende omgeving, die om een betere afdichting vragen.

Nokvergrendeling met draaigreep - T-greep

Nokvergrendelingen met draaigreep hebben een T-vormig handvat. Ze worden vaak gebruikt voor kasten en meubels.

De compressie van de nokvergrendelingen zorgt voor een betere afdichting voor wanneer prestaties volgens IP/NEMA vereist zijn. Biedt daardoor tevens betere isolatie tegen lawaai en trillingen.

Doordat u kunt kiezen uit vergrendelende en niet-vergrendelende opties, vindt u zeker een oplossing voor uw toepassing.

  • Opties voor sloten: met gelijke sleutels, unieke sleutels, sleutel CH751, sleutel J327 en zonder sleutel
  • Diverse montagerichtingen: links, rechts en universeel
  • Ontwerp met schroefbevestiging


Serie: SR5518

Vergrendelingen met draaigreep - L-handgreep

Nokvergrendelingen met een L-vormige draaigreep. Deze worden vaak gebruikt voor toepassingen zoals elektrische panelen en machinekappen.

Verkrijgbaar in verschillende materialen zoals nylon, polyamide, RVS en gegoten zinklegering. Ons assortiment bevat tevens diverse afwerkingen die er mooi uitzien: met poedercoating, mat, verchroomd en helder chroom.

Doordat u kunt kiezen uit vergrendelende en niet-vergrendelende opties, vindt u zeker een oplossing voor uw toepassing.

  • Opties voor sloten: eurosleutel, kwartslagsleutel, drukknop, gelijke sleutels, unieke sleutels en zonder sleutel
  • Diverse montagerichtingen: links, rechts en universeel
  • Ontwerp met schroefbevestiging
  • DIN-EN 1774 classificatie

Nokvergrendelingen met draaigreep - Mini-vleugelknop

Mini-nokvergrendelingen met vleugelknop vergrendelen de toegang tot uw panelen en deuren met een roterende nok (pal) die op de achterkant op het frame of de sluitplaat ingrijpt.

De nokvergrendeling kan gemakkelijk worden bevestigd en heeft een clipmontage.

  • Kleur: zwart, chroom, naturel, zilver


Serie: SR5529

Ladevergrendelingen

Ladevergrendelingen met overslag hebben een glad oppervlak voor een esthetische afwerking en werken met een trekhaak. Ze trekken twee componenten veilig samen en vergrendelen door de beugel over het midden te duwen. Dit assortiment vergrendelingen is voor licht gebruik in vergelijking met de haakvergrendelingen. Ze worden gebruikt voor kleine containers, metalen dozen en lichte industriële reinigingsmachines. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingsomgevingen.

Palletvoeten

Palletvoeten met laag profiel, tevens laskoppen genoemd. Ze zijn geschikt voor montage op standaard glijvoetjes met een metalen onderplaat en bieden extra sterkte en bescherming.

Het gladde materiaal van zacht staal beschermt vloeren en verlaagt het geluidsniveau terwijl de metalen basis volledig ingekapseld en beschermd wordt.

Voor de maximale grootte van de koker wordt het gebruik van holle kokers (SHS) verondersteld Dit assortiment van palletvoeten is ideaal voor metalen palletten en laadborden.

  • Stapelopties beschikbaar.

Passchroeven - Cilinderkop

Deze passchroeven met cilinderkop, tevens pasbouten met cilinderkop, zijn een bevestigingsmiddel bestaande uit een cilindervormige as met een cilinderkop aan één uiteinde en een schouder aan het ander uiteinde. De schouder is machinaal bewerkt tot een nauwe tolerantie en dient als een draagvlak voor de schroefkop.

Passchroeven zijn nuttig wanneer een montagepen, deuvel, koppeling, as of schuifbeweging nodig is. Het is stevig en corrosiebestendig, maar niet geschikt voor zeer harde omstandigheden.

Dit assortiment van passchroeven heeft een cilinderkop met een lichte welving en een vlakke lager Het is geschikt voor toepassingen met een laag profiel en heeft een mooi uiterlijk. Eenvoudig te installeren of verwijderen met een platte schroevendraaier. Deze schroeven zijn geschikt voor elektronica, medische apparaten, machines en autotoepassingen.

  • Het is stevig en corrosiebestendig, maar niet geschikt voor zeer harde omstandigheden.
  • Het heeft een cilinderkop met een lichte welving en een vlakke lager.
  • Het is geschikt voor toepassingen met een laag profiel en heeft een mooi uiterlijk.
Materiaal: RVS 303Kleur: Brandveiligheidsnorm:

Passchroeven - Kop met gleuf

Deze passchroeven, tevens pasbouten genoemd, zijn een bevestigingsmiddel met een cilindervormige kop en een schacht met schroefdraad. Ze zijn voorzien van een schouder die van de kop tot de as loopt, die machinaal is bewerkt tot een nauwe tolerantie. Passchroeven worden voornamelijk gebruikt om twee componenten te verbinden, met de schouder die als een draagvlak fungeert.

Passchroeven zijn gepast voor toepassingen die een montagepen, deuvel, koppeling, as of schuifbeweging nodig is.

Dit assortiment van passchroeven heeft een gleufkop zodat de schroeven met een platte schroevendraaier vastgedraaid kunnen worden. Ze zijn magnetisch en hebben een uitstekende afschuifweerstand, ze corroderen echter makkelijker dan conventionele schouderschroeven. Deze schroeven zijn geschikt voor elektronica, machines, autosector en bouwtoepassingen.

  • Schouder die van de kop tot de as loopt, die machinaal is bewerkt tot een nauwe tolerantie.
  • Heeft een gleufkop zodat de schroeven met een platte schroevendraaier vastgedraaid kunnen worden.
  • Magnetisch en uitstekende afschuifweerstand, ze corroderen echter makkelijker dan conventionele schouderschroeven.
Materiaal: RVSKleur: Brandveiligheidsnorm:

Passchroeven - Zeskantkop

Deze pasbouten, tevens passchroeven genoemd, zijn een bevestigingsmiddel met een cilindervormige schouder dat de schroefkop van het schroefdraadgedeelte scheidt. De schouder is machinaal bewerkt tot een nauwe tolerantie en dient als een draagvlak voor de schroefkop.

Passchroeven zijn nuttig die situaties die een montagepen, deuvel, koppeling, as of schuifbeweging vereisen. Het is enigszins magnetisch, sterk en corrosiebestendig, maar niet geschikt voor zeer ruwe omgevingen.

Dit assortiment van passchroeven hebben een kop met binnenzeskant zodat ze eenvoudig met een inbussleutel of zeskantbit los- of vastgedraaid kunnen worden. Ze zijn tevens voorzien van een niet-gladde kop voor een betere grip. Deze schroeven zijn geschikt voor elektronica, machines, autosector en bouwtoepassingen.

  • Schouder is machinaal bewerkt tot een nauwe tolerantie en dient als een draagvlak voor de schroefkop.
  • Eenvoudig vast of los te draaien met een inbussleutel of zeskantbit
  • Het is enigszins magnetisch, sterk en corrosiebestendig.
Materiaal: RVS 303, Zwart staal Series Code:

Schouderschroeven - Inbuskop

Dit assortiment schouderschroeven bevat een inbuskop en een keuze aan zeskant-, torx- of sleufaandrijvingen.

  • De zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en wanneer niet veel oppervlak beschikbaar is.
  • Een torx-aandrijving werkt met een techniek die positief aangrijpt en snel lokaliseert zodat het aandrijfmoment met minder neerwaartse druk wordt overgebracht.
  • Een schroefkop met gleuf wordt aangedraaid met een platte standaardschroevendraaier en vereist minder neerwaartse druk voor het aansturen van onderdelen dan aandrijvingen met een verzonken opening.

Ze zijn gemaakt van austenitisch RVS of titanium dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de automotive-industrie.
  • Ze zijn gemaakt van austenitisch RVS of titanium dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen.
  • Het materiaal is een populaire keuze voor bouw- en automobieltoepassingen.
Materiaal: RVS 303, RVS 316, 416 RVS, Titanium G2, Titanium G5Kleur: , ZwartBrandveiligheidsnorm:

Schouderschroeven - Ultra lage kop

Dit assortiment Schouderschroeven is voorzien van een ultralage kop met zeskantaandrijving. De afmetingen van de kophoogte van deze schroeven met zeer laag profiel bedragen ongeveer 1/3 van die van de normale schouderschroeven. Zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en is prima geschikt als er niet veel ruimte beschikbaar is.

Ze zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie. Deze schroeven zijn geschikt voor farmaceutische en andere toepassingen.

  • De kophoogte van deze schroeven met zeer laag profiel is ongeveer 1/3 van die van normale schouderschroeven.
  • Met zeskantaandrijving, ideaal voor nauwkeurige montage en wanneer niet veel oppervlak beschikbaar is.
  • Geschikt voor farmaceutische en andere toepassingen.
Materiaal: Gezwart rvs 316, RVS 316, RVS 303 Series Code:

  • van 2