Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kogel naar boven Vast Verbindingsstuk

 (23 productgroepen)

Lijst Rooster

Bevestigingsplaten

De bevestigingssplaten in dit assortiment worden gebruikt om nokvergrendelingen veilig te positioneren wanneer er een potentieel risico bestaat op beweging door de aard van de toepassing. Dit assortiment omvat een ring en een plaat van staal.

Dwarsmoeren

Dwarsmoeren worden gebruikt met verbindingsbouten voor haakse verbindingen. De M6-moeren worden geleverd in een zinklegering voor een betaalbare oplossing, terwijl de M8-moeren worden geleverd in staal, voor extra sterkte. M8-moeren zijn daarom ideaal voor zwaardere toepassingen, gewoonlijk voor planken met een dikte van 22 mm of meer

Serie: SR1585

Fixeerringen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder bevestigingsringen. Deze zijn verkrijgbaar in twee verschillende soorten; één in verenstaal en de andere in gegoten zink. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat.

Hoekscharnieren - Vaste pen

Externe metalen hoekscharnieren zijn geschikt voor elektrische panelen en machinekappen. Ze zijn in verschillende profielen en formaten verkrijgbaar en kunnen met een draadeind of met schroeven worden bevestigd.

Hoeksteunenpakket

Hoeksteunen voor twee en drie puntinstallaties van verzonken sluitingen. Hoeksteunen omvatten een geleider, een sluitplaat en staaf. Aluminium staven hebben een diameter van .34". Hoeksteunen hebben een projectie van .75 inch. Gids en vangerbeugels vervaardigd uit 1010 staal met zwarte nylon inzetstukken. Sluiting is niet inclusief en moet afzonderlijk worden aangeschaft.

Kogelrollen - Eurokogel

Euro-kogelrollen zijn ideaal voor toepassingen zoals: afhandeling van vracht en bagage, transportbanden, goederenaanvoer in machines, schuifdeursystemen en machinetafels. Euro-kogelrollen zijn voorzien van een kogelpot van speciaal gehard staal met een vuilverwijderingsgat en een viltafdichting. Montage met Essentra bevestigings-clips.

Serie: SR6422

Kogelrollen - Laag profiel

Het Essentra assortiment van kogelrollen met een laag profiel, is voorzien van flensbevestiging en een gat voor vuilverwijdering. Ze zijn zelfsmerend, dus geen verder onderhoud nodig. Ze zijn verkrijgbaar met kogels in koolstofstaal, nylon en rvs.

Kogelrollen - Medium gebruik

Kogelrollen voor middelzwaar gebruik zijn corrosiebestendig en ontworpen met een gat voor vuilverwijdering en een afdichting van wolvilt voor maximale efficiëntie. Deze biedt een grote dragende kogel, die bevestigt is op vele kleine kogels in een halfronde kop.

Het heeft een groot steunvlak voor een grotere stabiliteit en kan worden gebruikt in afhandeling van vracht en bagage, transportbanden, goederenaanvoer in machines, schuifdeursystemen en machinetafels. Vaak gebruikt in zware industrieën zoals fabricage, automotive en verzending.

  • Materiaal: zinck, staal, RVS
  • Kleur: naturel

Kogelrollen - Mini

Minikogelrollen zijn geschikt voor toepassingen zoals meetapparatuur, als geleiders voor kleine lineaire bewegingen (bijv. in een kopieerapparaat), als kogelbanen in cleanrooms en voor minimechanismen. Ze hebben allemaal een roestvrij stalen schroefdraadsysteem en kunnen als met een platte of schuine bovenkant worden geleverd.

Serie: SR6421

Kogelrollen - Verend

Scharen, persen en spuitgietmachines zijn slechts enkele van de vele toepassingen, waarvoor open geladen kogelrollers kunnen worden gebruikt. Een pers kan bijvoorbeeld voorzien zijn van verende kogelrollen in de plaat om het aan- en afvoeren van werkstukken te vergemakkelijken. Als de pers geactiveerd wordt, worden de veren samengedrukt en zakken de kogels onder het oppervlak, waardoor het werkstuk op een stevige basis komt te staan. Als de druk wegvalt, komen de kogelmodules weer omhoog, zodat het werkstuk over de kogels kan worden weggerold en verwijderd.

Kogelrollen - Zwaar gebruik

Kogelrollen voor zwaar gebruik hebben een hoog laadvermogen en zijn gebouwd voor een lange levensduur. Ze zijn voorzien van een pakking en een vuilverwijderingsgat voor maximale efficiëntie en soepel rollen.

Serie: SR6454

Kogelrollen - Zware belasting

Deze kogelrollen voor zware belasting zijn volgens precieze normen ontworpen en gefabriceerd. Wij bieden verschillende kogelgroottes aan met laadcapaciteiten van 35kg tot 1000kg. Alle modules voor zware belasting zijn anti-corrosief en zijn voorzien van een zwarte coating.

Ladevergrendeling met zijveer met houder

Verende treksluitingen of ladevergrendelingen trekken twee componenten stevig samen en vergrendelen ze samen. De veer maakt een uitzetbare trek en stevige vergrendeling mogelijk. Een selectie van materialen maakt het gebruik van deze treksluiting in verschillende toepassingen mogelijk.

Ladevergrendelingen

Ladevergrendelingen met overslag hebben een glad oppervlak voor een esthetische afwerking en werken met een trekhaak. Ze trekken twee componenten veilig samen en vergrendelen door de beugel over het midden te duwen. Dit assortiment vergrendelingen is voor licht gebruik in vergelijking met de haakvergrendelingen. Ze worden gebruikt voor kleine containers, metalen dozen en lichte industriële reinigingsmachines. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingsomgevingen.

Linkslot met houder

Rotatie-kliksluitingen dienen om twee componenten veilig bij elkaar te trekken en te houden. Ze zijn gemaakt van RVS en worden met de hand bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines.

Palletvoeten

Palletvoeten met laag profiel, tevens laskoppen genoemd. Ze zijn geschikt voor montage op standaard glijvoetjes met een metalen onderplaat en bieden extra sterkte en bescherming.

Het gladde materiaal van zacht staal beschermt vloeren en verlaagt het geluidsniveau terwijl de metalen basis volledig ingekapseld en beschermd wordt.

Voor de maximale grootte van de koker wordt het gebruik van holle kokers (SHS) verondersteld Dit assortiment van palletvoeten is ideaal voor metalen palletten en laadborden.

  • Stapelopties beschikbaar.

Sleuteltags

Onze kunststof steuteltags zijn zeer gunstig geprijsd. Een inlegkaart, een venstertje en een metalen splitring zijn inbegrepen. Deze tags helpen bij goed sleutelbeheer en beveiliging in winkelpanden.

  • Verkrijgbaar inacht verschillende kleuren, inclusief: oranje, zwart, paars, wit, blauw, geel, rood, groen.
  • Wordt standaard geleverd inverpakkingen van 100stuks.

Slotgrepen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder slotgrepen. Deze worden geleverd in een polyamide materiaal. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat

Stofkappen

De stofkappen zijn extra accessoires voor sloten met 20,2 x 22,2 bevestigingsgaten. Ze beschermen het slot en voorkomen het binnendringen van vuil en vocht dat het sluitsysteem zou kunnen beschadigen.

Swell grendels

Swell grendels zijn snel en eenvoudig te installeren. Ze worden gebruikt als bevestigingsmiddel voor toepassingen die uitlijning en trillingsdemping vereisen. Afhankelijk van de kozijndikte wordt een keuze voor uitsnede gemaakt vereist.

Treksluiting met beugel en sluitplaat

Treksluitingen met beugel en sluitplaat bestaan uit een simpel ergonomisch ontwerp dat geschikt is voor zeer verschillende toepassingen, waar een makkelijke sluiting gewenst is. De sluiting en de sluitplaat moeten apart worden besteld en beide zijn verkrijgbaar in zowel zacht als roestvrij staal.

Treksluiting met houder

Flexibele centrale beugelsluiting heeft een laag profiel. De haak die is verborgen onder de beugel maakt onderdeel uit van deze ontwerpfunctie. De zwarte rubberen greep is niet-corrosief en wordt gemonteerd met behulp van standaard M4-schroeven (niet meegeleverd)

Verbindingsbouten

Verbindingsbouten zijn te gebruiken met verbindingsmoeren en dwarsmoeren, die afzonderlijk verkrijgbaar zijn. De kopmaat van de bout en moer komen overeen, waardoor een uitstekende oppervlakteafwerking aan beide zijden van de assemblage ontstaat.

Deze bouten worden meestal gebruikt voor zelfassemblage en plat verpakte meubelen. Ze zijn eenvoudig en snel aan te brengen met een M4 inbussleutel (niet meegeleverd).

Verkrijgbaar in verschillende lengtes voor al uw toepassingen.

  • Materiaal: staal
  • Afwerking: verzinkt


Serie: SR1585