Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Triggervergrendeling Vast Kabeltrekontlasting

 (22 productgroepen)

Lijst Rooster

Beschermkous met trekontlasting

Glasvezelschoenen met trekontlasting beschermen draden en kabels tegen ruwe paneelranden tijdens installatie en gebruik. Heel eenvoudig te installeren - geen gereedschap nodig.

Deze schoenen bieden extra bescherming aan 900 micron vezel en geleid kabels en draden doorheen een gat. Ze beperken ook de buighoek van de vezelkabel, wat signaalverlies helpt te verminderen. Dit is een grote tijds- en kostenbesparing.

  • Materiaal: thermoplastisch elastomeer (TPE)
  • Kleur: zwart

Treksluiting met houder

Flexibele centrale beugelsluiting heeft een laag profiel. De haak die is verborgen onder de beugel maakt onderdeel uit van deze ontwerpfunctie. De zwarte rubberen greep is niet-corrosief en wordt gemonteerd met behulp van standaard M4-schroeven (niet meegeleverd)

Bevestigingsplaten

De bevestigingssplaten in dit assortiment worden gebruikt om nokvergrendelingen veilig te positioneren wanneer er een potentieel risico bestaat op beweging door de aard van de toepassing. Dit assortiment omvat een ring en een plaat van staal.

Doorvoerbussen met gleuf

Doorvoerbussen met gleuf geschikt voor kabels, draden en buizen. Zodra de bus in een paneelgat is geplaats, sluit deze stevig.

Het duurzame materiaal zorgt voor isolatie en een lichte trekontlasting en helpt de geïnstalleerde draden en kabels tegen ruwe randen te beschermen.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleur: zwart
  • UL94-classificatie V2

Fixeerringen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder bevestigingsringen. Deze zijn verkrijgbaar in twee verschillende soorten; één in verenstaal en de andere in gegoten zink. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat.

Hoekscharnieren - Vaste pen

Externe metalen hoekscharnieren zijn geschikt voor elektrische panelen en machinekappen. Ze zijn in verschillende profielen en formaten verkrijgbaar en kunnen met een draadeind of met schroeven worden bevestigd.

Hoeksteunenpakket

Hoeksteunen voor twee en drie puntinstallaties van verzonken sluitingen. Hoeksteunen omvatten een geleider, een sluitplaat en staaf. Aluminium staven hebben een diameter van .34". Hoeksteunen hebben een projectie van .75 inch. Gids en vangerbeugels vervaardigd uit 1010 staal met zwarte nylon inzetstukken. Sluiting is niet inclusief en moet afzonderlijk worden aangeschaft.

Inklikbare kabelwartels

Ontworpen voor montage en demontage zonder gereedschap. Inklikbare en easy fix kabelwartels zorgen voor een veilige, weerbestendige afdichting en een betrouwbare (twist-, trek- en hakenbestendige) behuizing voor tijdbesparende oplossingen voor kabelinvoer.

Kabeltrekontlasters

Kabeltrekontlasters helpen elektronische producten te beschermen door de kracht van trekken, duwen en draaien te absorberen die op een flexibel netsnoer kan worden uitgeoefend. De bus beschermt draden en kabels aan het ingangspunt.

Deze bus handelt ook als een veilig ankerpunt en helpt de kabelassemblage te isoleren. Ze zijn geschikt voor vlakke en ronde kabels en voor montage in ronde en anti-rotatiegaten.

‌Snel en eenvoudig te plaatsen. Plaats de bus gewoon op de kabel en druk de uiteinden van de bus samen met een installatiegereedschap (apart verkrijgbaar), en duw vervolgens in het gat.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en wit.
  • Ontvlambaarheidsklasse UL94-V2


Serie: SR1730

Kabelwartels - Recht/messing

Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Contramoeren en afdichtring apart verkrijgbaar.

Serie: SR1717

Kabelwartels - Recht/nylon

Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Locknut and sealing washer available seperately.

Serie: SR1704

Kabelwartels, spiraalvormig

Gemaakt van nylon 6;Kleuren: lichtgrijs, zwart •Verkrijgbaar in metrische en PG-draad •Beschermingsniveau IP-68

Ladevergrendeling met zijveer met houder

Verende treksluitingen of ladevergrendelingen trekken twee componenten stevig samen en vergrendelen ze samen. De veer maakt een uitzetbare trek en stevige vergrendeling mogelijk. Een selectie van materialen maakt het gebruik van deze treksluiting in verschillende toepassingen mogelijk.

Ladevergrendelingen

Ladevergrendelingen met overslag hebben een glad oppervlak voor een esthetische afwerking en werken met een trekhaak. Ze trekken twee componenten veilig samen en vergrendelen door de beugel over het midden te duwen. Dit assortiment vergrendelingen is voor licht gebruik in vergelijking met de haakvergrendelingen. Ze worden gebruikt voor kleine containers, metalen dozen en lichte industriële reinigingsmachines. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingsomgevingen.

Palletvoeten

Palletvoeten met laag profiel, tevens laskoppen genoemd. Ze zijn geschikt voor montage op standaard glijvoetjes met een metalen onderplaat en bieden extra sterkte en bescherming.

Het gladde materiaal van zacht staal beschermt vloeren en verlaagt het geluidsniveau terwijl de metalen basis volledig ingekapseld en beschermd wordt.

Voor de maximale grootte van de koker wordt het gebruik van holle kokers (SHS) verondersteld Dit assortiment van palletvoeten is ideaal voor metalen palletten en laadborden.

  • Stapelopties beschikbaar.

Sleuteltags

Onze kunststof steuteltags zijn zeer gunstig geprijsd. Een inlegkaart, een venstertje en een metalen splitring zijn inbegrepen. Deze tags helpen bij goed sleutelbeheer en beveiliging in winkelpanden.

  • Verkrijgbaar inacht verschillende kleuren, inclusief: oranje, zwart, paars, wit, blauw, geel, rood, groen.
  • Wordt standaard geleverd inverpakkingen van 100stuks.

Slotgrepen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder slotgrepen. Deze worden geleverd in een polyamide materiaal. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat

Linkslot met houder

Rotatie-kliksluitingen dienen om twee componenten veilig bij elkaar te trekken en te houden. Ze zijn gemaakt van RVS en worden met de hand bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines.

Stofkappen

De stofkappen zijn extra accessoires voor sloten met 20,2 x 22,2 bevestigingsgaten. Ze beschermen het slot en voorkomen het binnendringen van vuil en vocht dat het sluitsysteem zou kunnen beschadigen.

Swell grendels

Swell grendels zijn snel en eenvoudig te installeren. Ze worden gebruikt als bevestigingsmiddel voor toepassingen die uitlijning en trillingsdemping vereisen. Afhankelijk van de kozijndikte wordt een keuze voor uitsnede gemaakt vereist.

Trekontlastingswartels voor glazvezel

Glasvezel trekontlasters zijn ontworpen om bescherming te bieden aan zowel bedekte als onbedekte glasvezels die door gaten gevoerd zijn. De nylon body wordt direct op het paneel gemonteerd en de omthulde kabel wordt door het middelste gat gestoken. Gemaakt van zwart nylon met met UL94 V0-classificatie.

Treksluiting met beugel en sluitplaat

Treksluitingen met beugel en sluitplaat bestaan uit een simpel ergonomisch ontwerp dat geschikt is voor zeer verschillende toepassingen, waar een makkelijke sluiting gewenst is. De sluiting en de sluitplaat moeten apart worden besteld en beide zijn verkrijgbaar in zowel zacht als roestvrij staal.