Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(9 productgroepen)
Het assortiment klapsloten omvat sloten met dichtklapvergrendeling geschikt voor zware toepassingen en grote kasten. De sloten kunnen van binnenuit worden geopend door de sluitplaat te verplaatsen. Voor de dichtslaande operatie is een vergrendeling vereist die besteld kan worden onder artikelnummer 016A71E. Een keuze aan materialen, gelijke of unieke sleutels en IP54-classificatie bieden verschillende oplossingen voor de toepassingsomgeving en extra beveiliging.
Remo One® is dubbelzijdig klevende perm-/pelfoamtape met onze zeer agressieve permanente kleeflaag aan de ene zijde en onze verwijderbare kleeflaag aan de andere zijde. De verwijderbare zijde kan worden herkend aan de rood bedrukte lip en kan ook na langere tijd goed worden verwijderd van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken. Specificaties: enkelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber, verwijderbare lijm aan montagezijde. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik; Toepassingen: promotionele en tijdelijke borden Tijdelijke en permanente displays, promotioneel drukwerk voor eenmalig gebruik. Schapstoppers en wobblers.
Thick Remo One® is een dubbelzijdig zelfklevend perm-/pelfoamblok dat wordt gebruikt om een 3D-effect te creëren. Het is aan de ene zijde voorzien van onze zeer agressieve permanente kleeflaag en aan de andere van onze verwijderbare kleeflaag. De verwijderbare zijde kan worden herkend aan de rood bedrukte lip en kan ook na langere tijd goed worden verwijderd van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken. Specificaties: permanente rubberen kleeflaag aan één zijde, verwijderbare kleeflaag aan de bevestigingszijde. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Service-temperatuur: -20F tot 150F. Voor lichtgewicht toepassingen of opvullen van openingen. Bedoeld voor éénmalig gebruik. Toepassingen: promotionele, tijdelijke borden voor tijdelijke en semi-permanente displays. Eenmalig promotioneel drukwerk. Schapstoppers en wobblers.
Remo Two® is een dubbelzijdig klevende foamtape die aan twee kanten verwijderd kan worden. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV). Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik; Toepassingen: promotionele en tijdelijke borden consumenten verpakking. Eenmalig promotioneel drukwerk. Sets die niet vastzitten aan bedrukt materiaal
Thick Remo Two® is een dubbelzijdig zelfklevend foamblok dat wordt gebruikt om een 3D-effect te creëren. Het is aan beide zijden voorzien van onze verwijderbare kleeflaag. Onze verwijderbare lijm verwijdert schoon van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken, zelfs na langere perioden van tijd. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV). Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Toepassingen. Promotionele en tijdelijke borden. Tijdelijke en permanente displays. Eenmalig promotioneel drukwerk. Schapstoppers en wobblers
Remo One® is dubbelzijdig klevende foamtape met onze zeer agressieve permanente kleeflaag aan de ene zijde en onze verwijderbare kleeflaag aan de andere zijde. De verwijderbare zijde kan worden herkend aan de rood bedrukte lip en kan ook na langere tijd goed worden verwijderd van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken. Specificaties: permanente rubberen kleeflaag aan één zijde, verwijderbare kleeflaag aan de bevestigingszijde. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik. Toepassingen. Promotionele en tijdelijke borden, tijdelijke en permanente displays, promotioneel drukwerk voor eenmalig gebruik, schapstoppers en wobblers, korte Rollen zijn handig om bij te sluiten in pakketten met allerlei soorten promotionele of tijdelijke borden.
Duraco Metal Shelf Tape is getest in de markt om aan de behoefte voor sterk dubbelzijdig foamtape te voldoen, dat kan worden verwijderd van harde niet-delamineerde oppervlakken zonder lelijke foamtape-resten achter te laten. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV) De kleeflaag aan de schapzijde is speciaal geformuleerd voor verwijdering zonder foamresten achter te laten bij bevestiging aan een stalen oppervlak. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Service-temperatuur: -20F tot 150F Toepassingen. Bevestiging van prijsstrips, metalen schappen, magazijn/opslag: locatielabeling, verkooprekken, bordjes voor metalen schappen
Dit sluitstuk is vereist in combinatie met de dichtklap uitvoering van de klapsloten. Uitvoering van staal en is verzinkt.
Paneelklemmen zijn compatibel met rechts- of linksdraaiende deuren en zijn met name geschikt voor verwarmings- en ventilatiepanelen. Deze brugklemmen zijn gemaakt van nylon met stalen schroeven in symmetrische of asymmetrische stijl.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.