Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Vergrendelend Voor universeel gebruik

 (14 productgroepen)


Afsluitbare klapvergrendeling

Het assortiment klapsloten omvat sloten met dichtklapvergrendeling geschikt voor zware toepassingen en grote kasten. De sloten kunnen van binnenuit worden geopend door de sluitplaat te verplaatsen. Voor de dichtslaande operatie is een vergrendeling vereist die besteld kan worden onder artikelnummer 016A71E. Een keuze aan materialen, gelijke of unieke sleutels en IP54-classificatie bieden verschillende oplossingen voor de toepassingsomgeving en extra beveiliging.

Serie: SR5538 ,SR5548

Kabelklemmen - Dennenboombevestiging, scharnierende bovensluiting

Scharnierende vergrendelklem is ideaal voor het vastzetten van gegolfde of gewikkelde buis en andere bundels.

De diameter van de klem bevat een interne rib voor stevige grip. Dit geribbelde ontwerp is geschikt voor een breed assortiment aan paneeldiktes en kan worden toegepast op diverse materialen. Verder zorgt de grote voorgevormde voet voor stevige grip en stabiele montage.

De bovenkant van de klem bevat een scharniermechanisme dat hersluitbaar is, waardoor buizen, draden en kabels gemakkelijk kunnen worden verwijderd of toegevoegd. Tevens zorgt dit voor gemakkelijk onderhoud en opnieuw routeren van bundels.

Deze klemmen zijn corrosiebestendig en trillings- en slijtagebestendig.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • UL94-classificatie V2.

Kabelklemmen - Inplugbaar, verstelbaar

Een ratelclip grijpt de bundel stevig vast. Verstelbaar voor een breed assortiment aan diameters. Het omsluit de bundel, maar kan heropend wordt voor veranderingen in de routering. Geschikt voor toepassingen met een hoog trillingsniveau Als de clip gesloten is, gaat deze niet open totdat de lip wordt losgemaakt Verkrijgbaar in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0-materiaal

Kabelklemmen - Scharniersluiting

Kabelklem met scharnierende vergrendelende bovenkant is ideaal voor veilige routing en montage van kabelbundels.

Monteren gaat zó:
De kabels worden in het midden van de klem geplaatst. De scharnierende bovenkant wordt vervolgens over de kabels geplaatst. De poten van de klem worden in twee paneel- of plaatgaten gestoken. De bovenkant wordt vastgezet met twee zelftappende schroeven. Als de schroeven aangrijpen zetten de klempoten uit en wordt de klem vastgezet. Geen moer nodig, waardoor geen toegang vereist is tot de achter- of onderkant van de plaat.

De scharnierende bovenkant is verstelbaar en kan dus ook gemakkelijk worden losgemaakt door de schroeven te verwijderen. Zorgt voor moeiteloos onderhoud, verwijderen en opnieuw routeren van kabelbundels.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • Verkrijgbaar als optie met UL94-classificatie V0 en met UL94-classificatie V2

Klapslotsluiting

Dit sluitstuk is vereist in combinatie met de dichtklap uitvoering van de klapsloten. Uitvoering van staal en is verzinkt.

Mini zadelclips

Mini zadelclips zijn beschikbaar in een vergrendelende en niet-vergrendelende bovenkant. Er zijn verschillende bevestigingsmethoden beschikbaar, waaronder duw- en schroefbevestiging. Het kleinere formaat helpt bij toepassingen waar de ruimte beperkt is. Gemaakt van naturel nylon met UL94 V0 of UL94 v2-classificatie.

Serie: SR2104

Open/gesloten universele doorvoerpluggen

Open doorvoerpluggen, universeel van nature en met een eenvoudig indruk ontwerp. Daardoor kunnen ze gemakkelijk op hun plaats worden vergrendeld bij gebruikelijke paneeldiktes. Het gescheiden ontwerp laat zijdelingse ingang van voorgeassembleerde snoeren, kabels of buizen toe die segmenten groter dan de interne diameter van de tule hebben, zoals connectoren.

Ze bieden optimale bescherming voor draden, kabels en buizen tegen onafgewerkte, scherpe randen. Door het open ontwerp kan de plug gemonteerd worden in gaten die reeds een bundel bevatten. Ze kunnen worden aangepast aan verschillende diameters en vormen. Moeiteloos geïnstalleerd met de druk van een vinger, wat betekent dat er geen gereedschap nodig is voor de installatie.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleur: Zwart
  • UL94 V2 Vlam gewaardeerd

Push-in kabelclips

Kunnen meerdere keren geopend en gesloten worden voor het toevoegen en verwijderen van kabels. Grote voorgevormde voet zorgt voor stabiele bevestiging. Nylon 6/6

Scharnierende zadelclips

Scharnierende zadelclips zorgen voor een stevige houvast van de draden dankzij de vergrendelend bovenkant. De scharnierende functie is handig voor toepassingen die regelmatig moeten worden afgesteld. Gemaakt van zwart of naturel nylon met UL94 V0 of UL94 V2-classificatie.

Universele doorvoerpluggen

Universele doorvoerpluggen ontworpen om draden, kabels, buizen en andere onregelmatig gevormde artikelen te beschermen tegen scherpe, onafgewerkte randen in panelen.

De plug helpt schokken en trillingen te absorberen en heeft ook isolerende eigenschappen. Het raster of de randen op de diameter van de plug zorgen voor een pasvorm voor verschillende maten, terwijl ze een strak afgewerkt uiterlijk bieden.

Installatie is eenvoudig en snel - druk gewoon met een vingertop om de plug te bevestigen. Geen gereedschap nodig.

  • Materialen: hittegestabiliseerd nylon 6/6 of nylon 6/6.
  • Kleuren: zwart en wit.
  • UL94 V2 Vlam gewaardeerd

Vergrendelende Zadelclips

Vergrendelende zadelclips bieden een snelle en gemakkelijke oplossing om kabels en draden te bundelen en netjes op hun plaats te houden.

Het vergrendelbaar toegangssysteem aan de bovenkant zorgt ervoor dat de kabels vastzitten en uit de buurt van gevoelige componenten worden gehouden. De kabels kunnen, indien nodig, eenvoudig worden verwijderd. De zadelclip kan eenvoudig met de hand worden geplaatst en verwijderd.

Het materiaal waarvan deze zadelclips zijn gemaakt, biedt een goede temperatuurstabiliteit, sterkte en mechanische weerstand.

  • Materiaal: polyamide 6/6 (PA of nylon 6/6)
  • Kleur: naturel
  • Verkrijgbaar als optie met UL94-classificatie V0 en met UL94-classificatie V2
  • Temperatuurbereik: -40C tot 85C

Zelfklevende Kabelclips

Zelfklevende kabelklemmen hebben een ratelfunctie waarmee bundels stevig worden vastgezet en vergrendeld. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren.

De klemmen in dit assortiment zijn verstelbaar en kunnen opnieuw worden geopend wanneer de lip wordt losgemaakt. Hierdoor kan de routering worden gewijzigd. Dit assortiment bevat ook opties met een zijvergrendeling bovenop de klem waarmee wordt voorkomen dat de clip open schuift.

Dit assortiment kabelklemmen is voorzien van een zelfklevende strip, voor handig en snel bevestigen van uw kabelbundels.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • Verkrijgbaar als optie met UL94-classificatie V0 en met UL94-classificatie V2

Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Serie: SR2068

Zelfklevende vergrendelende D-klemmen

Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. De bovenkant van de klemmen wordt onder het deksel geklemd om de kabels vast te zetten Twee verschillende maten voor verschillende bundeldiameters Grijs UL94 V-0-PVC, met een acryl kleefmiddel. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Zelfklevende vergrendelende kabelklemmen

Eenvoudige bevestiging met kleefmiddel. Geen bevestigingsgat nodig. Sluitmechanisme houdt kabel vast maar kan ook geopend worden. Verkrijgbaar in verschillende stijlen, kleuren en materialen Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.