Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(39 productgroepen)
Doorzichtige kunststof bladscharnieren of vlakke scharnieren worden gebruikt voor lichtgewicht ondersteuning in toepassingen waar geen spanning zal worden uitgeoefend op de schroefbevestigingsgaten en hoekverdraaiing.
Deze decoratieve schroefkappen worden gebruikt om schroefgaten snel en gemakkelijk te bedekken. Ze hebben een zelfklevende achterkant en zijn verkrijgbaar in een scala aan meubelkleuren.
Serie: SR1600
Documenthouders bieden een plek voor documentatie die gemakkelijk toegankelijk is op machinekappen, elektrische panelen en soortgelijke toepassingen. Houders van ABS zijn voorzien van zelfklevende strips voor snelle bevestiging.
Glasvezel geleiders worden gebruikt om te helpen bij afhaspelen en hoekgeleiders behouden een buigradius door een hoek van 90 graden. Gemaakt van zwart en naturel nylon, verkrijgbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Clips voor flatkabels zijn bedoeld om lintkabel te klemmen en zijn voorzien van een hoogwaardige zelfklevende tape op de achterkant. Ze worden zijwaarts bevestigd voor eenvoudige toegang. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
De bundel kan eenvoudig naar binnen en buiten worden geschoven Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Verkrijgbaar in zeven verschillende formaten voor verschillende bundeldiameters PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Kabelklemmen bieden een stevige maar simpele bevestigingsmethode en zijn een ideale oplossing voor kabelbeheer voor verschillende toepassingen. De zelfklevende bevestiging is een zeer veilige maar verwijderbare toepassing. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Deze serie geribbelde buisklemmen is ontworpen om te werken met maat 20 en 25 van de Essentra kabelwikkeling (SHR-serie) en is verkrijgbaar in vier verschillende montagetypes; kliksluiting in een rond of vierkant gat (om rotatie te voorkomen), schroefbevestiging en plakbevestiging. Interne richel heeft grip op de wikkel. Ontsluitbare vergrendeling voor onderhoud.
These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.
The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.
It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.
The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Klemmen voor flatkabels zijn eenvoudig te installeren dankzij hun push-in-bevestiging. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren. Worden gebruikt om platte lintkabels vast te zetten en voorkomen dat deze verschuiven of uit positie raken, waardoor er minder kans is op schade of interferentie. Ze zijn duurzaam, hebben een lange levensduur en een goede weerstand tegen slijtage.
Het assortiment omvat opties met zelfklevende voet, afdekking met spanvergrendeling op de klem of hersluitbare vergrendeling om te voorkomen dat de kabels wegglijden.
Deze lashouders voor glasvezel zijn gemaakt van nylon of polypropyleen (PP). Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor sleuf- en montagemethoden en kunnen tot 24 lasverbindingen bevatten. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie. Keuze uit zwart, blauw, groen, naturel, rood en geel.
Onze inschroef-magneetsluitingen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en vormen, met verschillende trekkracht en hebben verschillende bevestigingsrichtingen voor uw specifieke behoeften.
Het verzonken magneetsnapperassortiment is perfect voor gebruik indien een verzonken afwerking gewenst is. Deze snappers zien er niet alleen goed uit, maar bieden ook functionele voordelen, zoals eenvoudige bevestiging en verhoogde beveiliging.
Magneetsnappers - Passen in een uitsparing van het kozijn voor een verzonken effect. Het assortiment biedt een keuze uit klikbevestiging voor een snelle installatie of vastschroeven voor een steviger houvast. Het assortiment is geschikt voor verschillende paneeldiktes en sterktes.
Serie: SR5427
Ons assortiment met magnetische touch-sluitingen levert esthetische en ontwerpvoordelen en is ideaal voor toepassingen waar knoppen en handgrepen niet geschikt zijn. Verkrijgbaar met oppervlakte- of verzonken bevestiging in verschillende stijlen.
Sluitingen voor panelen worden bevestigd op kastdeuren of toegangspanelen en werken met een schootplaat om ze stevig dicht te houden. Deze paneelsnappers sluiten en openen hoorbaar en zijn effectieve sluitmechanismes voor behuizingen.
Onze sluitplaten zijn ideaal voor snappers die standaard zonder sluitplaat worden geleverd of als er extra sluitplaten nodig zijn.
Sluitplaten voor panelen worden bevestigd op kastdeuren of toegangspanelen en werken met een haak om ze stevig dicht te houden. Deze paneelsnappers sluiten en openen hoorbaar en zijn effectieve sluitmechanismes voor behuizingen.
Serie: SR5075
Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken; kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging. Dankzij de afstandshouder kan de twistbinder draden op hun plaats houden en weg van uw paneel houden. Ideaal voor printplaten of elektrische panelen waar geen storing plaats mag vinden.
Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken: kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Er zijn verschillende metalen en kunststof snap- en sluitplaten verkrijgbaar in ons ijzerwarenassortiment. De verschillende materiaalkeuzes voor sluitplaten omvatten; naturel POM, plaatstaal en nylon en de snapper kan uit verschillende nylon variaties bestaan. De schootplaat wordt bevestigd met de sluitkom en in de deur geschroefd of aan de buitenkant van een verwijderbaar paneel bevestigd. De schootplaat is ontworpen voor bevestiging in houten kasten of in een paneel.
Verstelbare clips voor drukmontage in een paneel. De veelzijdige clip is aanpasbaar op verschillende kabelformaten.
Platte kabelklemmen zijn ideaal voor vlakke of lintkabels en de zelfklevende PVC-klemmen bieden een stevige bevestiging die dankzij de zelfklevende voet eenvoudig kan worden aangebracht. Bovensluiting voor betere kabelstabiliteit. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Vlakke kabelklemmen zijn ideaal voor vlakke of lintkabels en de klemmen met zelfklevende bevestiging bieden een stevige bevestiging die dankzij de zelfklevende basis eenvoudig is aan te brengen. Bovendien is deze kabelklem voorzien van dubbele klemmen
Push/pull vergrendeling is een slot dat met een veersysteem werkt voor ver- en ontgrendelen. Deze push/pull vergrendeling is compatibel met twee sluitplaten die onafhankelijk van elkaar moeten worden besteld, afhankelijk van de montage-eisen.
Serie: SR5074
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.