Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(78 productgroepen)
Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794
Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.
Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.
Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.
Bevestigingsbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Ze zijn verkrijgbaar in schroef-, indruk, klik-, klinknagel- of zelfklevende montageopties.
Serie: SR1825
Doorzichtige kunststof bladscharnieren of vlakke scharnieren worden gebruikt voor lichtgewicht ondersteuning in toepassingen waar geen spanning zal worden uitgeoefend op de schroefbevestigingsgaten en hoekverdraaiing.
Staande condensatorbeugels zijn bedoeld om op het chassis te worden geschroefd. Sterke producten die uit één stuk zijn vervaardigd. Verkrijgbaar met of zonder bevestigingshardware. Verkrijgbaar met een interne afstandhouder om de condensator bij het chassis weg te houden. Ook zonder de afstandhouder verkrijgbaar, voor doorvoertoepassingen.
Documenthouders bieden een plek voor documentatie die gemakkelijk toegankelijk is op machinekappen, elektrische panelen en soortgelijke toepassingen. Houders van ABS zijn voorzien van zelfklevende strips voor snelle bevestiging.
Draadclips met schroefbevestiging om kabels op hun plek te houden. Verkrijgbaar in twee verschillende types.
Flexibele stalen kabelklemmen met vinylcoating zijn een veilige kabelbevestigingsoplossing voor snel kabelbeheer. Worden gebruikt bij de montage van elektronische apparatuur.
Serie: SR2150
Glasvezel geleiders worden gebruikt om te helpen bij afhaspelen en hoekgeleiders behouden een buigradius door een hoek van 90 graden. Gemaakt van zwart en naturel nylon, verkrijgbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
De glasvezellascassettes zijn onbeperkt stapelbaar en routering tussen de cassettes is mogelijk via gleuven aan een van de lange zijden van de cassette. Kleurgecodeerde scharnieren geven aan welke kant de cassette geopend moet worden Deksels, cassettes en scharnieren worden apart of in een set verkocht. Vlambestendigheid; UL94 V0 en UL94 HB.
Serie: SROFST
Ideaal voor het elimineren van macro- en microknikken, die optreden als glasvezelkabels niet juist worden behandeld. De lasbakken zijn onbeperkt stapelbaar en routering tussen de bakken is mogelijk. Kan worden gebruikt met lashouders, lasbeschermhouders en glasvezelbeschermslangen. Deksels, cassettes en scharnieren worden tevens apart verkocht.
Deze universele kabelgreep is ideaal voor meerdere kabels, die elk afzonderlijk geleid worden. Met schroefgat bevestiging voor een stevige bevestiging.
Eenarmige, flexibele kabelklemmen om draden gemakkelijk vast te klemmen, terwijl ze toch toegankelijk blijven indien nodig. Verkrijgbaar met of zonder vinylcoating.
Clips voor flatkabels zijn bedoeld om lintkabel te klemmen en zijn voorzien van een hoogwaardige zelfklevende tape op de achterkant. Ze worden zijwaarts bevestigd voor eenvoudige toegang. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Een dubbele U-klem met schroefbevestiging heeft een laag profiel en is ideaal voor gebruik op volle printplaten of in andere toepassingen met weinig ruimte.
De klem is handig voor het verzamelen, bevestigen en routen van twee parallelle draadbundels en wordt bevestigd met een schroef of klinknagel (afzonderlijk te koop).
Met laag profiel voor gebruik op volle printplaten en andere toepassingen met weinig ruimte. Geschikt voor het bevestigen van bundels in hoeken van langs randen. Bevestiging met een #4- of M3-schroef voor uitzonderlijk klemvermogen Verkrijgbaar in drie formaten, voor bundeldiameters van 1/8 inch, 3/16 inch of 1/4 inch
Serie: SR2127
De bundel kan eenvoudig naar binnen en buiten worden geschoven Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Verkrijgbaar in zeven verschillende formaten voor verschillende bundeldiameters PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Kabelklemmen bieden een stevige maar simpele bevestigingsmethode en zijn een ideale oplossing voor kabelbeheer voor verschillende toepassingen. De zelfklevende bevestiging is een zeer veilige maar verwijderbare toepassing. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Dit assortiment netsnoerklemmen is perfect wanneer stijfheid vereist is, maar het niet mogelijk is om een voorgemonteerde deksel te gebruiken. Het biedt goede bescherming voor kwetsbare componenten in het glas circuit.
Bundels worden veilig bewaard in deze nylon klemmen. Veel verschillende bundeldiameters. Kleuren: Zwart en Naturel UL94 V-2 en UL94 V-0 geschat materiaal Verschillende bevestigingsgaten voor verschillende schroefmaten
Deze serie geribbelde buisklemmen is ontworpen om te werken met maat 20 en 25 van de Essentra kabelwikkeling (SHR-serie) en is verkrijgbaar in vier verschillende montagetypes; kliksluiting in een rond of vierkant gat (om rotatie te voorkomen), schroefbevestiging en plakbevestiging. Interne richel heeft grip op de wikkel. Ontsluitbare vergrendeling voor onderhoud.
Kabelklemmen met schroefbevestiging zijn ideaal voor het bevestigen van uw gebundelde kabels en het U-vormige ontwerp maakt installatie en verwijdering van uw kabels eenvoudig.
These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.
The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.
It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.
The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Draadharnasklem, met schroefbevestiging, voor het stevig vastzetten van gegolfde en gewikkelde buizen of kabelbundels. De klem is geribbeld langs de binnendiameter voor extra grip.
De klem kan worden voorgeïnstalleerd op het chassis waarna de kabels of draden later worden aangebracht. Voor extra gemak is de klem hersluitbaar, zodat kabelbundels kunnen worden verwijderd voor vervanging of nieuwe bedrading.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.