Menu Procurar

Closed Linear Ball Bushings

Em stock

Estes casquilhos de esferas lineares são utilizados em sistemas de movimento linear e foram concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear, permitindo um controlo do posicionamento e do movimento preciso. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa.

Existem três tipos disponíveis neste grupo de produtos: casquilhos de esferas lineares fechadas, casquilhos de esferas inoxidáveis e casquilhos de esferas lineares longas.

  • Casquilhos de esferas lineares fechadas: são utilizados em eixos endurecidos. Extremamente resistentes ao desgaste, corrosão e impacto. Este design robusto garante que os casquilhos têm capacidade para suportar grandes cargas, altas velocidades e condições de funcionamento extremas sem sacrificar o desempenho ou a longevidade.
  • Casquilhos de esferas inoxidáveis: estes casquilhos são utilizados com eixos fortalecidos e resistentes à corrosão. Estão disponíveis em flange quadrada, ajustáveis, abertos, com compartimento duplo, flange circular e em configurações de versão alargada. Estes casquilhos são extremamente resistentes à corrosão, duráveis e fortes.
  • Casquilhos lineares longos: são utilizados em eixos endurecidos. Concebidos para aplicações que exijam o movimento linear em cursos longos, garantindo o máximo desempenho e fiabilidade.

O seu design permite o movimento linear suave e preciso, proporciona um movimento de reduzida fricção e minimiza o desgaste. Capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C. Ideais para a utilização em aplicações tais como equipamentos automóveis, prensas de punção e máquinas de impressão.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Comprar
6,02 € - 8,60 € 21 Em stock
13.5
Aço
6.0
12.0
19.0
Closed
11,54 € - 16,49 € 86 Em stock
13.5
Aço inoxidável
6.0
12.0
19.0
Closed
14,37 € - 20,53 € 1 Em stock
13.5
Aço inoxidável
6.0
12.0
19.0
Closed
81,63 € - 116,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.6
Aço inoxidável
40.0
62.0
80.0
Closed
90,95 € - 129,93 € 4 Em stock
52.1
Aço inoxidável
30.0
47.0
68.0
Closed
139,48 € - 199,26 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.6
Aço inoxidável
40.0
62.0
80.0
Closed
16,81 € - 24,02 € 92 Em stock
45.8
Aço
12.0
22.0
61.0
Double Length
15,66 € - 22,37 € 88 Em stock
45.8
Aço
12.0
22.0
57.0
Double Length
26,30 € - 37,57 € 11 Em stock
24.9
Aço inoxidável
16.0
26.0
36.0
Closed
32,10 € - 45,85 € 16 Em stock
49.8
Aço inoxidável
16.0
26.0
70.0
Long Version
19,69 € - 28,13 € 31 Em stock
31.5
Aço inoxidável
20.0
32.0
45.0
Closed
55,72 € - 79,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.0
Aço inoxidável
20.0
32.0
80.0
Long Version
41,46 € - 59,23 € 7 Em stock
44.1
Aço inoxidável
25.0
40.0
58.0
Closed
8,02 € - 11,45 € 49 Em stock
22.9
Aço
12.0
22.0
32.0
Closed
447,45 € - 639,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
101.7
Aço inoxidável
60.0
90.0
125.0
Closed
  • de 3
Bucha esférica linear 12.0 22.0 32.0 Aço inoxidável

20155384

Intervalo de preços
30,92 € - 21,64 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Bucha esférica linear 12.0 22.0 32.0 Aço inoxidável

20155377

Intervalo de preços
21,78 € - 15,25 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Bucha esférica linear 12.0 22.0 57.0 Aço inoxidável

20155445

Intervalo de preços
48,88 € - 34,22 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Bucha esférica linear Closed 16.0 26.0 36.0 Aço

20155490

Intervalo de preços
12,61 € - 8,83 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Bucha esférica linear 25.0 40.0 112.0 Aço inoxidável

20155728

Intervalo de preços
102,51 € - 71,76 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Bucha esférica linear Closed 30.0 47.0 68.0 Aço

20155766

Intervalo de preços
25,21 € - 17,65 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Bucha esférica linear Double Length 30.0 47.0 123.0 Aço

20155780

Intervalo de preços
63,60 € - 44,52 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Bucha esférica linear Closed 5.0 12.0 22.0 Aço

20155858

Intervalo de preços
10,19 € - 7,13 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Bucha esférica linear 5.0 12.0 22.0 Aço inoxidável

20155841

Intervalo de preços
15,02 € - 10,51 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Bucha esférica linear Closed 8.0 16.0 25.0 Aço

20155988

Intervalo de preços
9,67 € - 6,77 €

Níveis de stock
157 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Bucha esférica linear 8.0 16.0 45.0 Aço inoxidável

20156022

Intervalo de preços
34,07 € - 23,85 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Bucha esférica linear 10.0 19.0 29.0 Aço inoxidável

20157340

Intervalo de preços
23,84 € - 16,69 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Bucha esférica linear 16.0 26.0 70.0 Aço inoxidável

20155544

Intervalo de preços
57,21 € - 40,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Bucha esférica linear 20.0 32.0 45.0 Aço inoxidável

20155582

Intervalo de preços
40,48 € - 28,34 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Bucha esférica linear 20.0 32.0 80.0 Aço inoxidável

20155629

Intervalo de preços
63,81 € - 44,67 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Bucha esférica linear 25.0 40.0 58.0 Aço inoxidável

20155667

Intervalo de preços
34,46 € - 24,12 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Bucha esférica linear Closed 25.0 25.0 40.0 Aço

20155681

Intervalo de preços
19,68 € - 13,78 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    25.0
  • l1
    40.0
Bucha esférica linear Double Length 25.0 40.0 112.0 Aço

20155742

Intervalo de preços
51,84 € - 36,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Bucha esférica linear Double Length 60.0 90.0 211.0 Aço

20155940

Intervalo de preços
222,56 € - 155,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
Bucha esférica linear Closed 50.0 75.0 100.0 Aço

20155865

Intervalo de preços
49,60 € - 34,72 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Bucha esférica linear 8.0 16.0 25.0 Aço inoxidável

20155964

Intervalo de preços
19,43 € - 13,60 €

Níveis de stock
131 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Bucha esférica linear Double Length 8.0 16.0 45.0 Aço

20156046

Intervalo de preços
19,84 € - 13,89 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Bucha esférica linear 10.0 19.0 29.0 Aço inoxidável

20157296

Intervalo de preços
16,71 € - 11,70 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Bucha esférica linear Closed 10.0 19.0 29.0 Aço

20157265


Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Bucha esférica linear 30.0 47.0 68.0 Aço inoxidável

20158194

Intervalo de preços
89,37 € - 62,56 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Bucha esférica linear 50.0 75.0 100.0 Aço inoxidável

20158255

Intervalo de preços
270,21 € - 189,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Bucha esférica linear 12.0 22.0 57.0 Aço inoxidável

20155438

Intervalo de preços
39,11 € - 27,38 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Bucha esférica linear 16.0 26.0 36.0 Aço inoxidável

20155476

Intervalo de preços
24,32 € - 17,02 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Bucha esférica linear Double Length 16.0 26.0 70.0 Aço

20155551

Intervalo de preços
28,01 € - 19,61 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Bucha esférica linear Closed 20.0 2.0 45.0 Aço

20155599

Intervalo de preços
14,76 € - 10,33 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    2.0
  • l1
    45.0
Bucha esférica linear Double Length 20.0 32.0 80.0 Aço

20155643

Intervalo de preços
33,48 € - 23,44 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Bucha esférica linear 25.0 40.0 112.0 Aço inoxidável

20155735

Intervalo de preços
91,21 € - 63,85 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Bucha esférica linear Double Length 40.0 62.0 154.0 Aço

20155827

Intervalo de preços
99,00 € - 69,30 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
Bucha esférica linear Closed 60.0 90.0 125.0 Aço

20155926

Intervalo de preços
74,60 € - 52,22 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Bucha esférica linear 8.0 16.0 25.0 Aço inoxidável

20155971

Intervalo de preços
24,53 € - 17,17 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Bucha esférica linear 8.0 16.0 45.0 Aço inoxidável

20156039

Intervalo de preços
42,69 € - 29,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Bucha esférica linear Closed 50.0 75.0 100.0 Aço inoxidável

20158217


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Bucha esférica linear Closed 60.0 90.0 125.0 Aço inoxidável

20158224


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Bucha esférica linear Closed 40.0 62.0 80.0 Aço

20155803

Intervalo de preços
35,20 € - 24,64 €

Níveis de stock
142 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Bucha esférica linear Double Length 50.0 75.0 192.0 Aço

20155889

Intervalo de preços
146,03 € - 102,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Bucha esférica linear Closed 6.0 12.0 19.0 Aço

20157258

Intervalo de preços
8,60 € - 6,02 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Bucha esférica linear Closed 6.0 12.0 19.0 Aço inoxidável

20157289

Intervalo de preços
16,49 € - 11,54 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Bucha esférica linear Closed 6.0 12.0 19.0 Aço inoxidável

20157333

Intervalo de preços
20,53 € - 14,37 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Bucha esférica linear 40.0 62.0 80.0 Aço inoxidável

20158200

Intervalo de preços
116,61 € - 81,63 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Bucha esférica linear 30.0 47.0 68.0 Aço inoxidável

20158231

Intervalo de preços
129,93 € - 90,95 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Bucha esférica linear 40.0 62.0 80.0 Aço inoxidável

20158248

Intervalo de preços
199,26 € - 139,48 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Bucha esférica linear Double Length 12.0 22.0 61.0 Aço

20158309

Intervalo de preços
24,02 € - 16,81 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    61.0
Bucha esférica linear Double Length 12.0 22.0 57.0 Aço

20155452

Intervalo de preços
22,37 € - 15,66 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Bucha esférica linear 16.0 26.0 36.0 Aço inoxidável

20155483

Intervalo de preços
37,57 € - 26,30 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Bucha esférica linear 16.0 26.0 70.0 Aço inoxidável

20155537

Intervalo de preços
45,85 € - 32,10 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Bucha esférica linear 20.0 32.0 45.0 Aço inoxidável

20155575

Intervalo de preços
28,13 € - 19,69 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Bucha esférica linear 20.0 32.0 80.0 Aço inoxidável

20155636

Intervalo de preços
79,60 € - 55,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Bucha esférica linear 25.0 40.0 58.0 Aço inoxidável

20155674

Intervalo de preços
59,23 € - 41,46 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Bucha esférica linear Closed 12.0 22.0 32.0 Aço

20155391

Intervalo de preços
11,45 € - 8,02 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Bucha esférica linear 60.0 90.0 125.0 Aço inoxidável

20158262

Intervalo de preços
639,21 € - 447,45 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0