Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(28 Produtos)
Painéis magnéticos para expositores com fortes propriedades magnéticas, concebidos para manter e expor posters, sinais e ilustrações em segurança. Criam também fechos de elevada qualidade inseridos em furos pré-perfurados ou colados nas aplicações.
Contam com uma parte traseira magnética para uma solução de montagem sólida. Disponíveis com opções de parafusos de montagem M6.
As pegas de display possuem dentes internos para prender os materiais de impressão com segurança para exibição de marketing e outros displays. O material flexível tem a capacidade de acomodar diferentes espessuras de impressão.
Os suportes de display estão disponíveis com ou sem uma base adesiva para reter com eficácia os materiais de impressão para marketing e outros displays. O material claro é durável e não interfere com o display.
Mola pré-montada utilizada em expositores de marketing no ponto de venda, sinalética e outras aplicações de retalho, bem como em mobiliário. Fácil e rápida de instalar e remover.
Molas variáveis em qualquer das extremidades e ligações de centro operacional, o que significa que estes componentes têm capacidade para suportar uma grande variedade de espessuras num vasto leque de ambientes.
Mola utilizada em expositores de marketing no ponto de venda, sinalética e outras aplicações de retalho, bem como em mobiliário. Fácil e rápida de instalar e remover.
Estas molas estão disponíveis em vários modelos, tais como molas padrão, tipo borboleta e suporte de cartões e são adequadas para um vasto leque de tamanhos e aplicações.
Conector da mola utilizada em expositores de marketing no ponto de venda, sinalética e outras aplicações de retalho, bem como em mobiliário. Fácil e rápido de instalar e remover.
Estas varas de ligação encontram-se disponíveis numa grande variedade de varas flexíveis ou fixas para atender à sua aplicação.
Os suportes fotográficos estão disponíveis em transparente, branco ou cinzento estilos de montagem de pregos ou parafusos. Estes suportes montam com segurança fotos, pinturas e outras decorações de parede.
Os clipes de teto estão disponíveis com bases quadradas ou retangulares e ganchos abertos ou fechados. Esses clipes são ideais para uso com ganchos pendurados em ambientes de retalho e onde são necessários displays com um visual limpo.
As nossas fitas de isolamento para altas temperaturas são fornecidas num rolo contínuo e suportam temperaturas entre 80 C e 260 C. Não deixam resíduos ao remover para que não fiquem resíduos de adesivo inestéticos para trás. Estas são fitas multiusos e adequadas para a maior parte de aplicações de baixas temperaturas, bem como para uma grande variedade de aplicações de altas temperaturas para responderem às necessidades dos seus projetos.
A gama inclui fitas de poliéster com uma temperatura máxima até 180 C; a versão azul, mais fina, é fornecida com uma espessura de 25 mícrons e é ideal para aplicações curvas. A versão verde, mais grossa, é fornecidas com uma espessura de 38 mícrons e pode ser utilizada para aplicações de revestimento com pó e anodização.
A nossa fita de poliamida de alto desempenho é ótima para aplicações de revestimento elétrico (E-coating). A fita em rolo castanha conta com uma temperatura máxima de 260 C e oferece uma excelente resistência aos químicos e abrasão.
A nossa gama inclui uma fita Eze-wrap de borracha de silicone, que suporta uma temperatura máxima de +204 C. Esta fita de fusão automática cola-se a si própria para formar uma massa homogénea, fornecendo uma excelente vedação. Excelente para objetos de formas irregulares.
Por que não experimenta a nossa fita de pano de fibra de vidro com uma temperatura máxima de 250 C. Esta fita é resistente aos solventes e à abrasão e o material de trama apertada é incrivelmente resistente aos rasgões. A escolha ideal para aplicações de alta pressão, tais como jato de areia.
Também oferecemos uma vasta gama de fitas isoladoras em papel com intervalos de temperatura de 80 C a 180 C. São a escolha ideal para aplicações de pintura.
Fitas adesivas que suportam temperaturas até + 260 C. Ideal para formas estranhas que uma tampa ou tampão simplesmente não consegue cobrir, todas as nossas fitas de mascaramento são removidas de forma limpa e não deixam nenhum resíduo. Aderência rápida para aplicações que economizam tempo.
Os ganchos montados em parafuso são montados de forma segura numa parede para serem utilizados como ganchos utilitários de uso geral. O material inoxidável é durável e proporciona uma aparência elegante em vários ambientes.
Os ganchos de merchandising são ideais para guardar componentes suspensos em cartão, displays POP e unidades de exibição independentes. Estilos incluem ganchos simples ou duplos com vários comprimentos de suspensão.
As gotas adesivas transparentes são padrões sensíveis à pressão adesivos à base de borracha que oferecem adesão instantânea. As gotas adesivas transparentes estão disponíveis em perfis baixos, médios e altos e em vários níveis de aderência que são mais seguros e mais rápidos do que a cola quente.
Um grampo de expositor de cabo montado na vertical, que é utilizado com suportes de cabo e posters. Mantém impressões, posters e outros materiais de exposição na posição.
Disponíveis em dois tipos, em modelos alternativos, que incluem suporte de painel lateral, fixação em prateleira, suporte de painel superior e suporte de painel duplo. As opções do tipo dois são adequadas para parafusos M5.
Correção de poste consistindo de um parafuso de cabeça cilíndrica com fenda, uma anilha e uma porca de anilha. Fazer o pedido separadamente.
O Twin Stick é o favorito da indústria para a montagem de displays e sinalizações POP. A espuma flexível preenche as lacunas, permitindo que superfícies irregulares sejam unidas. O nosso adesivo extremamente agressivo à base de borracha foi projetado para unir diversos tipos de superfícies, incluindo papelão corrugado, aglomerado de madeira, madeira, plásticos de baixa energia superficial, materiais revestidos em pó, revestimentos UV.
Oferecemos uma vasta seleção de rodas para rodízios para satisfazer uma grande variedade de aplicações em vários setores. As nossas rodas estão disponíveis em vários materiais, incluindo: poliamida, poliuretano, borracha e termoplástico. Uma excelente seleção de cores disponíveis, tais como vermelho, azul, cinzento, preto e branco, numa variedade de tamanhos e capacidades de carga de acordo com as suas necessidades.
A DK Film oferece a aderência do nosso adesivo permanente à base de borracha, sem a espessura da fita de espuma. Os adesivos à base de borracha têm uma boa aderência inicial e são projetados para se ligarem a muitos tipos de superfícies diferentes. Duas espessuras adesivas estão disponíveis para maior flexibilidade na sua aplicação: Use a fita de 3,0 mil para projetos menos exigentes e sensíveis ao custo. Use a fita de 4,5 mil para aplicações que exigem maior resistência ao cisalhamento: Extrusões, Placas de identificação, Embalagem e encadernação, Sinalização, displays POP, pasta/caixa de papelão ondulado, fixadores de plástico
A fita de vedação para sacos 4813 é para aplicações permanentes e é revestida em ambos os lados com um adesivo à base de borracha de fusão a quente de alto desempenho. É suportado por um revestimento de libertação de película cortável a quente com uma borda seca de elevação de dedo em ambos os lados para remoção rápida e fácil do revestimento. Especificações: Adesivo: permanente à base de borracha a quente Temperatura de aplicação: 41 ºF a 122 ºF Temperatura de serviço: 4 ºF a 149 ºF Classificações: Regulamento 175.105 da FDA para contacto indireto com alimentos. Aplicações:. Cortável a baixas temperatural, velocidades aumentadas
Suportes para posters reguláveis, concebidos para pendurar e expor posters, painéis e outros materiais impressos em conferências ou exposições. Contam com dois ganchos superiores móveis e uma parte inferior pesada para manter o poster direito.
Pode ainda encontrar neste grupo de produtos molas que podem ser utilizadas para a aplicação em rebordos e para pendurar posters em aplicações de ponto de exposição. Também pode ser utilizada uma fita de rebordo para posters juntamente com ganchos de rebordo, ganchos de suspensão e molas de teto (encomendados em separado).
São rápidos e fáceis de instalar devido à sua flexibilidade.
Material: polipropileno (PP), cloreto polivinílico (PVC), alumínio Cor: cinzento, transparente, branco
Tiras suspensas são projetadas com vários slots para exibir itens com marcas de suspensão, ganchos ou clipes. Essas tiras versáteis são ideais para merchandising cruzado ou em espaços limitados.
As ventosas de dupla face contam com um design plano e circular com uma ventosa em cada lado, que fixa, separa e amortece em segurança duas superfícies paralelas.
O design une superfícies limpas e planas sem a necessidade de um furo de montagem ou qualquer outro fixador.
Ideais para a montagem de expositores suspensos que contenham uma ventosa dupla. Por vezes utilizadas como estabilizador para tampos em vidro.
As ventosas de face única thumb tak requerem apenas um orifício de fixação muito pequeno no cartaz de exibição para prender à ventosa. Estas ventosas fixam-se de forma fácil e segura em superfícies planas e limpas.
As ventosas de face única com lábio têm uma borda segura para pendurar cordas, fios ou cabos para telas autoadesivas. Estas ventosas prendem-se a superfícies limpas e planas sem precisar de um fixador.
As ventosas de face única com encaixe de pressão possuem um encaixe de pressão flexível para formar uma fixação de compressão num display. Estas ventosas prendem-se a superfícies limpas e planas sem precisar de um fixador.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.