Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Nylon Maquinaria Montagem da placa de circuito

 (64 Produtos)

Lista Painel

Espaçadores de isolamento redondos

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores redondos são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para uso quando for necessária alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Espaçadores de isolamento sextavados

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para proporcionar uma alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Espaçadores do colar

Estes colares espaçadores são uma aplicação de duas peças; o pino (CSP) e o retentor (CSR). Foram projetados para capturar a placa de PCB. A combinação das partes conjugadas forma um espaçador de nylon completamente fechado. Recomenda-se o uso de um parafuso de união Cada retentor é utilizado com um pino específico.

Espaçadores roscados

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Espaçadores sem rosca sextavados

São espaçadores fêmea que têm um buraco de passagem. Um parafuso autoroscante é usado para roscar o plástico, o que lhe dá uma força extra. Disponível para vários tamanhos de parafusos diferentes em muitos comprimentos de espaçador.

Extratores de cartão de PCI

Anexa a uma placa de PCB para facilitar a retirada e a colocação de volta na posição Guia curva para aperto com a ponta dos dedos. Encaixa-se em dois furos de 0,125" de diâmetro numa placa nominal de 1/16"

Guias de cartões horizontais

Guias de cartão PCI são utilizados para montar placas de circuito em espaços apertados, como um rack de PCI. Guias de cartão horizontais suportam a necessidade de montagem horizontal de PCI na sua aplicação. Disponíveis com diferentes métodos de montagem e alternativas de suspensão.

Ilhós de parafuso

Os passa-fios parafusados oferecem uma proteção rápida e positiva de painéis ou de PCB. Disponíveis em três tipos diferentes: Standard, Perna dobrável e Vedante.

Insersores e extratores de cartões PCB

Os ejetores de cartão são instalados nos PCI para ajudar na remoção do cartão de um espaço restrito. OS extratores e ejetores de PCI são montados diretamente na placa, fornecendo uma pega para que o técnico possa puxar a placa sem tocar em nenhum dos circuitos. Os ejetores agem como uma alavanca, utilizando força mecânica contra um rack de guia ou quadro para mover a placa para fora. Os ejetores de ação nivelada auxiliam na inserção e extração de cartões

PCB - pés de fixação - parafusados

São utilizados pés de montagem para fixar painéis de PCB num chassis.

Patins - base suave/ajustável

Patins com base suave e ajustável.

Patins - inclinação ajustável.

Patins de inclinação regulável fabricados em polipropileno (PP) preto com esfera de inclinação e rebite em aço zincado brilhante. Estes patins de inclinação são ideais para aplicações em ângulo e pode ser regulados para a utilização em superfícies de chão irregular.

Adequados para a utilização com os elementos roscados.

  • Os tamanhos de rosca incluem M6, M8 e M10.

Pilares de apoio de PCI - fixação Fir Tree snap lock/Fir Tree snap lock

Estes espaçadores têm fixações fir tree em ambas as extremidades para um bloqueio seguro. A montagem do furo cego é flexível e trava em furos cegos redondos, roscados, furados ou perfurados.

Pilares de apoio de bloqueio duplo

Os nossos suporte de painel de circuitos de fecho duplo travam em ambas as extremidades e oferecem uma forma rápida e fácil de fixar dois PCB ou um único PCB a uma estrutura ou chassis. Disponíveis com várias opções de bloqueio em qualquer uma das extremidades do espaçador e apresentam-se com diferentes tipos de corpos, bem como em vários tamanhos para se adaptarem às necessidades do seu projeto. Adequados para uma vasta gama de necessidades e aplicações. A gama está disponível em nylon 6/6 (RMS-01) ou nylon retardador de chamas 6/6 (RMS-19) com duas opções de certificação UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Montagem fácil à mão.
  • Cor natural.

Pilares de suporte - parafusados

Estes suportes são montados com segurança com um parafuso #4 ou M3. O design offset permite empilhamento denso.

Pilares de suporte de PCI - Touch Control

O suporte snaplock standard é ideal para a montagem rápida em aplicações de empilhamento de PCB. A mola integrada permite a flexão do painel de topo e é adequada para painéis de controlo de toque.

Pilares de suporte de PCI - empilhamento

Estes espaçadores encaixam-se uns em cima dos outros para empilhar qualquer número de placas. Item MB-1-156 pode completar a pilha

Pilares de suporte de PCI - fixação por parafuso prisioneiro

Estes suportes são instalados na placa inferior, empurrando-os para um parafuso ou furo M8 ou M4. Os dentes dentro do espaçador agarram-se nas roscas. A fixação superior é um nariz de baioneta de bloqueio.

Pilares de suporte de PCI - travamento reverso/retenção no borda

Esses suportes são montados a partir da parte inferior do chassi, deixando pouca protuberância do lado de fora. Ssão montados num furo quadrado de 0,375 x 0,313 no quadro para impedir a rotação. Fixa a placa do PC no lugar com um braço de retenção de borda que é libertável.

Pilares de suporte de PCI com bloqueio por rebite

Projetado para montar facilmente no quadro com rebite plástico Snap SR. Permite a montagem numa grande variedade de espessuras de painéis. Cabeça de botão no rebite para protusão mínima no lado de baixo do chassis.

Pilares de suporte para PCI - quarto de volta

O suporte snap lock padrão é ideal para a montagem rápida em aplicações de empilhamento de PCI e a fixação de um quarto de volta ajuda na facilidade de aplicação

Pé nivelador de montagem por parafuso - base rígida de metal

Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.

Pés Gripneck

Os pés Gripneck, por vezes referidos como Patins cogumelo devido à forma do pé, são uma substituição atrativa para os rodízios ou pés com haste. Introduzidos nas pernas ou base de uma aplicação, permitem a movimentação de mobiliário de uma fácil e sem problemas conforme necessário. Oferecem mais estabilidade que um rodízio, que tem a probabilidade de rolar para a frente, particularmente em superfícies inclinadas ou laminadas.

A nossa gama de pés Gripneck conta com uma base ou pé em poliamida preta (PA) e uma haste em aço galvanizado. A haste Gripneck faz com que a instalação seja fácil e simples e a base em PA lisa permite manobrar sem esforço.

Existem seis tipos à escolha para responder a uma grande variedade de necessidades de aplicação. O tipo 4 conta com uma base oca.

Pés ajustáveis - não articuláveis

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Pés ajustáveis - padrão/não articuláveis

Pés ajustáveis - padrão/não articulado com uma base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

  • de 3