Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(71 Produtos)
Os Grampos de Aço Flexível com Revestimento em Vinil são uma solução de montagem de cabos segura para uma rápida gestão de cabos. Utilizados na montagem de equipamentos eletrónicos.
Os grampos de fixação manual verticais economizam espaço valioso sem sacrificar a capacidade de retenção ou o desempenho do grampo. Uma alça de vinil almofadada proporciona maior conforto ao utilizadro e todos os componentes do corpo e articulação são galvanizados para resistir à corrosão.
Isolamento de terminais protegem pontos de ligação na extremidade dos cabos para evitar curtos-circuitos. Fabricados em plástico não condutor.
Os isoladores de manga são projetados para fios e recetáculos pré-montados em linha reta e de bandeira. Estes isoladores são facilmente instalados, colocando a manga no receptáculo e fechando-a manualmente.
As mangas passa-fios oferecem apoio extra e proteção a cabos e fios que passam pelos painéis.
Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.
Passa-fios de encaixe rápido têm uma aresta biselada que permite uma rápida instalação, requerendo pressão apenas de um lado para fixar num painel. Ideal quando o acesso ao outro lado do painel é restrito.
Contamos com uma vasta seleção de passa-fios abertos padrão, disponíveis numa grande variedade de materiais. O design de encaixe permite uma instalação rápida e fácil. O PVC preto ajuda a proteger os fios e cabos que passam pelos painéis. A borracha termoplástica preta é resistente à maioria dos óleos e lubrificantes e conseguem suportar temperaturas que variam entre os -40 C e os +135 C. A TPE é uma alternativa mais ecológica ao PVC, que é adequado a ambientes exigentes com intervalos de temperaturas de trabalho mais alargados. É um material muito estável que oferecem uma longa vida operacional. O EPDM é um material resistente ao calor para utilização em ambientes com temperaturas extremas, dos -40 C até aos +125 C. Também lhe poderá interessar a nossa linha de tampões cegos, espaçadores macho-fêmea e anilhas planas.
Os passa-fios de diafragma contêm uma fina película central que pode ser perfurada para permitir que uma variedade de fios de tamanhos diferentes passe para dentro de um invólucro ou através de um painel. Enquanto os recortes de dois lados têm a película central no centro do passa-fios, os recortes de um lado têm a película num dos lados do passa-fios.
Adequado para aplicações onde o espaço é limitado e flexibilidade e aparência são importantes. Instalação rápida e fácil sem ferramentas. Montagem fácil e à prova de poeira. Adequado para furos sem rosca.
A luva escalonada pode ser cortada de acordo com as suas necessidades específicas e pode atender a uma variedade de diâmetros de cabo. Protegem os cabos que passam pelos painéis e atuam como um tampão cego até o corte.
Estas ponteiras ovais pretas fornecem uma cobertura elegante para tubos ovais. Podem ser utilizados para acabamento, proteção e são essencialmente aplicadas para cobrir as bordas afiadas do tubo. O material em PVC oferece flexibilidade para uma fácil montagem e remoção.
As ponteiras redondas cónicas são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.
As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.
São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.
Material: PVC, Nylon Cor: branco, preto, natural
As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.
As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.
São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.
Protetores de borda aumentam a força de empilhamento, estabilizam e dão suporte a produtos durante o transporte, o manuseio e o armazenamento. Os nossos protetores estão disponíveis numa variedade de materiais e estilos para proteção de cintas plásticas e cantos expostos.
Protetor de rebordo em PVC com um núcleo de mola em aço. Fornecidas em rolos de 20 metros. Fornece proteção para rebordos de aço. Os perfis são flexíveis e podem ser aplicados manualmente com toda a facilidade, o que faz com que sejam uma solução rápida e fácil. Adequados para temperaturas de -25 C a 90 C.
Os protetores de desgaste da mangueira protegem as mangueiras contra o desgaste do ponto de contacto com serviços abrasivos. É um material muito durável, com um alto fator de desgaste e as ranhuras moldadas são projetadas para caber com abraçadeiras de cabo. É uma parte incrivelmente fácil de montar e remover e é normalmente utilizada em mangueiras hidráulicas, linhas de combustível e óleo, sistemas de freio, chicotes elétricos e cabos de bateria.
Para cabos planos ou de fios, os grampos para cabo planos são ideais e os grampos para montagem adesiva oferecem uma fixação segura com uma instalação simples graças à base adesiva Estes grampos também oferecem fixação dupla
A nossa vasta gama de puxadores é adequada para uma grande variedade de aplicações. Disponíveis numa ampla seleção de tipos de puxadores, incluindo com suportes para os dedos, ideais para aplicações que exijam uma preensão dos dedos forte. A vasta gama também inclui opções sem preensão para os dedos, opções de carrinho e para a palma da mão.
A maior parte da nossa gama é fabricada em cloreto de polivinilo (PVC) preto; no entanto, também dispomos de opções em PVC flexível de cor branca. O PVC goza de uma elevada força de impacto, é resistente a temperaturas mais baixas e também resiste a substâncias químicas. As opções de puxadores de palma fáceis de agarra são fabricadas em tecnopolímeros reforçados com poliamida (PA) pretos. Este material de fibra de vidro é extremamente forte e duradouro.
Estes materiais flexíveis e duradouros adaptam-se a tamanhos de barras standard em carros de mão, prensas de punção, ferramentas e muitos outros equipamentos e tipos de aplicações.
Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.
Os pés de pressão, normalmente conhecidos como pés de passa-fios, são a escolha ideal para uma vasta gama de aplicações. Contam com várias propriedades úteis que proporcionam a proteção das superfícies, o amortecimento da vibração, a retenção da força e a prevenção do deslize.
A nossa gama de pés de pressão foi concebido para simplesmente empurrar ou bater em furos perfurados, extremidades de tubos ou na base de mobiliário, fazendo com que sejam rápidos e fáceis de instalar. Proporcionam estabilidade e apoio em várias aplicações e indústrias, incluindo escritórios e retalho, fabrico de aparelhos de pequena e grande dimensão, mobiliário e armários, armações e caixas, prateleiras de vidro e apoios para tampos de mesas, empilhamento, equipamentos elétricos e eletrónicos, entre muitas outras.
As tampas antipoeira de fibra ótica oferecem proteção ambiental para adaptadores de conectores SMA, ST e FC. O material de PVC preto flexível é durável e fornece um ajuste confortável.
Tampa de suspensão redonda concebida para proteger diâmetros exteriores de tubos roscados e não roscados, canos e varas. Pode ajudar a evitar a deslocação inadvertida. Conta com um elegante acabamento e uma prática extremidade perfurada para pendurar.
São flexíveis para encaixe fácil e oferecem uma boa resistência às intempéries, tornando-as uma boa opção para aplicações externas.
As tampas do conector de fibra ótica impedem que os elementos, corpos estranhos indesejados e sujidade entrem nas fibras e cabos. A nossa gama conta com tampas de pó com uma corrente de metal com 6.35 cm de comprimento. Opções de material: HDPE, PVC, aço inoxidável e TPE. Cores: preto, verde, natural, vermelho e branco.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.