Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Plástico Roscada Arruela de fixação

 (50 Produtos)

Lista Painel

Botão recartilhado - inserção roscada

Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Botões com orelhas - inserção cónica/roscada

Os manípulos cónicas fêmea com orelhas foram projetadas para dar uma boa alavancagem a cada volta, tornando-as ideais para aplicações que exigem aperto e afrouxamento frequentes. Estes manípulos de plástico cónicos com inserções de aço são facilmente agarrados e são bastante duráveis.

Conectores de encaixe rápido

Tampões de proteção para conectores de encaixe rápido do sistema de combustível, a aba em anel permite uma fácil remoção e cobre a parede do conector quando instalado.

Inserções e Patins de Rosca Retangulares

A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.

Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.

Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.

  • Materiais: polietileno de alta densidade (HDPE), poliamida (PA) e alumínio.
  • Cores: preto, cinzento e natural

Inserções redondas roscadas

As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.

Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.

  • Material: HDPE, nylon, PA, aço, PP, LDPE, alumínio, PE
  • Cor: preto, natural, cinzento

Inserções redondos - metal

As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.

Manípulos com pega em T

Os manípulos em forma de “T” fêmea possuem inserções de metal ou rebites para enroscarem facilmente e proporcionarem uma aderência fácil com um design ergonómico. O design de alça em T fornece uma pega firme para ajustes rápidos de controlo ou como uma alavanca.

Manípulos de controlo - com marcação

Os manípulos de controlo com marcações são ideais em aplicações que exigem ajustes finos e precisos de posição. Estes botões são projetados com uma borda serrilhada e uma marca indicadora de formato ergonómico para definição e ajuste precisos.

Manípulos em forma de cogumelo

Os manípulos esféricos saliente dão aos produtos uma aparência esteticamente agradável e acabada. Estes manípulos de plástico moldado são ideais para uma ampla gama de aplicações, incluindo máquinas-ferramentas, jigs e acessórios. O design em cogumelo proporciona uma aderência confortável.

Manípulos serrilhados em diamante

Os manípulos recartilhados em diamante têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações roscadas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Patins e inserções quadrados

As inserções e patins quadrados são um tipo de produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados. São concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares e podem ajudar a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos. Normalmente utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, instalações de retalho e equipamentos industriais.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções cromadas quadradas.

  • Material: LDPE, nylon, PE, ABS, butirato, HIPS, aço, TPR
  • Cor: branco, preto, cinzento médio, prateado, transparente, azul, vermelho, amarelo, castanho, verde, cinzento escuro, cinzento

Punhos canelados - inserções roscadas

Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Push Fit End Caps

Push Fit End Caps are a simple and economical way of protecting metric and UNF threads during painting, assembly or transportation. They are manufacured from a soft, durable TPE that provides a better grip and a tight fit. Protects pipe ends from damage, and keeps dirt and debris out.

Easy to install and remove. They can operate in a temperature from -60 C up to 135 C.

Commonly used in plumbing, HVAC, and industrial applications.

  • Simple and economical way of protecting metric and UNF threads.
  • Easy to install and remove.
  • Operatures in temperatures from mimimum -60 C up to maximum 135 C.
Material: TPE, , LDPE Colour: Blue, , Red Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

Puxadores – plástico em ponte

Esta linha de puxadores têm uma forma de ponte com uma barra retangular. Esses puxadores fortes são normalmente utilizados para abrir e fechar portas e para tampas em armários pesados.

São uma opção económica adequada para várias aplicações e indústrias, incluindo; ferroviária, máquinas e equipamentos elétricos ou industriais.

A nossa oferta apresenta uma seleção de opções de materiais e acabamentos que se adequam a diferentes ambientes, bem como uma variedade de resistências de tração e estilos de rosca. A gama também tem opções adequadas para montagem frontal ou traseira.

  • Material: duroplástico, termoplástico
  • Cor: branco, preto, amarelo, natural

Pés de máquina - padrão

A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.

Rodízios flutuantes

Os nossos rodízios flutuantes foram concebidos para utilização em condições secas e molhadas. Garantem o movimento suave de materiais lisos delicados ou polidos. As esferas estão disponíveis em duas opções de materiais e cores. A esfera em poliuretano vermelho (Shore A 90-95) é mais resistente. A borracha preta (Shore A 80-85) destina-se à maior parte das restantes aplicações. A altura é regulável, o que faz com que estes rodízios sejam muito práticos. Contam com uma haste BZP. As opções de orientação à direita ou à esquerda estão disponíveis para satisfazerem as suas necessidades. Fornecidos total ou parcialmente montados e também estão disponíveis numa opção "só esfera".

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.

Tampas de proteção roscadas - roscas UNF / JIC

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. São adequadas para roscas UNF/JIC. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação. Poderá também estar interessado na nossa linha de tampas roscadas métricas.

Tampas de proteção roscadas - roscas métricas

As tampas de vedação de polietileno amarelo com rosca métrica são equipadas com um disco interno de vedação de borracha de neoprene para limitar a contaminação do depósito e a entrada de partículas. São adequados para proteger os fios métricos. Enquanto o aperto manual é recomendado, a tampa pode ser aplicada ou removida por uma chave ou soquete com uma tensão baixa. A nossa gama oferece uma escolha de tamanhos para atender às suas necessidades.

Tampas de proteção roscados - roscas métricas

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. São adequados para roscas métricas. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Tampas de vedação de face com anel de vedação

A nossa gama de tampas de vedação de face de O-Rings foi concebida para proteção dos conetores de vedação de face dos O-Rings usados nas conexões hidráulicas.

O design destas tampas apresenta um comprimento total mais longo para proteção adicional contra a entrada de sujidade e outros contaminantes. Também dispõem de um anel de retenção moldado na parte inferior que se encaixa facilmente sob o conetor para o manter firmemente no lugar durante o transporte e processamento.

A nossa gama também inclui uma grande variedade de tamanhos para atender aos seus requisitos de aplicação. São adequadas para roscas UNF e JIC.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: azul

Tampas de vedação roscadas - Roscas BSP/Gás

As tampas de vedação roscadas HDPE são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Recomenda-se que sejam apertados à mão, embora a cabeça hexagonal permita que a tampa seja aplicada ou removida por uma chave ou por um soquete com uma tensão baixa. A tampa é equipada com um disco interno de vedação de borracha de neoprene para limitar o vazamento de fluido. Adequada para roscas BSP/Gás. A nossa gama é fornecida em amarelo, com várias opções de tamanhos disponíveis.

Tampas de vedação roscadas - roscas UNF

Estas tampas de vedação roscadas UNF de polietileno protegem e limitam o vazamento de fluido. São resistentes a solventes e reduzem o potencial de cisalhamento. Um disco de vedação de neoprene limita o vazamento de fluido e a cabeça sextavada pode ser apertada por uma chave ou soquete com tensão baixa, mas é recomendável apertar manualmente. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho. Também poderá estar interessado na nossa gama de tampas de vedação métricas e na nossa seleção de tampas de vedação roscadas.

  • de 2