Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(60 Produtos)
As alavancas de came de rosca externas permitem uma rápida fixação ou libertação sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. A pega ligeiramente arqueada fornece uma adesão confortável, enquanto o pino roscado externo pode ser facilmente ajustado.
As alavancas de came de rosca interna permitem uma rápida fixação ou desaperto sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. Soltar o manípulo desengata a alavanca para apertar ou desapertar enquanto a pastilha ou o perno permanecerem estacionários.
Alavancas e eixos de alavanca de engrenagem cónicas são feitas de aço e são polidas com um acabamento de óxido preto. A maçaneta cónica é de plástico preto com uma inserção de latão para fácil aderência e acabamento esteticamente agradável em aplicações de maquinaria para troca ou mudança de marcha.
Alavancas e eixos de alavanca de engrenagem esféricas são feitas de aço e são polidas com um acabamento de óxido preto. O botão em forma de T é de plástico preto com uma inserção de latão, o que faz com que essas alavancas duráveis sejam ideais em aplicações de maquinaria para a troca de engrenagens por meio de um ponto de giro.
As alavancas de controlo de fibra de vidro funcionam como um interruptor posicional nas máquinas, permitindo que o operador alterne facilmente de uma configuração para outra. Essas alavancas são facilmente agarradas e resistentes a óleo e graxa.
Anilhas de bloqueio com dentes externos desenvolvidas para a fixação de parafusos e porcas na posição. Oferecem a prevenção ideal para a libertação de espaçadores de PCB provocada pela vibração. A anilha de bloqueio com dentes, também conhecida como anilha de contacto elétrico, conta com uma secção serrilhada tipo dentes no diâmetro externo que ajuda a impedir a libertação de uniões através da utilização da fricção.
As nossas anilhas com dentes em aço inoxidável oferecem uma boa resistência à corrosão e ao desgaste. A opção de anilha com dentes externos zincados é ideal para aplicações em que seja necessária uma elevada força mecânica. O custo do material mais reduzido faz com que seja uma alternativa ao cobre sempre que a condutividade não seja um fator crítico.
Material: aço inoxidável, aço inoxidável 304, aço Cor: natural, branco DIN 85
Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.
Os manípulos cónicas fêmea com orelhas foram projetadas para dar uma boa alavancagem a cada volta, tornando-as ideais para aplicações que exigem aperto e afrouxamento frequentes. Estes manípulos de plástico cónicos com inserções de aço são facilmente agarrados e são bastante duráveis.
Tampões de proteção para conectores de encaixe rápido do sistema de combustível, a aba em anel permite uma fácil remoção e cobre a parede do conector quando instalado.
As hastes de alavanca são roscadas em ambas as extremidades para se conectarem ao seu acoplável numa extremidade, amplificando a força de entrada até as engrenagens. O estilo de maçaneta à sua escolha pode ser anexado ao pino roscado na outra extremidade. Estes eixos estão disponíveis com eixo de aço ou aço inoxidável e inserção de latão.
A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.
Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.
As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.
Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.
As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.
Os botões com cintura apresentam uma forma curvada, estilo ampulheta, que proporciona uma superfície de aderência firme, que também é confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações roscadas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.
Os manípulos em forma de “T” fêmea possuem inserções de metal ou rebites para enroscarem facilmente e proporcionarem uma aderência fácil com um design ergonómico. O design de alça em T fornece uma pega firme para ajustes rápidos de controlo ou como uma alavanca.
Os manípulos de controlo com marcações são ideais em aplicações que exigem ajustes finos e precisos de posição. Estes botões são projetados com uma borda serrilhada e uma marca indicadora de formato ergonómico para definição e ajuste precisos.
Os manípulos esféricos saliente dão aos produtos uma aparência esteticamente agradável e acabada. Estes manípulos de plástico moldado são ideais para uma ampla gama de aplicações, incluindo máquinas-ferramentas, jigs e acessórios. O design em cogumelo proporciona uma aderência confortável.
Os manípulos recartilhados de aperto rápido contam com uma superfície recartilhada que permite uma melhor preensão e uma rotação mais fácil. Podem ser rapidamente apertados ou desapertados utilizando apenas os dedos sem necessitarem de ferramentas especiais apenas com uma ligeira força de aperto. Isto pode poupar tempo e esforço em situações em que sejam necessárias mudanças regularmente.
O manípulo é inserido numa posição oblíqua no rebite roscado e, em seguida, colocado na posição axial para se encaixar nas roscas do rebite. Neste ponto, permite bloquear com uma pequena rotação.
Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.
Os manípulos recartilhados em diamante têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações roscadas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.
Os amortecedores autocolantes proporcionam amortecimento e proteção a uma grande variedade de superfícies em muitas aplicações.
A gama inclui discos autocolantes pretos com espuma de um lado com propriedades antiderrapantes. Disponíveis em embalagens de quatro em rolo ou em painel, estes discos versáteis foram concebidos para se colarem a muitas superfícies, incluindo cartão ondulado, contraplacado, madeira, plásticos de energia reduzida e revestimentos a pó.
Também incluem painéis antiderrapantes fabricados em fita de espuma PE, com uma proteção em silicone. São adequados para aplicações com intervalos de temperaturas entre -29 C e 66 C.
As inserções e patins quadrados são um tipo de produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados. São concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares e podem ajudar a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos. Normalmente utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, instalações de retalho e equipamentos industriais.
Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções cromadas quadradas.
Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.
Push Fit End Caps are a simple and economical way of protecting metric and UNF threads during painting, assembly or transportation. They are manufacured from a soft, durable TPE that provides a better grip and a tight fit. Protects pipe ends from damage, and keeps dirt and debris out.
Easy to install and remove. They can operate in a temperature from -60 C up to 135 C.
Commonly used in plumbing, HVAC, and industrial applications.
Esta linha de puxadores têm uma forma de ponte com uma barra retangular. Esses puxadores fortes são normalmente utilizados para abrir e fechar portas e para tampas em armários pesados.
São uma opção económica adequada para várias aplicações e indústrias, incluindo; ferroviária, máquinas e equipamentos elétricos ou industriais.
A nossa oferta apresenta uma seleção de opções de materiais e acabamentos que se adequam a diferentes ambientes, bem como uma variedade de resistências de tração e estilos de rosca. A gama também tem opções adequadas para montagem frontal ou traseira.
A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.