Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(23 Produtos)
Os batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. A haste de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.
Os pés batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. O design de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.
As tampas redondas standard são uma opção versátil para cobrir orifícios ou roscas durante o transporte, o processo de pintura ou num produto acabado. Estas tampas de PEBD podem ser utilizadas em tubos, canos ou hastes. Disponível em vermelho ou natural, existem três formas de tampas, variando de tampas curtas a tampas mais longas. As tampas maiores são ideais para aplicações maiores. Estas tampas são facilmente aplicadas pressionando a aplicação e podem ser reutilizadas após a remoção.
Inserções e batentes - roscado pode ser usado como um dispositivo de nivelamento ou amortecedor para equipamentos pequenos. O material não corrosivo do pino e do pé é durável e resiste a ambientes agressivos.
Os amortecedores autocolantes proporcionam amortecimento e proteção a uma grande variedade de superfícies em muitas aplicações.
A gama inclui discos autocolantes pretos com espuma de um lado com propriedades antiderrapantes. Disponíveis em embalagens de quatro em rolo ou em painel, estes discos versáteis foram concebidos para se colarem a muitas superfícies, incluindo cartão ondulado, contraplacado, madeira, plásticos de energia reduzida e revestimentos a pó.
Também incluem painéis antiderrapantes fabricados em fita de espuma PE, com uma proteção em silicone. São adequados para aplicações com intervalos de temperaturas entre -29 C e 66 C.
Fabricados em politetrafluoroetileno (PTFE), estes patins para aparafusar são montados com parafuso e incluem uma anilha de aço. Estes fixadores de parafuso para patins impedem que as cadeiras e outros produtos deslizem em superfícies lisas.
Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.
A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.
A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.
As ponteiras redondas cónicas são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.
As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.
São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.
Material: PVC, Nylon Cor: branco, preto, natural
As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.
As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.
São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.
Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.
Os batentes parafusados com um pino roscado que pode ser utilizado como um dispositivo de nivelamento ou batente para equipamentos pequenos. O material não corrosivo do pino e do pé é durável e resiste a ambientes agressivos.
Os pés de rebites são ideais para ajudar a manobrar mobiliário, bem como para fornecer um elevado nível de proteção das superfícies. O design simples dos nossos pés de montagem em rebites faz com que sejam uma solução rápida e fácil que não exige ferramentas.
A nossa gama de pés de rebites conta com pés rápidos com classificação UL94 HB fabricados em TPE preto com rebite em acetal cinzento, ideal para armários de madeira, caixas de equipamentos, equipamentos elétricos e eletrónicos independentes. Os pés rápidos macios também estão disponíveis nesta gama com material 86 Shore; também são fabricados em TPE preto com um pino em polipropileno. Também estão disponíveis pés de rebite de encaixe fabricados em poliamida 6/6 com classificação UL94 V2 com uma base em TPE. Ajudam a proteger o chão e extremidades de tubos quando fixados com um rebite.
Os pés de rebites instalam-se com um movimento de pressão em linha reta. Podem ser utilizados com patins, amortecedores, fechos e batentes numa vasta gama de aplicações e montagens. Os rebites de pressão incorporados são instalados rápida e facilmente em furos pré-perfurados. O pé é totalmente amovíevl.
Estas tampas de tubos com nervuras não são roscadas e encontram-se disponíveis em vermelho ou amarelo, oferecemos uma ampla gama de tamanhos para atender à sua aplicação. São ideais para proteger tubagens, tubos e varas roscadas ou não roscadas. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.
As tampas de tubo oferecem proteção ideal para tubos, canos e hastes roscadas ou não. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental. As tampas para extremidades de tubos têm o mesmo objetivo que as tampas termorretráteis, mas não encolhem quando aquecidas durante o processo de aplicação. São resistentes aos raios UV e às intempéries, o que as torna em aplicações ideais para o ar livre.
Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.
Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.
A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.
Estes tampões e tampas cónicos padrão reforçados LDPE incluem uma parede robusta e anéis de vedação para máxima proteção. O perfil cónico permite que a parte versátil ligue vários diâmetros internos ou tampe vários diâmetros externos. A nossa gama encontra-se disponível em vermelho ou branco.
As Tampas Flexíveis são feitas em material flexível que se pode esticar para diâmetros maiores, para obter um bom ajuste. Proporcionam proteção a pontas roscas e não roscadas.
Estas tampas dispõem de uma aba de pendurar que permite a sua utilização com ganchos de arame. São uma solução ideal para aplicações de mascaramento. Têm o benefício adicional de serem resistentes aos ácidos.
A nossa gama de Tampas Flexíveis vem numa variedade de tamanhos que é compatível com roscas métricas, BSP e UNF. Estas Tampas Flexíveis são duradouras, o que faz com que sejam a escolha ideal para uma multiplicidade de aplicações.
O aspeto elegante do vinil faz com que sejam uma excelente escolha para produtos acabados. Graças à sua versatilidade, têm uma vasta gama de aplicações que incluem: proteção de roscas, controlo de poeiras e humidade, codificação por cores das pontas de tubos e pernos, e mascaramento durante operações de pintura e revestimento.
O material de PVC flexível (90 Shore) pode suportar temperaturas de funcionamento elevadas e pode ser esticado até 15 por cento do diâmetro original de fabricação. Esta formulação especial de PVC não é afetada pelos agentes climáticos, oxidação, óleos e humidade. As tampas são extremamente flexíveis e proporcionam uma excelente resistência química. Também podem ser coladas a outros itens de PVC.
São uma solução económica para utilizações únicas.
As Tampas Flexíveis são feitas em material flexível que se pode esticar para diâmetros maiores, para obter um bom ajuste. Proporcionam excelente proteção em aplicações com rosca.
Estas tampas dispõem de uma aba de pendurar que permite a sua utilização com ganchos de arame. São a solução ideal para aplicações de mascaramento.
As tampas são altamente resistentes ao corte, fazendo com que sejam um produto durável. A opção em PVC verde é adequada para uso em aplicações com óleos e gorduras.
As nossas tampas não roscadas encontram-se disponíveis numa ampla variedade de tamanhos e são fabricadas em polietileno de baixa densidade, em azul. Ideais para proteger tubagens, tubos e varas roscadas ou não roscadas. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.
Uma tampa protetora para cobrir buracos em canos, tubos e outros postes e estacas. Essas tampas de vedação protegem a aplicação contra danos e entrada de sujidade. São feitas de polietileno branco de alta densidade.
"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.
Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.
O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.
Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho
As tampas redondas standard não são roscadas e estão disponíveis numa ampla gama de tamanhos. São ideais para proteger tubos, tubos e hastes roscados ou não roscados. As tampas padrão, curtas e longas estão disponíveis. As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda com punho que garantem um ajuste firme. O design destas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar