Meniu Caută

Piulițe pătrate

În producție

În această gamă folosită cu șuruburi de avans, veți găsi o gamă largă de piulițe pătrate în funcție de nevoile dumneavoastră: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.

  • Piulițele pătrate din bronz cu găuri de trecere sunt utilizate atunci când este nevoie de o conexiune sigură și robustă. Oferă stabilitate și rezistență, fiind potrivite pentru aplicații cu sarcini medii. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.
  • Piulițele pătrate din alamă sunt utilizate în aplicații în care sunt necesare sarcini destul de ușoare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, umiditate și alți factori.
  • Piulițele pătrate din oțel sunt utilizate în aplicații care necesită viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare.
  • Piulițele pătrate din oțel cu găuri sunt utilizate pentru aplicații cu viteze mici de rotație, control manual și funcții de blocare. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard pătrate din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.În această gamă veți găsi: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.
  • Utilizate într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Disponibile ca piulițe standard pătrate cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Oțel, Bronz, AlamăCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Material h1 & w1 Direcție filet Lead Cumpără
447,1194 RON - 558,9116 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
Bronz
40.0
Pe stânga
4.0
63,0838 RON - 84,1356 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR22 x 5
Oțel
35.0
Pe stânga
5.0
180,9028 RON - 241,2202 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
Alamă
35.0
Pe stânga
4.0
21,1926 RON - 28,2345 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
Oțel
17.0
Pe dreapta
2.0
27,417 RON - 36,5856 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
Oțel
17.0
Pe stânga
2.0
39,9152 RON - 53,2309 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 6
Oțel
25.0
Pe dreapta
6.0
34,1354 RON - 45,5048 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
Oțel
28.0
Pe stânga
4.0
49,3012 RON - 65,7291 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
Oțel
35.0
Pe stânga
4.0
56,2666 RON - 74,9892 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR22 x 5
Oțel
35.0
Pe dreapta
5.0
54,3894 RON - 72,4895 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR26 x 5
Oțel
40.0
Pe dreapta
5.0
88,0802 RON - 117,4262 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
Oțel
45.0
Pe dreapta
6.0
192,0672 RON - 256,0994 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 2
Oțel
60.0
Pe dreapta
2.0
28,9978 RON - 38,6308 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
Oțel
28.0
Pe dreapta
4.0
303,3654 RON - 379,1944 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
Bronz
35.0
Pe dreapta
4.0
614,5854 RON - 723,0184 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
Bronz
50.0
Pe dreapta
6.0
105,8148 RON - 141,0864 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
Alamă
25.0
Pe stânga
3.0
126,217 RON - 168,3058 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
Alamă
30.0
Pe dreapta
4.0
635,9262 RON - 706,5682 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
Alamă
60.0
Pe dreapta
7.0
171,7144 RON - 228,9443 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
Oțel
40.0
Pe stânga
4.0
814,5072 RON - 958,271 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR60 x 9
Oțel
80.0
Pe stânga
9.0
  • din 4