Meniu Caută

Suport pentru plăci cu circuite - cu dublă blocare/vârf săgeată

În stoc

Aceste distanțiere se montează ușor cu mâna. Capetele au formă de vârf de săgeată și se fixează ferm pe poziție, prin intermediul nervurilor tensionate. Sunt disponibile diverse stiluri, pentru diverse diametre de orificiu grosimi de panou și realizate din diverse materiale.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
285 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,7283 RON - 0,7283 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
16.0 mm
0,6503 RON - 0,6503 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
4.8 mm
0,8077 RON - 0,8077 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
12.0 mm
0,9091 RON - 0,9091 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
25.0 mm
0,6859 RON - 0,6859 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,7461 RON - 0,7461 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,6918 RON - 0,6918 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
16 mm
0,5819 RON - 0,5819 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
3.2 mm
0,6448 RON - 0,6448 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
10.0 mm
0,7573 RON - 0,7573 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
18.0 mm
0,7092 RON - 0,7092 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
6.3 mm
0,8187 RON - 0,8187 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
14.0 mm
0,5819 RON - 0,5819 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,7092 RON - 0,7092 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,7584 RON - 0,7584 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,9817 RON - 1,8165 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
3.5 mm
1,0309 RON - 1,903 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
5.5 mm
1,0856 RON - 2,0125 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
8.0 mm
0,9583 RON - 1,7661 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,9939 RON - 1,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.8 mm
  • din 15
Suport fixare cu siguranță 10.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10151075

Interval de preț
0,7899 RON - 0,7899 RON

Niveluri de stoc
9900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10151174

Interval de preț
0,7228 RON - 0,7228 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10004272

Interval de preț
0,4191 RON - 0,3943 RON

Niveluri de stoc
238 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.2 mm
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10332290

Interval de preț
2,1084 RON - 1,1391 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 40.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332337

Interval de preț
4,1621 RON - 2,2589 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 5.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381830

Interval de preț
0,8571 RON - 0,7023 RON

Niveluri de stoc
4400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
  • Diametru orificiu B
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381861

Interval de preț
0,8571 RON - 0,7077 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
  • Diametru orificiu B
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 8.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10381908

Interval de preț
1,2308 RON - 1,2308 RON

Niveluri de stoc
15400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10003527

Interval de preț
0,9008 RON - 0,7324 RON

Niveluri de stoc
925 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10003688

Interval de preț
0,9008 RON - 0,7324 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 12.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10003787

Interval de preț
1,1747 RON - 1,1747 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10003886

Interval de preț
0,9008 RON - 0,9008 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10002834

Interval de preț
0,9008 RON - 0,7338 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 20.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10150795

Interval de preț
0,8379 RON - 0,8379 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 2.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10331910

Interval de preț
1,8482 RON - 0,9939 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
  • Diametru orificiu B
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10331989

Interval de preț
1,9441 RON - 1,0487 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
  • Diametru orificiu B
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10002698

Interval de preț
0,9008 RON - 0,7352 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 22.2 mm PA UL94 V-0 Natural

10487488

Interval de preț
1,146 RON - 0,9309 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10003503

Interval de preț
1,1747 RON - 0,9528 RON

Niveluri de stoc
910 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10002742

Interval de preț
0,9008 RON - 0,7352 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10003626

Interval de preț
0,9008 RON - 0,7338 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

10003664

Interval de preț
0,9008 RON - 0,7352 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10002766

Interval de preț
0,9008 RON - 0,7365 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10002780

Interval de preț
0,9008 RON - 0,7324 RON

Niveluri de stoc
496 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10003862

Interval de preț
0,9008 RON - 0,9008 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10002827

Interval de preț
0,7446 RON - 0,7162 RON

Niveluri de stoc
210 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10003138

Interval de preț
0,8652 RON - 0,7023 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
Suport fixare cu siguranță 11.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10332177

Interval de preț
1,7661 RON - 0,9583 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 3.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10332153

Interval de preț
1,5608 RON - 0,8475 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 7.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332252

Interval de preț
1,903 RON - 1,0309 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10331927

Interval de preț
1,862 RON - 1,0063 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
  • Diametru orificiu B
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332030

Interval de preț
1,7661 RON - 0,9583 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
  • Diametru orificiu B
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332221

Interval de preț
1,7387 RON - 0,9405 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 9.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10332283

Interval de preț
2,0125 RON - 1,0856 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 18.3 mm PA UL94 V-2 Natural

10332320

Interval de preț
2,2726 RON - 1,2321 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381823

Interval de preț
0,8571 RON - 0,7064 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
  • Diametru orificiu B
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 7.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381892

Interval de preț
1,1172 RON - 1,1172 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10003510

Interval de preț
0,6695 RON - 0,6432 RON

Niveluri de stoc
216 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10003572

Interval de preț
0,9008 RON - 0,7338 RON

Niveluri de stoc
122760 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 22.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10003602

Interval de preț
0,9008 RON - 0,7283 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10003473

Interval de preț
0,9008 RON - 0,7338 RON

Niveluri de stoc
5780 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10002759

Interval de preț
1,1747 RON - 0,9569 RON

Niveluri de stoc
5534 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10004111

Interval de preț
0,4687 RON - 0,4411 RON

Niveluri de stoc
29000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10150696

Interval de preț
0,5819 RON - 0,5819 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10150849

Interval de preț
0,5887 RON - 0,5887 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
  • Diametru orificiu B
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 9.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10332016

Interval de preț
2,081 RON - 1,1226 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
  • Diametru orificiu B
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 11.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10332122

Interval de preț
2,2179 RON - 1,1952 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
  • Diametru orificiu B
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 10.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10332306

Interval de preț
1,9441 RON - 1,0487 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10004210

Interval de preț
0,434 RON - 0,4078 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm