Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(144 Produse)
Bușoanele striate pentru capete de țeavă sunt proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor. Peretele drept de pe diametrul exterior al bușonului oferă o potrivire solidă la frecare cu diametrul interior al țevii de îmbinare, oferind o bună protecție împotriva impurităților care ar putea pătrunde în țeavă.
Vă sunt oferite în două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite, pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj. Ușor de instalat și dezinstalat, datorită potrivirii perfecte.
Sunt ideal de utilizat în aplicații mecanice și de inginerie, într-o gamă vastă de sectoare industriale.
Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.
The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.
Used in various applications.
Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.
The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).
Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.
Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.
Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.
Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.
Ideálna na maskovanie závitových i hladkých priechodných otvorov. Úchyt pre jednoduchú montáž aj demontáž zátky. Pružný materiál sa dokáže prispôsobiť aj na o niečo menší priemer, než pre ktorý je zátka pôvodne určená.
Cod Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Papierové kónické krytky a zátky sú vyrobené z krepového papiera a sú vhodné pre lakovanie a nanášanie práškových farieb. Odolávajú teplotám do 205 C a sú úspornou alternatívou k silikónovým produktom. Sú vyrobené zo zmesi použitých a nepoužitých surovín a sú recyklovateľné.
Cod Serie: SR6113
Maskovacie zátky bez príruby sú určené na maskovanie otvorov bez maskovania okolitých plôch. Kužeľový rebrovaný tvar a duté jadro umožnujú ochranu veľlého množstva priemerov. Zátka má úchyt na ľahkú montáž a demontáž.
Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.
Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.
Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
Kónický tvar pre pevné uchytenie vo vnútri príruby. Nie je potrebný spojovací materiál či iné upevňovacie prvky. Vyrobené z polyetylénu. Bráni mechanickému poškodeniu, usadzovaniu nečistôt a vlhkostí počas otryskávania a pieskovania.
Series Code: SR1372
Cod Serie: SR1372
Ventilačné zátky umožňujú prístup vzduchu a vyrovnanie tlaku a odvod tepla.
Cod Serie: SR6260, SR1708, SR1086, SR1868, SR1866
Ideálne záslepky do plechov a tenkých materiálov. Najčastejšie používané v elektrotechnike a kovovýrobe. Atraktívny vzhľad, rýchla a jednoduchá montáž. Široká škála rozmerov vhodných pre priemer otvoru a hrúbku panelu.
Cod Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Vysokoteplotné zátky s podložkou sú dostupné vo vyhotovení z prírodnej silikónovej gumy alebo čierneho EPDM. Obe fungujú ako zátky do závitových otvorov alebo otvorov bez závitov a zároveň zakrývajú povrch v okolí otvoru. Kompaktná podložka a zátka sú spojené v jednom celku.
Cod Serie: SR1065, SR1092, SR5753
Prevedenie pre široký rad rozmerov rúrok. Chrániče skosených hrán spoločne so zátkami na potrubie v zodpovedajúcej veľkosti optimálne chránia a uzatvárajú rúrku. Oceľový chránič drží zátku počas manipulácie, prepravy a skladovania pevne v potrubí. Chránič sa ľahko nasadzuje umiestnením na koniec potrubia a rozklepanie jazýčka svorky pomocou kladiva. Zátka do potrubia je hlboká 100 mm a umožňuje tak zachytiť hák žeriava. K dispozícii je aj prevedenie s absorbentom vlhkosti. pre zníženie rizika korózie. V prípade záujmu o viac informácií, kontaktujte naše obchodno-technické oddelenie, ktoré vám poradí s výberom správneho produktu.
Cod Serie: SR1360
Bușoanele conectoare cu instalare rapidă corespund conectoarelor SAE J2044 - 12 pentru sistemele de combustibil. Bușoanele oferă protecție împotriva pătrunderii contaminanților sau a potențialelor scurgeri de lichid.
Clapeta inel are scopul de a acoperi peretele conectorului atunci când este montat și poate fi trasă, pentru o îndepărtare ușoară și rapidă.
Tieto maskovacie kužele sú univerzálne pre rôzne účely aplikácie. Možno ich použiť ako krytku na maskovanie odhalených čapov alebo ako zátku na maskovanie odkrytých otvorov. Sortiment ponúka rôzne farby pre rýchlu identifikáciu rozmerov. Dostupné farby: prírodná, čierna, červená, žltá, zelená, modrá, hnedá a fialová. Náš sortiment ponúka tiež široký rozsah rozmerov.
Cod Serie: SR1075, SR1091
Chráni nevyužité zásuvky USB a RJ pred prachom a usadzovaním nečistôt. Vyrábané v rôznych prevedeniach tvarov a veľkostí.
Cod Serie: SRF0058
LPG krytky z čierneho polyetylénu s nízkou hustotou boli vyvinuté v LPG priemysle. Pomáhajú predchádzať nebezpečným únikom plynu a spĺňajú predpis zbierky zásad asociácie LP Gas 15: časť 2.
Konštrukcia dielu zahŕňa pásku, ktorá zabraňuje strate a umožňuje jednoduchú výmenu.
Skúšobný tlak:
Štandardné okrúhle koncové krytky sú vhodné na ochranu koncov rúrok počas prepravy, procesu lakovania alebo na hotovom výrobku. Tieto krytky z LDPE sa dajú použiť na trubice, rúry alebo tyče. Sú dostupné v červenej alebo prírodnej farbe, v troch tvaroch, od krátkych po dlhé. Dlhšie krytky sú vhodné pre dlhšie aplikácie. Tieto krytky sa jednoducho aplikujú zatlačením do aplikácie a po odstránení sa môžu znova použiť.
Series Code: SRF0068, SR1000, SR5763
Tieto hnedé kónické krytky sú vyrobené z krepového papiera a sú vhodné pre lakovanie a nanášanie práškových farieb. Odolávajú teplotám do 205 C a sú úspornou alternatívou k silikónovým produktom. Vyrábajú sa zo zmesi recyklovateľných a čistých materiálov a sú plne recyklovateľné, čo z nich robí aj ekologickú alternatívu.
Cod Serie: SR6114
Tieto okrúhle závesné návleky rúrok z čierneho PVC sú atraktívne krytky s praktickým očkom na zavesenie. Sú pružné, čo umožňuje ich jednoduchú montáž a sú odolné voči poveternostným vplyvom, preto sú dobrou voľbou pre vonkajšie aplikácie.
Cod Serie: SR1512
Rýchlouzávery Tear Tab sú štandardným hotovým riešením, ktoré vám umožní splniť požiadavky vašich zákazníkov bez zbytočných časových prieťahov.
Rýchlouzávery Tear Tab sú uzávery, ktoré sa rýchlo nasadzujú a uvoľňujú. Ako rýchle riešenie sa dajú ľahko nasadiť a odstrániť v rôznych aplikáciách, vrátane dôležitých hydraulických rúr a potrubí na olej a iné kvapaliny pre vozidlá a stroje. Preto sú ideálnou voľbou pre špecializovaný priemysel výroby vozidiel a ďalšie automobilové a výrobné odvetvia.
Rýchlouzávery Tear Tab tiež pomáhajú pri ochrane koncov rúr a potrubí počas prepravy a skladovania. Chránia diely pred poškodením, vniknutím nečistôt a vlhkosti. Tieto krytky sú vysoko univerzálne a ideálne pre celý rad aplikácií a rôznych závitov, vrátane; BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.
Krytky sú vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a majú jednoduché odtrhávacie pútko na rýchle uvoľnenie a odstránenie. Jednoduché vytiahnutie krytky Tear Tab z hydraulického potrubia urýchľuje proces odstraňovania. Jednoduchým potiahnutím pútka sa krytka rozdelí a odtrhne.
Materiál LDPE je pevný a pružný. Poskytuje mnohé výhody PVC krytiek, ako je celistvosť a čistota.
Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.
Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.
Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capacele flexibile pentru temperaturi ridicate, prevăzute cu clapetă de tragere, se montează și se demontează în aplicatiile filetate sau simple.
Rýchloupínacia krytka používaná v hydraulických aplikáciách. Upevnenie pomocou vnútorného závitu je vhodné na ochranu rýchloupínacích spojok série A a B podľa ISO 7241-1.
Krytka je navrhnutá tak, aby zostala uchytená na hadici. Ponúka vynikajúcu ochranu pred vniknutím nečistôt a vlhkosti a odolnosť proti korózii.
Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.
În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.
Oferă o fixare bună și sigură.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.