Menu Hľadať

Vodiace lišty na zásuvky

Na sklade

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, Nehrdzavejúca oceľ Series Code:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
42 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Uzatvorená dĺžka Výsuvná dĺžka Celková dĺžka Materiál Nosnosť Celková šírka Celková výška Kúpiť
36,8496 € - 45,5015 € Požiadajte o dodací termin tu
600.0 mm
1200.0 mm
1200.0 mm
Oceľ
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
22,2842 € - 24,7562 € Požiadajte o dodací termin tu
250.0 mm
495.0 mm
245.0 mm
Oceľ
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
36,0377 € - 40,0365 € Požiadajte o dodací termin tu
500.0 mm
1010.0 mm
510.0 mm
Oceľ
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
86,3257 € - 95,9108 € Požiadajte o dodací termin tu
350.0 mm
710.0 mm
360.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
164,6539 € - 182,9514 € Požiadajte o dodací termin tu
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
26,0771 € - 28,9853 € Požiadajte o dodací termin tu
350.0 mm
700.0 mm
700.0 mm
Oceľ
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
28,6218 € - 35,3349 € 176 Na sklade
450.0 mm
900.0 mm
900.0 mm
Oceľ
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
35,2137 € - 43,4779 € Požiadajte o dodací termin tu
550.0 mm
1100.0 mm
1100.0 mm
Oceľ
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
23,4232 € - 26,0285 € 41 Na sklade
300.0 mm
605.0 mm
305.0 mm
Oceľ
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
34,5714 € - 38,4127 € 5 Na sklade
450.0 mm
914.0 mm
464.0 mm
Oceľ
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
54,6503 € - 60,7213 € Požiadajte o dodací termin tu
700.0 mm
1400.0 mm
700.0 mm
Oceľ
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
136,529 € - 151,7002 € Požiadajte o dodací termin tu
550.0 mm
1103.0 mm
553.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
68,7067 € - 76,3408 € Požiadajte o dodací termin tu
250.0 mm
495.0 mm
245.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
21,5571 € - 23,9444 € Požiadajte o dodací termin tu
300.0 mm
600.0 mm
600.0 mm
Oceľ
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
29,9426 € - 33,2749 € Požiadajte o dodací termin tu
400.0 mm
800.0 mm
800.0 mm
Oceľ
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
42,5327 € - 47,2586 € Požiadajte o dodací termin tu
550.0 mm
1103.0 mm
553.0 mm
Oceľ
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
32,5478 € - 36,171 € Požiadajte o dodací termin tu
400.0 mm
808.0 mm
408.0 mm
Oceľ
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
44,5079 € - 49,4519 € Požiadajte o dodací termin tu
600.0 mm
1203.0 mm
603.0 mm
Oceľ
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
108,8523 € - 120,9457 € Požiadajte o dodací termin tu
450.0 mm
914.0 mm
464.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
20,503 € - 22,7689 € Požiadajte o dodací termin tu
250.0 mm
500.0 mm
500.0 mm
Oceľ
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
  • z/zo 3
Vodiaca lišta na zásuvky 681.0 mm 35.0 mm Oceľ

10148198

Cenové rozpätie
50,7776 € - 24,1798 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    400.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    681.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    681.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 707.0 mm 26.3 mm Oceľ

10148235

Cenové rozpätie
299,5412 € - 142,6387 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    350.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    707.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    26.3 mm
  • Celková dĺžka
    707.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 889.0 mm 35.0 mm Oceľ

10148273

Cenové rozpätie
197,8981 € - 94,2371 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    508.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    889.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    889.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky - Smer zasúvania:jednosmerné ; ; Celková dĺžka - 350.0 mm | 13.78 in ; Celková výška:12.7 mm | 0.5 in

10283073


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    350.0 mm
  • Zasúvanie
    255.0 mm
  • Smer zasúvania
    jednosmerné
Vodiaca lišta na zásuvky 876.0 mm 35.0 mm Oceľ

10148211

Cenové rozpätie
52,0661 € - 24,7934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    500.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    876.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    876.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 1005.0 mm 26.3 mm Oceľ

10148259

Cenové rozpätie
337,8734 € - 160,8921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    500.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    1005.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    26.3 mm
  • Celková dĺžka
    1005.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky - Smer zasúvania:jednosmerné ; ; Celková dĺžka - 300.0 mm | 11.811 in ; Celková výška:12.7 mm | 0.5 in

10282960


Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    45.0 mm
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Zasúvanie
    300.0 mm
  • Smer zasúvania
    jednosmerné
Vodiaca lišta na zásuvky - Smer zasúvania:jednosmerné ; ; Celková dĺžka - 500.0 mm | 19.685 in ; Celková výška:12.7 mm | 0.5 in

10283004


Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    45.0 mm
  • Celková dĺžka
    500.0 mm
  • Zasúvanie
    500.0 mm
  • Smer zasúvania
    jednosmerné
Vodiaca lišta na zásuvky 781.0 mm 35.0 mm Oceľ

10148204

Cenové rozpätie
51,5683 € - 24,5563 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    450.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    781.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    781.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 806.0 mm 26.3 mm Oceľ

10148242

Cenové rozpätie
312,1038 € - 148,6209 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    400.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    806.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    26.3 mm
  • Celková dĺžka
    806.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 695.0 mm 35.0 mm Oceľ

10283080


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    400.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    695.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    695.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 1072.0 mm 35.0 mm Oceľ

10283127


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    610.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    1072.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    1072.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 965.0 mm 35.0 mm Oceľ

10148228

Cenové rozpätie
90,5739 € - 43,1305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    550.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    965.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    965.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 787.0 mm 35.0 mm Oceľ

10148266

Cenové rozpätie
244,166 € - 116,2696 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    457.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    787.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    787.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 360.0 mm 45.4 mm Oceľ

10584514

Cenové rozpätie
31,5057 € - 28,3551 €

Úroveň zásob
55 Na sklade
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    350.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    710.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    45.4 mm
  • Celková dĺžka
    360.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 650.0 mm 45.4 mm Oceľ

10584576

Cenové rozpätie
55,2925 € - 49,767 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    650.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    1300.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    45.4 mm
  • Celková dĺžka
    650.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 305.0 mm 45.4 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10584606

Cenové rozpätie
88,1434 € - 79,3339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    300.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    605.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    45.4 mm
  • Celková dĺžka
    305.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 700.0 mm 45.4 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10584682

Cenové rozpätie
205,7447 € - 185,169 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    700.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    1400.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    45.4 mm
  • Celková dĺžka
    700.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 408.0 mm 45.4 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10584620

Cenové rozpätie
103,9084 € - 93,5115 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    400.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    808.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    45.4 mm
  • Celková dĺžka
    408.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 603.0 mm 45.4 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10584668

Cenové rozpätie
163,3937 € - 147,047 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    600.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    1203.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    45.4 mm
  • Celková dĺžka
    603.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 1200.0 mm 35.8 mm Oceľ

10584767

Cenové rozpätie
45,5015 € - 36,8496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    600.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    1200.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    35.8 mm
  • Celková dĺžka
    1200.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 245.0 mm 45.4 mm Oceľ

10584491

Cenové rozpätie
24,7562 € - 22,2842 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    250.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    495.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    45.4 mm
  • Celková dĺžka
    245.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 510.0 mm 45.4 mm Oceľ

10584545

Cenové rozpätie
40,0365 € - 36,0377 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    500.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    1010.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    45.4 mm
  • Celková dĺžka
    510.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 360.0 mm 45.4 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10584613

Cenové rozpätie
95,9108 € - 86,3257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    350.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    710.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    45.4 mm
  • Celková dĺžka
    360.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 650.0 mm 45.4 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10584675

Cenové rozpätie
182,9514 € - 164,6539 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    650.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    1300.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    45.4 mm
  • Celková dĺžka
    650.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 700.0 mm 35.8 mm Oceľ

10584712

Cenové rozpätie
28,9853 € - 26,0771 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    350.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    700.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    35.8 mm
  • Celková dĺžka
    700.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 900.0 mm 35.8 mm Oceľ

10584736

Cenové rozpätie
35,3349 € - 28,6218 €

Úroveň zásob
176 Na sklade
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    450.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    900.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    35.8 mm
  • Celková dĺžka
    900.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 1100.0 mm 35.8 mm Oceľ

10584750

Cenové rozpätie
43,4779 € - 35,2137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    550.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    1100.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    35.8 mm
  • Celková dĺžka
    1100.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 305.0 mm 45.4 mm Oceľ

10584507

Cenové rozpätie
26,0285 € - 23,4232 €

Úroveň zásob
41 Na sklade
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    300.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    605.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    45.4 mm
  • Celková dĺžka
    305.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 464.0 mm 45.4 mm Oceľ

10584538

Cenové rozpätie
38,4127 € - 34,5714 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    450.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    914.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    45.4 mm
  • Celková dĺžka
    464.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 700.0 mm 45.4 mm Oceľ

10584583

Cenové rozpätie
60,7213 € - 54,6503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    700.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    1400.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    45.4 mm
  • Celková dĺžka
    700.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 553.0 mm 45.4 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10584651

Cenové rozpätie
151,7002 € - 136,529 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    550.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    1103.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    45.4 mm
  • Celková dĺžka
    553.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 245.0 mm 45.4 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10584590

Cenové rozpätie
76,3408 € - 68,7067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    250.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    495.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    45.4 mm
  • Celková dĺžka
    245.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 600.0 mm 35.8 mm Oceľ

10584705

Cenové rozpätie
23,9444 € - 21,5571 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    300.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    600.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    35.8 mm
  • Celková dĺžka
    600.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 800.0 mm 35.8 mm Oceľ

10584729

Cenové rozpätie
33,2749 € - 29,9426 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    400.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    800.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    35.8 mm
  • Celková dĺžka
    800.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 553.0 mm 45.4 mm Oceľ

10584552

Cenové rozpätie
47,2586 € - 42,5327 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    550.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    1103.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    45.4 mm
  • Celková dĺžka
    553.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 408.0 mm 45.4 mm Oceľ

10584521

Cenové rozpätie
36,171 € - 32,5478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    400.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    808.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    45.4 mm
  • Celková dĺžka
    408.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 603.0 mm 45.4 mm Oceľ

10584569

Cenové rozpätie
49,4519 € - 44,5079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    600.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    1203.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    45.4 mm
  • Celková dĺžka
    603.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 464.0 mm 45.4 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10584637

Cenové rozpätie
120,9457 € - 108,8523 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    450.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    914.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    45.4 mm
  • Celková dĺžka
    464.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 500.0 mm 35.8 mm Oceľ

10584699

Cenové rozpätie
22,7689 € - 20,503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    250.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    500.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    35.8 mm
  • Celková dĺžka
    500.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 510.0 mm 45.4 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10584644

Cenové rozpätie
136,638 € - 122,9815 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    500.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    1010.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    45.4 mm
  • Celková dĺžka
    510.0 mm
Vodiaca lišta na zásuvky 1000.0 mm 35.8 mm Oceľ

10584743

Cenové rozpätie
36,8375 € - 29,8335 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    500.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    1000.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    35.8 mm
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm