Menu Hľadať

Našli sme 56 typov produktov pre Komponenty pre uchytenie reklamných materiálov

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Komponenty pre uchytenie reklamných materiálov

Zoznam Mriežka

Prísavky s háčikom

Prísavky s jednou lepiacou stranou s háčikom majú pripojený kovový alebo plastový háčik na zavesenie reklamných materiálov. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

Prísavky s jednou lepiacou stranou - s drážkou

Prísavky s jednou lepiacou stranou s drážkou sú vhodné na zavesenie šnúry, drôtu alebo kábla na zavesenie výtlačkov alebo samostatne zavesených výveskov. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

Prísavky s jednou lepiacou stranou - so zatlačovacím cvočkom

Prísavky s jednou lepiacou stranou - so zatlačovacím cvočkom si vyžadujú iba veľmi malý upevňovací otvor vo vystavovanom plagáte na upevnenie podložky prísavky. Tieto prísavky sa dajú jednoducho pripevniť na čisté, rovné povrchy.

Prísavky s otvorom

Prísavky s jednou lepiacou stranou - s otvorom sú vhodné na prevlečenie šnúry, drôtu alebo kábla na zavesenie výtlačkov alebo samostatne zavesené vývesky. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

Prísavky s otvorom a okrajom

Prísavky s jednou lepiacou stranou s okrajom majú zaisťovací výstupok na zavesenie šnúry, drôtu alebo kábla na samostatne zavesené vývesky. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

Prísavky zatláčacie

Zatláčacie prísavky s jednou lepiacou stranou s pružným pripevnením sa zatlačia na stojan na vytvorenie kompresného uchytenia. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

Regálové háčiky - guľaté

Regálové háčiky sú vhodné na uchytenie zavesených komponentov na lepenkových ceduliach, POP pútačoch a voľne stojacich reklamných stojanoch. Tvar zahŕňa samostatný alebo zdvojený háčik s rôznymi dĺžkami zavesenia.

Regálové háčiky - ploché

Ploché regálové háčiky sú vhodné na uchytenie zavesených komponentov na lepenkových ceduliach, POP pútačoch a voľne stojacich reklamných stojanoch. Tvar zahŕňa samostatný alebo zdvojený háčik s rôznymi dĺžkami zavesenia.

Regálové háčiky - spony

Tieto háčiky vďaka hrotu ľahko prerazia kartón alebo tenkú plastovú fóliu. Biely háčik je vhodný na zavesenie obchodných informačných alebo propagačných materiálov a zapadá do svetlého pozadia.

Regálové prúžky na údaje

Regálové prúžky na údaje sa pripájajú na hrany regálov na zobrazenie cien, detailov a špeciálnych ponúk. Tieto prúžky na údaje zvyšujú viditeľnosť detailov o výrobku v maloobchodnom prostredí a propagujú predaj organizovaným spôsobom.

Skrutkovacie háčiky

Skrutkovacie háčiky majú na konci závit na pevnú a rýchlu inštaláciu. Tieto ľahké, ale dostatočne pevné háčiky sú vyrobené z nerezovej ocele a určené pre svoju odolnosť do korozívneho prostredia.

Spojky a úchyty

Rôzny sortiment upevnení a spojok pre lankové systémy, ktoré možno použiť s držiakmi káblov a plagátov na vystavenie letákov, plagátov a iných reklamných prvkov. Sú ideálne pre použitie v predajných a maloobchodných aplikáciách.

Komponenty z tohto sortimentu: spojky, kolienka, nástenné spojky, spodné spojky a úchyty na stenu. Každý komponent sa predáva samostatne.

  • Materiál: Mosadz
  • Povrchová úprava: pochrómované

Stojany na prospekty - 1 priehradka

Stojany na prospekty s jednou priehradkou sú vhodné na vystavovanie tlačených materiálov ako letáky a brožúrky. Tieto stojany na prospekty sú dostupné vo vyhotovení s orientáciou na šírku alebo na výšku.

Stojany na prospekty - 4 priehradky

Stojany na prospekty so štyrmi priehradkami sú vhodné na vystavovanie tlačených materiálov v úhľadnej forme. Tieto stojany na prospekty majú stupňovitú konštrukciu, takže vrchná časť každej priehradky zostáva viditeľná.

Stojany na tlačené materiály

Držiaky cedúľ sú dostupné so samolepiacou základňou alebo bez nej na účinné uchytenie vystavených marketingových a iných tlačených materiálov. Priehľadný materiál je odolný a neprekáža viditeľnosti.

Stojany na vizitky

Na prehľadné a elegantné vystavenie obchodných vizitiek štandardnej veľkosti. Číry materiál je odolný a je cez neho vidieť celá vizitka.

Stropné úchytky s háčikom

Stropné úchytky s háčikom predstavujú univerzálne a lacné riešenie na uchytenie tlačených materiálov k stropným koľajniciam. Tieto pevné a odnímateľné príchytky poskytujú uzavreté očko na jednoduché zavesenie materiálov.

Stropné úchytky samolepiace

Stropné príchytky sa dodávajú so štvorcovou alebo obdĺžnikovou základňou s otvoreným háčikom alebo zatvoreným očkom. Tieto príchytky sú vhodné na použitie so závesnými háčikmi v obchodných priestoroch, kde sú požadované úhľadné vývesné tabule.

Svorky panelové - slimáky

Panelové svorky je možné pevne uchytiť k polici a ich úlohou je upozorňovať na akčné ceny a podrobné informácie Sortiment ponúka rôzne možnosti montáže, vrátane montáže s lepiacim pásikom na prednej strane na jednoduché pripevnenie propagačných materiálov a špeciálnych ponúk.

Svorky pre lankové systémy

Vertikálne montované svorky pre lankové systémy, ktorá sa používajú s držiakmi lanka a plagátov. Držia letáky, plagáty a iné reklamné prvky vo výkladoch na mieste.

K dispozícii sú dva typy, ktoré sa dodávajú v alternatívnych štýloch: svorka pre nosič, policová svorka, svorka pre horný panel a obojstranná svorka pre nosič. Varianty typu dva sú vhodné pre skrutky M5.

  • Materiál: Mosadz
  • Povrchová úprava: pochrómované

Súpravy upevňovacích prvkov pre stojany

Súprava na upevňovanie informačných tabúľ sa skladá zo skrutky s vypuklou hlavou s drážkou, podložky a matice. Jednotlivé diely sa objednávajú samostatne.

Transparentné regálové pútače - wobblery

Shelf Wobblers are designed to hang from a shelf or display and feature a printed message, image or cardboard. This help keep shelves stable and secure and increase the visibility of products and promotions. It can be used for retail, grocery, or convenience store applications.
 
Depending on exactly what you are looking for, you will find these types of Shelf Wobblers:

  • Twist Shelf Wobbler with self-adhesive pads and capable of being twisted.
  • Transparent Shelf Wobbler to give the impression that your materials float.
  • Spring Shelf Wobbler to create movement.
  • Fixed Shelf Wobbler with self-adhesive pads made to make your materials stand out.
 
  • Material: PP, PP;Metal, Aluminium, PET
  • Colour: White, Natural, Clear

Trojcestné panelové spojky

3-cestné panelové spojky používajú vnútorné uchytenie na bezpečné zopnutie a spojenie 3 panelov spolu pre stojace reklamné pútače. Tento priesvitný PVC materiál splynie s pútačom každej farby na zabezpečenie upraveného vzhľadu.

Upínacie krúžky

Binder rings are durable, multi-purpose rings that snap securely into place to hold items together. Ideal for holding multiple pieces of print material, binding samples or creating sample holders for point-of-display.

  • Material: Steel

Závesné 3D prezentačné systémy

Závesné 3D zobrazovacie systémy sa dajú zavesiť zo stropu pomocou kovového háčika a stropnej úchytky na vystavenie marketingových materiálov a plagátov. Tieto pohyblivé zobrazovacie systémy sa dodávajú ako vrchná a spodná časť.

  • z/zo 3