Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zaistenie Zatlačením Úchop typu PACO

 (137 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Obdĺžnikové zátky a klzáky - dekoratívne

Rectangular Inserts and Glides are ideally suited lightweight rectangle tube and pipe applications. When inserted into a tube-end, they offer a clean and tidy appearance to the finished application.

They feature a ribbed design for ease of insertion and a positive fit. These inserts offer surface protection, and prevent the ingress of dirt and other contaminants to the inner section of the pipe or tube.

  • Material: Polyethylene
  • Colour: Black
  • Gauge Size = 1.0 to 2.0 mm


Series Code: SR1552

Ochranné krytky skrutiek

Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matice pred poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre hlavy svorníkov, hlavy skrutiek a matice. Vytvárajú lepší finálny vzhľad, sú skvelou voľbou pre vonkajšie aplikácie.

Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí pre rôzne aplikácie. Tieto krytky sú dostupné pre bežné imperiálne skrutky UNF, štandardné metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.

Dostupné v rôznych farbách.

  • Chránia spojovacie prvky pred neoprávnenou manipuláciou a poveternostnými vplyvmi.
  • Vytvárajú lepší konečný vzhľad vašej aplikácie.
  • Skvelá voľba pre vonkajšie aplikácie.
Materiál: Polyetylén LDFarba: Čierna, Zelená, Hnedá, Šedá, BielaNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SR1802, , SRF0074

Ochranné kryty hnacích hriadeľov

Driveshaft Protection Caps are used for the protection and masking of driveshaft, and the surrounding bearings, from oil and an array of chemicals.

Available in a choice of materials; Low-Density Polyethylene (LDPE) and Flexible Polyvinyl Chloride (PVC). The PVC option also provides resistance to tearing and splitting.

Our range fits DIN 748, IEC 600-72 and ISO R775.

  • Materials: LDPE and Flexible PVC
  • Colour: Yellow


Series Code: SR1079

Ochranné zátky na príruby so zdvihnutým čelom

Protection Plug specially designed for raised face flange protection. This plug range offers protection for petroleum, gas and water type value flanges. They also protect raised machine face and pipe interior from dirt and moisture, during shot and sand blasting operations.

The plug has a tapered design that snugly fits into the pipes interior and requires no fasteners for installation. The plug does not cover the bold holes on the flange.

  • Meets ANSI and ASME B16.5 specifications.
  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colour: Black


Series Code: SR1372

Okrúhle ferule na nožičky - kónické

Tapered Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.

The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.

It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.

Material: PVC, NylonColour: White, Black, Natural

Series Code: SR1520, SRF0071, SRF0069

Okrúhle ferule na nožičky - štandardné

Standard Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.

The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.

It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Colour: White, Black, Natural


Series Code: SR1520, SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Okrúhle klzáky

Round Load Bearing Glides are designed to use as a protection plug or as a glide. The lid is stepped to offer an easy insertion and secure fit.

They are ideal to protect and finish a tube end in moderate to heavy-duty applications These glides provide a smooth, durable base for furniture, appliances and more.

They protect floors from scratches, scuffs and other damage caused by heavy or sharp objects.

  • Material: PE, ABS, Nylon, Butyrate, LDPE, HDPE
  • Colour: Grey, Black


Series Code: SR1530, SR1632

Okrúhle klzáky a zátky

Okrúhle zátky slúžia na zakončenie rúrok a ako klzáky. Sortiment zahŕňa rôzne prevedenia klzákov, ktoré je možné pripevniť pomocou klinca alebo zatlačením. Rôzne prevedenie základne pre hladký pohyb v závislosti od povrchu. Klzákom sa tiež hovorí nožičky do profilov.

Series Code: SRANT, SR1530, SR1570, SR1560

Okrúhle koncové krytky - vinylové

"Push Fit Round Vinyl End Cap are a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects.

Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering.

The glossy and attractive finish makes this cap ideal for use as a decorative end cap. It also acts as protective barriers, shielding the ends of tubes or rods from moisture, dust, dirt, and other contaminants.

Material: Polyvinyl Chloride (PVC)Colour: Black, Red

Series Code: SR1044

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Standard Round End Caps are non-threaded and available in a wide range of sizes. They are ideal for protecting threaded or non-threaded tubing, pipes and rods. Standard, short and long caps are available. The short versions are for general purpose closure and the long versions have an extra depth and feathered edge which ensure a tight fit. The design of these longer caps helps to prevent accidental displacement.

  • Material: PE, PP
  • Colour: Yellow, Black, Grey, Natural


Series Code: SRF0023

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Standard Round End Caps are used to securely protect threaded or non-threaded tubing, pipes, and rods during transportation, a paint process or on a finished product. It prevents dirt, debris, dust and other contaminants from damaging the tubes.

These caps are easily applied by pushing onto the application and can be re-used upon removal. They are used for industrial, HVAC, and plumbing applications and can withstand temperatures up to 70C.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural, Red


Series Code: SRF0068, SR1000, SR5763

Okrúhle zátky a klzáky - pochrómované

Our Round Inserts & Glides feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Ribbed shank.
  • Easy insertion and retention.
  • Provides a neat finish.
Materiál: ABS, PolyetylénFarba: Strieborná farba, ČiernaNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SR5723, SR1562

Okrúhle zátky a klzáky s oceľovou základňou

Round Inserts & Glides in base steel are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, castors or on carpeted floors. They are ready for push fit installation and can be found in fixed or articulating variants. It has a metal thread for smooth, repeatable adjustment and has a rotating slider with spring-loaded insert for one-piece application.

  • Material: Steel
  • Colour: Black, Natural


Series Code: SR6426

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Dostupné sú rôzne typy a štýly:

  • Ľahké okrúhle zátky sa jednoducho nasadzujú a majú vysokokvalitnú povrchovú úpravu. Imperiálny rad má hladký driek, metrický rad má rebrovaný driek.
  • Zátky na konce rúrok vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou sú vrúbkované pre dobrú priľnavosť, chránia pred ostrými okrajmi rúrky.
  • Štandardné okrúhle zátky sú drážkované pre jednoduchú inštaláciu, bezpečné uchytenie a zakrývajú ostré okraje.
  • Okrúhle vypuklé zátky ponúkajú pekný konečný vzhľad vysokokvalitných rúrových predmetov.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
  • Poskytujú konečný vzhľad a chránia konce hadíc, tyčí alebo stĺpikov.
  • Zatláčacie zátky s rebrovaním pre maximálnu priľnavosť alebo s hladkým driekom pre ľahkú aplikáciu.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane nábytku, stavebníctva a v priemysle.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, PA6Farba: Čierna, Šedá, Žltá, Biela, Oranžová, Červená, Hnedá, Modrá, ZelenáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SR1555, SR1560, SR1530, SR1565, SR6428, SR1550

Okrúhle zátky so závitom

Round threaded inserts are available as quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes. They are threaded for secure screw fixing. These threaded inserts provide a stable and secure mounting point for a wide range of furniture and equipment components.

They are commonly used in the manufacturing, packaging and construction industries.

  • Material: HDPE, Nylon, PA, Steel, PP, LDPE, Aluminium, PE
  • Colour: Black, Natural, Grey


Series Code: SR1570, SR5438, SR1430, SR1571, SR1567, SR1560

Okrúhle závesné návleky rúrok

Round Hanger Cap designed to protect from outside diameters of threaded or non-threaded tubing, pipe and rods. It can help prevent accidental displacement. It has an attractive finish with a convenient pierced end for hanging.

They are flexible for easy fitting and offer good weather resistance, making them a good choice for outdoor applications.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Black


Series Code: SR1512

Okrúhle závitové vložky - kovové

Round Threaded Inserts provide a threaded surface for fastening screws, bolts or other items. They are ideal for heavy duty applications and are made from cast aluminium alloy. Have an internal thread to accommodate adjustable levelling feet and brackets.

Their metal threads allow for a smooth, secure, and durable fit, and the two-piece mouldings fit snugly into the tubes. There are ideal for use with adjustable feet, tilt guides and castors in furniture applications such as tables, chairs, cabinets or sofas and appliances.

  • Material: HDPE, Steel
  • Colour: Black, Natural


Series Code: SRK0083, SR1554, SR1571

Oválne ferule na nožičky

Oval Feet Ferrules are designed to provide stability, floor protection and a finished look to furniture, equipment, and other applications requiring a secure footing. Made to fit the ends of tubular legs or oval shaped furniture feet.

They are quick and easy to install thanks to their push fit, as well as offering a polished finish to applications.

  • Material: PVC
  • Colour: Black


Series Code: SR1522

Oválne zátky a klzáky

Oválne zátky a klzáky poskytujú vysokú kvalitu a úhľadný vzhľad zakončenia oválnych hadičiek. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje veľa možností na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

Vkladajú sa do koncov oválnych rúrok, ako napríklad nohy stoličiek a stolov. K dispozícii pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery rúrok.

Náš sortiment zahŕňa množstvo variantov, ktoré umožňujú jednoduché nasadenie a odstránenie a bezpečné upevnenie. Máme aj rebrované varianty, ktoré uľahčujú vkladanie a dobre sedia. Určite si medzi týmito odolnými zátkami s dlhou životnosťou nájdete vhodné zátky pre váš projekt.

  • Majú oválny tvar, dodávajú aplikácii vysokokvalitný, finálny vzhľad.
  • Vhodné pre obľúbené rozmery veľkostí.
  • Jednoduché nasadenie a vybratie a bezpečné upevnenie.
Materiál: Polyetylén, ABSFarba: Čierna, Prírodná, Biela, ŠedáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SR1558, SR5732, SR1557

Paletový podstavec

Nízkoprofilové paletové podstavce, ktoré sa často nazývajú navarovacie nožičky. Sú vhodné na štandardné klzáky s kovovou základňou a poskytujú dodatočnú pevnosť a ochranu.

Materiál z mäkkej ocele chráni podlahy a pomáha znižovať hlučnosť, zároveň uzatvára a chráni kovovú základňu.

Pri použití štvorcových profilov s ostrými rohmi bude max. rozmer stĺpika menší. Tento sortiment paletových podstavcov je ideálny pre kovové palety a plošiny.

  • Možnosť stohovania.

Papierové kónické krytky

Tapered paper caps are a type of protective cap used to cover the ends of tubes, pipes or other cylindrical objects. They are made from a mixture of post-consumer and virgin materials, making them a recyclable option.

Ideal for painting and powder coating applications and can help prevent damage and contamination, ensuring that tubes and pipes are in good condition. It can withstand operating temperatures of up to 204 C.

  • Material: Crepe Paper
  • Colour: Brown


Series Code: SR6114

Papierové maskovacie zátky

Paper masking plugs are versatile and efficient masking solutions designed to protect and seal off openings during painting, coating, or surface treatment processes. These plugs are made from high-quality paper material, known for its excellent conformability and ability to withstand various chemical substances. The unique design of paper masking plugs allows for easy insertion and removal, ensuring a tight and secure fit in a wide range of hole sizes and shapes. They effectively prevent paint, primer, or other coatings from entering or contaminating areas that need to remain untouched.

The main characteristics of paper masking plugs include their flexibility, durability, and compatibility with different surfaces. These plugs are highly flexible, allowing them to conform to irregular shapes and contours. The paper material used in their construction ensures durability, even when exposed to harsh chemicals or solvents. The plugs' versatility allows them to be used on a variety of surfaces, including metal, plastic, glass, and wood.

  • Material: Crepe Paper
  • Colour: Brown


Series Code: SR6113

Plné zátky

These Body plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes such as sharp edges. They act as a protective barrier, preventing dust, dirt, moisture, and other contaminants from entering and potentially causing harm or compromising the enclosed space's integrity.

It has a clean finish and a tight and secure fit thanks to a push fit. They can tolerate temperatures ranging from -40C to 135C. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Material:TPR, Silicone, TPE
  • Colour: Black


Series Code: SR1851, SR1850, SR1765

Pochrómované obdĺžnikové zátky

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications.
  • Provides neat and tidy appearance.
Materiál: ABS, PolyetylénFarba: Strieborná farba, ČiernaNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SR5721, SR1553

Protiprachové krytky USB

USB and RJ Dust Covers are used to protect USB and RJ ports while they are not in use. It prevents dust, dirt, debris, and moisture from entering electrical components.

The covers are simple to attach through push fit, and no tension is applied to the adapter's internal components while entering. It is resistant to temperatures of up to 150C | 302F. Used for applications including the technology industry and cover connectors from printers, scanners and other electronic devices with USB ports.

  • Material: Silicone Rubber, Plastic, EPDM
  • Colour: Black


Series Code: SRF0058

  • z/zo 6