Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Závit Pevná základňa

 (63 sady výrobkov)


Celozávitové kolíky a tyče

Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.

Skupina SR: SR1985

Diamantové vrúbkované gombíky - závitová vložka / závitový čap

Diamond Knurled Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Guľôčkové dopravné jednotky Float-on

Our Float-On Castors are designed for use in wet and dry conditions. They ensure smooth movement of delicate or polished flat materials. The balls are availble in two matieral and colour options. The red polyurethane (Shore A 90-95) ball is more hardwearing. The black rubber (Shore A 80-85) us for most other applications. The height is adjustable making these very practical. Features a BZP stem. Right or left hand orientation options are available to suit your needs. Comes either fully or partially assembled, and also available in a 'ball only' option.

Hríbová hlavica

Mushroom Ball Knobs give products an aesthetically pleasing, finished look. These moulded plastic knobs are ideal for a wide range of applications including machine tools, jigs, and fixtures. The mushroom design provides a comfortable grip.

Skupina SR: SR6530

Klzáky - nastaviteľná, hladká základňa

Glides with adjustable, smooth base.

Krytky na ochranu stĺpikov

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.Vyrobené s malou prírubou.Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, PVC Farba: Prírodná, Červená, Čierna Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Krytky s prírubou

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Prírodná Skupina SR: SRCTLTPE, SR1116

Krytky s úchytom

Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.

Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.

Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.

  • Navrhnuté na ochranu pred kontamináciou a rozliatím.
  • Vďaka flexibilnému tvaru sa môžu roztiahnuť do trochu väčších rozmerov pre priliehavé uloženie.
  • Používajú sa v potravinárskom priemysle, priemyselných alebo skladovacích aplikáciách.
  • They can be reused.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRQCF

Krytky so závitom a tesnením

Závitové tesniace uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi a chránia závity a armatúry pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Je vybavený vnútorným neoprénovým gumovým tesniacim kotúčom, ktorý obmedzuje únik kvapaliny a znižuje možný strih. Používa sa v hydraulických a pneumatických systémoch.Krytky sú vybavené vnútorným tesniacim diskom z neoprénovej gumy, ktorá zamedzuje únik kvapaliny a navyše znižuje šmykové napätie.Ľahko sa manuálne montujú a demontujú, a ich šesťhranná hlava umožňuje nasadenie alebo vybratie zátky pomocou kľúča alebo nástrčného nástavca pri nízkom krútiacom momente.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1126

Krídlové ovládacie matice - skosená/závitová vložka

Female Tapered Wing Knobs are designed to give good leverage with each turn making them ideal for applications that require frequent tightening and loosening. These tapered plastic knobs with steel inserts are easily gripped and durable.

Kónické krytky a zátky - široká príruba

Kónické krytky a zátky so širokou prírubou ponúkajú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu dielu cez protikus. Určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné komponenty sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa ľahko nasadzujú a odstraňujú.

  • Zabraňujú náhodnému zatlačeniu zátky cez protikus.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch, v chemickom priemysle alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Žltá Skupina SR: SR1001, SR1115, SRF0030

Kónické krytky a zátky – štandardné

Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Tvar zátky je vhodný pre viacero vnútorných a vonkajších priemerov.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020

LPG zátky

Zástrčky LPG sú určené pre odvetvie LPG. Uzatvára plynové fľaše LP, čím zabraňuje nebezpečnému úniku plynu. Používa sa na bezpečné a účinné uzatváranie, ochranu proti neoprávnenej manipulácii a prepravu. Vyhovuje predpisom LP Gas Association Code of Practise 15: časť 2.

  • Určené na šikovné a účinné riešenie na uzatváranie plynových fliaš a zabránenie škodlivému úniku plynu.
  • Dodržiavajú kódex postupov asociácie LPG 15: 2. časť
  • Využívajú sa v priemyselných, automobilových a logistických zariadeniach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRF0078

Madlá - mostíkové, plastové

This range of Pull Handles have a bridge shape with a rectangular bar. These strong handles are commonly used for both the opening and closure of doors, and for the lids on heavy cabinets.

They are an economical choice that is well suitable to a number of applications and industries, including; railway, machinery, and electrical or industrial equipment.

Our offer features a selection of material and finish options to suit different environments, as well as a choice of pulling strengths and thread styles. The range also has options suitable for front or rear mounting.

  • Material: Duroplast, Thermoplastic
  • Colour: White, Black, Yellow, Natural

Mäkké vrúbkované uzávery

Mäkké vrúbkované krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Majú vrúbkovaný vonkajší povrch, sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu nečistôt.

Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.

Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.

  • Jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -60 C do maximálne 135 C.
Materiál: TPE Farba: Modrá Skupina SR: SRF0010

Nastaviteľné nožičky - pochrómovaný kryt

These Chrome Capped Adjustable Feet are an inexpensive solution for light-duty applications on slightly uneven surfaces, including office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery. The range are made from chrome capped black Polyethylene (PE).

Skupina SR: SR5442 ,SR5701

Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené

Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

Skupina SR: SR5439

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom - s pevnou plastovou základňou

Stud Mount Levelling Feet with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

Nastavovače - vodorovná montáž

Adjusters - Level Mount adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications.

Nohy pre stroje - Štandard

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Skupina SR: SR1545

Obdĺžnikové vložky a klzáky so závitom - kovové

Obdĺžnikové závitové vložky sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, sklopnými klzákmi a kolieskami. K dispozícii sú celokovové varianty alebo plastové vložky s kovovou maticou.Zátky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad.

  • Ponúka ochranu povrchu a zabraňuje vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.
  • Vhodné pre štandardné aplikácie a aplikácie so silným zaťažením.
Materiál: Polyetylén HD, PA, Zliatina hliníka Farba: Čierna, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1570, SR1571, SR1567

Ochranné krytky so závitom

Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Ochranné krytky so závitom PCR

Ochranné viečka so závitom chránia závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy, čím zabezpečujú, že zostanú v dobrom stave a pripravené na použitie, keď sú potrebné. Udržujú kontaminanty, ako sú špina, prach, trosky a vlhkosť, mimo otvoru.

Vyznačujú sa dizajnom vrúbkovaná hlava ktorý uľahčuje ich ručnú inštaláciu a odstránenie. Jednoducho ich našroubujte na rúrku alebo trubku. Používa sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilového a priemyselného prostredia. Dostupné v širokej škále veľkostí závitov, ktoré zodpovedajú metrickým, BSP/plynovým a UNF normám.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCFPCR

Ochranné zátky so závitom

Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch BSP a plynových závitoch. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Konštrukcia s vrúbkovanou hlavou umožňuje jednoduchú ručnú montáž a demontáž na rúry a rúrky jednoduchým pootočením.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranná zátka chráni pred nečistotami ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť, ktoré sa dostanú z otvoru.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén LD, Polyamid 6, LDPE - PIR Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SR1002, SR5757, SR1054

Ochranné zátky so závitom - rýchlonasadzovacie

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Vďaka ergonomickému úchytu sa jednoducho montujú a demontujú.Dodáva sa buď zo silikónu, čo je opätovne použiteľný materiál odolný voči vysokej teplote, alebo EPDM, čo je opätovne použiteľný a cenovo výhodný materiál s menšou tepelnou, ale vynikajúcou chemickou odolnosťou.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1009

  • z/zo 3