Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Závit Priechodka otvorená

 (51 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Celozávitové kolíky a tyče

Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.

Diamantové vrúbkované gombíky - závitová vložka / závitový čap

Diamond Knurled Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Guľôčkové dopravné jednotky Float-on

Naše guľôčkové dopravné jednotky Float-on sú určené na použitie v mokrom aj suchom prostredí. Sú určené pre manipuláciu s tabuľami skla a materiálmi, kde môže dôjsť k poškodeniu povrchu. Gule sú k dispozícii v dvoch materiáloch a farbách. Guľa z červeného polyuretánu (Shore A 90-95) je odolnejšia. Čierna guma (Shore A 80-85) je určená pre väčšinu ostatných aplikácií. Vďaka nastaviteľnej výške sú veľmi praktické. Obsahuje čap z pozinkovanej lesklej ocele Pravé alebo ľavé prevedenie podľa vašich potrieb. Dodáva sa buď úplne alebo čiastočne zmontované, a je k dispozícii aj vo verzii „iba s guľou“.

Hríbová hlavica

Guľaté rukoväte s hríbovou hlavou pridávajú výrobkom estetický, upravený vzhľad. Tieto lisované plastové otočné otočné gombíky sú vhodné pre rad použití vrátane obrábacích strojov, vodiacich a upevňovacích prvkov. Hríbový tvar zabezpečuje pohodlné uchytenie.

Krytky s prírubou

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: Polyetylén LD, TPE, Silikón, TPRFarba: Prírodná, Žltá, Priehľadná, Ružová, Červená, ČiernaNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SR1024, SRCTLTPE, SR5754, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Krytky s úchytom

Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.

Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.

Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.

  • Navrhnuté na ochranu pred kontamináciou a rozliatím.
  • Vďaka flexibilnému tvaru sa môžu roztiahnuť do trochu väčších rozmerov pre priliehavé uloženie.
  • Používajú sa v potravinárskom priemysle, priemyselných alebo skladovacích aplikáciách.
Materiál: Polyetylén LD, EVA, PVCFarba: Žltá, Čierna, ČervenáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066, SR1044

Krídlové ovládacie matice - skosená/závitová vložka

Krídlové skosené matice sú skonštruované tak, aby poskytovali dobrý pákový efekt s každým otočením, vďaka čomu sú vhodné pre zariadenia, ktoré si vyžadujú časté doťahovanie a uvoľňovanie. Tieto skosené plastové otočné gombíky s oceľovými vložkami sú odolné a dajú sa ľahko uchopiť.

Kónické krytky a zátky - široká príruba

Kónické krytky a zátky so širokou prírubou ponúkajú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu dielu cez protikus. Určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné komponenty sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa ľahko nasadzujú a odstraňujú.

  • Zabraňujú náhodnému zatlačeniu zátky cez protikus.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch, v chemickom priemysle alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LDFarba: Červená, ModráNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SR1001, SR1115

Kónické krytky a zátky – štandardné

Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Tvar zátky je vhodný pre viacero vnútorných a vonkajších priemerov.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LDFarba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, ŽltáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020

LPG zátky

LPG Plugs are developed with the LPG industry in mind. They are intended to give a wise and effective solution for closing LP Gas cylinders and preventing harmful gas leakage. Used for secure, effective sealing, tamper resistance, and shipment; mounting and dismounting instructions are also included.

Threaded fitting style makes it quick and easy to install and remove, plus they are strapped to prevent leaks and facilitate replacement. Complies with the LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2 and are utilised in industrial, automotive, and logistical applications.

  • Material: HDPE;LDPE, LDPE
  • Colour: Black


Series Code: SR1085

Madlá - mostíkové, plastové

Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

Mäkké vrúbkované uzávery

Mäkké vrúbkované krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Majú vrúbkovaný vonkajší povrch, sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu nečistôt.

Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.

Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.

  • Jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -60 C do maximálne 135 C.
Materiál: TPEFarba: ModráNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SRF0010

Nohy pre stroje - Štandard

Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.

Obdĺžnikové vložky a klzáky so závitom - kovové

Our range of Threaded Inserts and Glides come in a variety of options. Inserts are placed into the cavity at the end of pipes and tubes to provide a clean and neat finished appearance. Inserts also offer surface protection, and prevent the ingress of dirt and other contaminants.

These inserts can be used in a range of standard or heavy duty applications, but are ideally used with adjustable feet, tilt glides and castors.

Available are all-metal inserts, and plastic inserts with a metal nut. The metal threat provides a secure fit and allows for smooth repeatable adjustment of the insert. The plastic inserts come either as a single piece or a two-piece moulding. The two-piece mouldings fit neatly together to fit into tubes.

  • Materials: High-Density Polyethylene (HDPE), Polyamide (PA) and Aluminium.
  • Colours: Black, Grey and Natural


Series Code: , SR1571, SR1570, SR1567

Ochranné krytky so závitom - metrické závity

Threaded Protection Caps for Metric Threads threads and fittings protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and are ready for use when needed. The protection cap keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.

Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube. Suitable for Metric threads. Used in various applications, including hydraulic and pneumatic systems, automotive, and industrial applications.

  • Material: HDPE, LDPE
  • Colour: Yellow, Red, Natural


Series Code: SR1161, SR1018, SRF0015

Ochranné krytky so závitom - závity BSP/GAS

Threaded Protection Caps for BSP/Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. The protection cap keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.

Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube. Used in various applications, including hydraulic and pneumatic systems, automotive, and industrial applications.

  • Material: LDPE, HDPE
  • Colour: Red, Yellow


Series Code: SR1018, SRF0014, SRF0015

Ochranné krytky so závitom - závity UNF/JIC

Threaded Protection Caps for UNF /JIC Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection cap protects flared and flare less from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.

Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them or pushing them in on the pipe or tube. They are ideal for UNF/JIC threads, and if you pick the yellow option, they are made of HDPE and have a long profile, which allows for more threading turns. It can withstand temperatures between Min. -30C, Max. +80C. The range of Protection caps can be used in various applications, including hydraulic and pneumatic systems, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, HDPE, LDPE
  • Colour: Red, Yellow


Series Code: SR1018, SRF0015, SRF0014

Ochranné zátky so závitom - metrické závity

Threaded Protection Plugs for Metric Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.

Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them or onto the pipe or tube. Ideal for Metric thread applications exposed to high fluid flow residue and vibration. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red


Series Code: SR1002

Ochranné zátky so závitom - rýchlonasadzovacie

Rýchlonasadzovacie ochranné zátky so závitom našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a krátky závit umožňuje rýchle nasadenie na súčiastku. Vhodné pre veľkosti metrických závitov, závitov BSP a UNF.

Series Code: SR1002, SR1009

Ochranné zátky so závitom - závity BSP/GAS

Threaded Protection Plugs for BSP/GAS Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.

Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red


Series Code: SR1002, SR1054

Ochranné zátky so závitom - závity NPT

Threaded Protection Plugs for NPT Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It may be installed by hand or with a 12-point socket head, screwdriver or wrench. This threaded plug is suggested for usage where strength and abrasion resistance are required since it can tolerate temperatures ranging from -40F to 230F | -40C to 110C. Suitable for Metric threads. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Material: HDPE, PA
  • Colour: Red, Natural


Series Code: SR5759, SR5757

Ochranné zátky so závitom - závity UNF

These Threaded Protection Plugs for UNF Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.

  • Material: PP, LDPE, HDPE
  • Colour: Yellow, Black, Red


Series Code: SR5762, SR1077, SRF0029, SR1002

Ochranné zátky so závitom - široká príruba

These Wide Flange Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use. Their nitrile gasket seals the plug to the mating surface for leak-tightness. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

Its wide flange design keeps any paint flakes from the hole when removed. It is easy to install or remove by hand, screwdriver, or torque wrench. Due to its Nylon material, it is recommended for intermittent temperatures from -40C to +100C. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Material: Nylon
  • Colour: Yellow


Series Code: SR5761

Okrúhle zátky so závitom

Round threaded inserts are available as quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes. They are threaded for secure screw fixing. These threaded inserts provide a stable and secure mounting point for a wide range of furniture and equipment components.

They are commonly used in the manufacturing, packaging and construction industries.

  • Material: HDPE, Nylon, PA, Steel, PP, LDPE, Aluminium, PE
  • Colour: Black, Natural, Grey


Series Code: SR1570, SR5438, SR1430, SR1571, SR1567, SR1560

Okrúhle závitové vložky - kovové

Round Threaded Inserts provide a threaded surface for fastening screws, bolts or other items. They are ideal for heavy duty applications and are made from cast aluminium alloy. Have an internal thread to accommodate adjustable levelling feet and brackets.

Their metal threads allow for a smooth, secure, and durable fit, and the two-piece mouldings fit snugly into the tubes. There are ideal for use with adjustable feet, tilt guides and castors in furniture applications such as tables, chairs, cabinets or sofas and appliances.

  • Material: HDPE, Steel
  • Colour: Black, Natural


Series Code: SRK0083, SR1554, SR1571

  • z/zo 3