Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,7267 kr - 5,7267 kr | 10572 I lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
7,7575 kr - 7,7575 kr | Fråga angående leveranstidhere |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
30,4207 kr - 30,4207 kr | Fråga angående leveranstidhere |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
0,1597 kr - 0,1597 kr | 143553 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Svart
|
|
||
0,0911 kr - 0,0911 kr | 83645 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
0,1814 kr - 0,1814 kr | 755895 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
4,0318 kr - 4,7276 kr | 13907 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
|
||
4,3322 kr - 4,3322 kr | 11673 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Svart
|
|
||
7,8658 kr - 7,8658 kr | 4276 I lager |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Svart
|
|
||
3,547 kr - 3,547 kr | 2288 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
6,6879 kr - 6,6879 kr | 6300 I lager |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
460213 | 0,2057 kr - 0,2057 kr | 15553 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Svart
|
|
|
0,3844 kr - 0,3844 kr | 381526 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
|
||
0,6823 kr - 0,6823 kr | 3732 I lager |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Svart
|
|
||
0,2491 kr - 0,2491 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
0,5807 kr - 0,5807 kr | 226366 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
0,7012 kr - 0,7012 kr | 21672 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
2,8043 kr - 3,3606 kr | 15028 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Svart
|
|
||
0,2964 kr - 0,2964 kr | 114490 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Svart
|
|
||
0,262 kr - 0,4508 kr | 103990 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.