Meny Sök

Pluggar med dragtunga på sidan

I lager

Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.

Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.

Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.

  • Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
  • Klarar temperaturer från -40 C till +135 C.
  • Konisk utformning gör att delen kan plugga flera innerdiametrar.
Material: LDPE, TPE Färg: Blå, Gul, Naturfärgad Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Färg Material D Köp
0,7976 kr - 1,9371 kr 8532 I lager
8.0 mm
6.0 mm
Naturfärgad
TPE
1,0611 kr - 3,9699 kr 49832 I lager
12.5 mm
10.5 mm
Naturfärgad
TPE
1,3609 kr - 5,0839 kr 8155 I lager
16.2 mm
14.2 mm
Naturfärgad
TPE
1,743 kr - 6,5275 kr 1404 I lager
21.5 mm
19.0 mm
Naturfärgad
TPE
2,0498 kr - 7,6887 kr 701 I lager
31.5 mm
29.0 mm
Naturfärgad
TPE
0,792 kr - 1,6574 kr 21000 I lager
19.8 mm
14.0 mm
Blå
LDPE
1,4084 kr - 2,9576 kr 6955 I lager
33.3 mm
25.3 mm
Blå
LDPE
1,8267 kr - 3,9825 kr Fråga angående leveranstidhere
49.3 mm
41.5 mm
Blå
LDPE
3,3885 kr - 7,1159 kr 5000 I lager
63.5 mm
56.7 mm
Blå
LDPE
0,9342 kr - 2,2639 kr 22134 I lager
10.0 mm
8.0 mm
Naturfärgad
TPE
1,2229 kr - 1,7121 kr Fråga angående leveranstidhere
14.5 mm
12.5 mm
Naturfärgad
TPE
1,5896 kr - 3,8657 kr 22346 I lager
18.0 mm
15.5 mm
Naturfärgad
TPE
1,9243 kr - 7,218 kr 45818 I lager
25.5 mm
22.5 mm
Naturfärgad
TPE
1,7865 kr - 5,0367 kr 5784 I lager
15.1 mm
10.7 mm
Blå
LDPE
0,9119 kr - 1,8946 kr 58488 I lager
26.9 mm
20.4 mm
Blå
LDPE
1,6454 kr - 3,3968 kr 6627 I lager
35.7 mm
29.6 mm
Blå
LDPE
1,9243 kr - 4,2168 kr 22262 I lager
53.9 mm
45.2 mm
Blå
LDPE
0,6428 kr - 1,3997 kr 43413 I lager
14.3 mm
8.4 mm
Blå
LDPE
1,004 kr - 2,082 kr Fråga angående leveranstidhere
28.6 mm
22.1 mm
Blå
LDPE
0,8544 kr - 1,3292 kr Fråga angående leveranstidhere
37.9 mm
33.6 mm
Naturfärgad
TPE
  • av 4
Plugg med dragtunga på sidan 48.2 mm 57.2 mm Blå LDPE

P-65

Prisintervall
5,681 kr - 2,6215 kr

Lagernivåer
1478 I lager
Egenskaper
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    57.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga på sidan 7.0 mm 9.5 mm Naturfärgad TPE

494299

Prisintervall
3,405 kr - 0,9119 kr

Lagernivåer
5880 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    7.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 11.5 mm 13.5 mm Naturfärgad TPE

494303

Prisintervall
2,9046 kr - 1,1894 kr

Lagernivåer
15694 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 14.5 mm 17.0 mm Naturfärgad TPE

494307

Prisintervall
5,4919 kr - 1,4641 kr

Lagernivåer
1765 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 21.0 mm 23.5 mm Naturfärgad TPE

494311

Prisintervall
7,0924 kr - 1,8964 kr

Lagernivåer
10138 I lager
Egenskaper
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 39.6 mm 47.6 mm Blå LDPE

P-55

Prisintervall
3,8068 kr - 1,8128 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    47.6 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga på sidan 17.5 mm 23.9 mm Blå LDPE

P-23

Prisintervall
1,9737 kr - 0,8283 kr

Lagernivåer
3927 I lager
Egenskaper
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 28.2 mm 38.5 mm Blå LDPE

P-42

Prisintervall
3,104 kr - 1,4781 kr

Lagernivåer
6427 I lager
Egenskaper
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga på sidan 45.7 mm 51.6 mm Blå LDPE

P-59

Prisintervall
4,0118 kr - 3,0025 kr

Lagernivåer
53055 I lager
Egenskaper
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    51.6 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga på sidan 7.6 mm 13.5 mm Blå LDPE

P-7

Prisintervall
3,6604 kr - 1,743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga på sidan 5.0 mm 7.0 mm Naturfärgad TPE

494297

Prisintervall
1,7684 kr - 0,7279 kr

Lagernivåer
16791 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    7.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 9.5 mm 11.5 mm Naturfärgad TPE

494301

Prisintervall
3,7188 kr - 0,9928 kr

Lagernivåer
125993 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 13.5 mm 15.5 mm Naturfärgad TPE

494305

Prisintervall
3,1822 kr - 1,3052 kr

Lagernivåer
26377 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 17.5 mm 19.5 mm Naturfärgad TPE

494309

Prisintervall
4,0793 kr - 1,6733 kr

Lagernivåer
4381 I lager
Egenskaper
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 25.0 mm 28.0 mm Naturfärgad TPE

494313

Prisintervall
2,7917 kr - 1,994 kr

Lagernivåer
80909 I lager
Egenskaper
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 13.5 mm 19.1 mm Blå LDPE

P-16

Prisintervall
1,6018 kr - 0,7725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga på sidan 24.5 mm 31.8 mm Blå LDPE

P-40

Prisintervall
2,7907 kr - 1,347 kr

Lagernivåer
2707 I lager
Egenskaper
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    31.8 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga på sidan 36.8 mm 44.5 mm Blå LDPE

P-53

Prisintervall
3,4847 kr - 1,6594 kr

Lagernivåer
26185 I lager
Egenskaper
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga på sidan 46.8 mm 53.9 mm Blå LDPE

P-63

Prisintervall
4,861 kr - 2,3705 kr

Lagernivåer
2028 I lager
Egenskaper
  • d1
    46.8 mm
  • d2
    53.9 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga på sidan 23.2 mm 29.4 mm Blå LDPE

P-33

Prisintervall
2,5183 kr - 1,2159 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    29.4 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 6.0 mm 8.0 mm Naturfärgad TPE

494298

Prisintervall
1,9371 kr - 0,7976 kr

Lagernivåer
8532 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    7.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 10.5 mm 12.5 mm Naturfärgad TPE

494302

Prisintervall
3,9699 kr - 1,0611 kr

Lagernivåer
49832 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 14.2 mm 16.2 mm Naturfärgad TPE

494306

Prisintervall
5,0839 kr - 1,3609 kr

Lagernivåer
8155 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 19.0 mm 21.5 mm Naturfärgad TPE

494310

Prisintervall
6,5275 kr - 1,743 kr

Lagernivåer
1404 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 29.0 mm 31.5 mm Naturfärgad TPE

494314

Prisintervall
7,6887 kr - 2,0498 kr

Lagernivåer
701 I lager
Egenskaper
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 14.0 mm 19.8 mm Blå LDPE

P-17

Prisintervall
1,6574 kr - 0,792 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    19.8 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga på sidan 25.3 mm 33.3 mm Blå LDPE

P-41

Prisintervall
2,9576 kr - 1,4084 kr

Lagernivåer
6955 I lager
Egenskaper
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    33.3 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga på sidan 41.5 mm 49.3 mm Blå LDPE

P-57

Prisintervall
3,9825 kr - 1,8267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    49.3 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 56.7 mm 63.5 mm Blå LDPE

P-68

Prisintervall
7,1159 kr - 3,3885 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    63.5 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga på sidan 8.0 mm 10.0 mm Naturfärgad TPE

494300

Prisintervall
2,2639 kr - 0,9342 kr

Lagernivåer
22134 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 12.5 mm 14.5 mm Naturfärgad TPE

494304

Prisintervall
1,7121 kr - 1,2229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 15.5 mm 18.0 mm Naturfärgad TPE

494308

Prisintervall
3,8657 kr - 1,5896 kr

Lagernivåer
22346 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 22.5 mm 25.5 mm Naturfärgad TPE

494312

Prisintervall
7,218 kr - 1,9243 kr

Lagernivåer
45818 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 10.7 mm 15.1 mm Blå LDPE

P-11

Prisintervall
5,0367 kr - 1,7865 kr

Lagernivåer
5784 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    15.1 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga på sidan 20.4 mm 26.9 mm Blå LDPE

P-26

Prisintervall
1,8946 kr - 0,9119 kr

Lagernivåer
58488 I lager
Egenskaper
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    26.9 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 29.6 mm 35.7 mm Blå LDPE

P-44

Prisintervall
3,3968 kr - 1,6454 kr

Lagernivåer
6627 I lager
Egenskaper
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    35.7 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga på sidan 45.2 mm 53.9 mm Blå LDPE

P-61

Prisintervall
4,2168 kr - 1,9243 kr

Lagernivåer
22262 I lager
Egenskaper
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    53.9 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 8.4 mm 14.3 mm Blå LDPE

P-8

Prisintervall
1,3997 kr - 0,6428 kr

Lagernivåer
43413 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    14.3 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga på sidan 22.1 mm 28.6 mm Blå LDPE

P-31

Prisintervall
2,082 kr - 1,004 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    28.6 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga på sidan 33.6 mm 37.9 mm Naturfärgad TPE

20572884

Prisintervall
1,3292 kr - 0,8544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 42.5 mm 45.0 mm Naturfärgad TPE

20572914

Prisintervall
1,5909 kr - 1,0227 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 38.5 mm 40.5 mm Naturfärgad TPE

20572891

Prisintervall
1,4336 kr - 0,9216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 7.0 mm 5.0 mm Gul LDPE

20572952

Prisintervall
0,2134 kr - 0,1372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    7.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 14.5 mm 12.5 mm Gul LDPE

20573027

Prisintervall
0,4347 kr - 0,2794 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 19.5 mm 17.5 mm Gul LDPE

20573072

Prisintervall
0,5344 kr - 0,3436 kr

Lagernivåer
8098 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    17.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 31.5 mm 29.0 mm Gul LDPE

20573133

Prisintervall
0,9863 kr - 0,6341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    31.5 mm
  • d2
    29.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 25.5 mm 22.5 mm Gul LDPE

20573119

Prisintervall
0,6295 kr - 0,4047 kr

Lagernivåer
3898 I lager
Egenskaper
  • d1
    25.5 mm
  • d2
    22.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 40.5 mm 38.5 mm Gul LDPE

20573171

Prisintervall
1,1048 kr - 0,7102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    38.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 54.0 mm 51.0 mm Gul LDPE

20573225

Prisintervall
1,3042 kr - 0,8384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 29.5 mm 32.0 mm Naturfärgad TPE

20572860

Prisintervall
1,1741 kr - 0,7548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 40.0 mm 43.0 mm Naturfärgad TPE

20572907

Prisintervall
1,46 kr - 0,9386 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 51.5 mm 54.0 mm Naturfärgad TPE

20572945

Prisintervall
1,7997 kr - 1,157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 9.5 mm 7.0 mm Gul LDPE

20572976

Prisintervall
0,2259 kr - 0,1452 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    7.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 11.5 mm 9.5 mm Gul LDPE

20572990

Prisintervall
0,2384 kr - 0,1532 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 20.0 mm 18.0 mm Gul LDPE

20573089

Prisintervall
0,5547 kr - 0,3566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 21.5 mm 19.0 mm Gul LDPE

20573096

Prisintervall
0,6061 kr - 0,3896 kr

Lagernivåer
4098 I lager
Egenskaper
  • d1
    21.5 mm
  • d2
    19.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 35.5 mm 32.0 mm Gul LDPE

20573157

Prisintervall
1,0159 kr - 0,6531 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 32.0 mm 29.5 mm Gul LDPE

20573140

Prisintervall
1,0097 kr - 0,6491 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    29.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 45.0 mm 42.5 mm Gul LDPE

20573195

Prisintervall
1,1281 kr - 0,7252 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    42.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 8.0 mm 6.0 mm Gul LDPE

20572969

Prisintervall
0,2134 kr - 0,1372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    7.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 15.5 mm 13.5 mm Gul LDPE

20573034

Prisintervall
0,4394 kr - 0,2824 kr

Lagernivåer
14600 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 16.2 mm 14.2 mm Gul LDPE

20573041

Prisintervall
0,5079 kr - 0,3265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    16.2 mm
  • d2
    14.2 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 17.0 mm 14.5 mm Gul LDPE

20573058

Prisintervall
0,5157 kr - 0,3315 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    14.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 23.5 mm 21.0 mm Gul LDPE

20573102

Prisintervall
0,6248 kr - 0,4017 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    21.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 37.9 mm 33.6 mm Gul LDPE

20573164

Prisintervall
1,0222 kr - 0,6571 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    37.9 mm
  • d2
    33.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.3 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 47.5 mm 44.5 mm Gul LDPE

20573201

Prisintervall
1,1515 kr - 0,7402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 12.5 mm 10.5 mm Gul LDPE

20573003

Prisintervall
0,416 kr - 0,2674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    10.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 13.5 mm 11.5 mm Gul LDPE

20573010

Prisintervall
0,4285 kr - 0,2754 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 18.0 mm 15.5 mm Gul LDPE

20573065

Prisintervall
0,5251 kr - 0,3375 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    15.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 28.0 mm 25.0 mm Gul LDPE

20573126

Prisintervall
0,6482 kr - 0,4167 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 43.0 mm 40.0 mm Gul LDPE

20573188

Prisintervall
1,1157 kr - 0,7172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    43.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 51.0 mm 48.5 mm Gul LDPE

20573218

Prisintervall
1,2216 kr - 0,7853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    51.0 mm
  • d2
    48.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 32.0 mm 35.5 mm Naturfärgad TPE

20572877

Prisintervall
1,2247 kr - 0,7873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 48.5 mm 51.0 mm Naturfärgad TPE

20572938

Prisintervall
1,6953 kr - 1,0898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 10.0 mm 8.0 mm Gul LDPE

20572983

Prisintervall
0,321 kr - 0,2063 kr

Lagernivåer
10098 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Färg
    Gul
Plugg med dragtunga på sidan 12.2 mm 14.0 mm Naturfärgad TPE

20572846

Prisintervall
0,4815 kr - 0,3095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    42.5 mm
  • w
    8.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 18.0 mm 20.0 mm Naturfärgad TPE

20572853

Prisintervall
0,6326 kr - 0,4067 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plugg med dragtunga på sidan 44.5 mm 47.5 mm Naturfärgad TPE

20572921

Prisintervall
1,6689 kr - 1,0728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad