Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.
Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.
Material: LDPE, TPE Färg: Blå, Gul, Naturfärgad Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Färg | Material | D | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0227 kr - 1,5909 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.772 in
45.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
|
||
0,9216 kr - 1,4336 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.594 in
40.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
|
||
0,1372 kr - 0,2134 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
|
||
0,2794 kr - 0,4347 kr | 15000 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
|
||
0,3436 kr - 0,5344 kr | 8098 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
|
||
0,6341 kr - 0,9863 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.142 in
29.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
|
||
0,4047 kr - 0,6295 kr | 3898 I lager |
0.886 in
22.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
|
||
0,7102 kr - 1,1048 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.516 in
38.5 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
|
||
0,8384 kr - 1,3042 kr | Fråga angående leveranstidhere |
2.008 in
51.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
|
||
0,7548 kr - 1,1741 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.26 in
32.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
|
||
0,9386 kr - 1,46 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
|
||
1,157 kr - 1,7997 kr | Fråga angående leveranstidhere |
2.126 in
54.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
|
||
0,1452 kr - 0,2259 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.276 in
7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
|
||
0,1532 kr - 0,2384 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
|
||
0,3566 kr - 0,5547 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
|
||
0,3896 kr - 0,6061 kr | 4098 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
|
||
0,6531 kr - 1,0159 kr | 4000 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
|
||
0,6491 kr - 1,0097 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.161 in
29.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
|
||
0,7252 kr - 1,1281 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.673 in
42.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
|
||
0,1372 kr - 0,2134 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.