För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(88 Produktserier)
De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.
Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.
Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
De här ansatsskruvarna med platt skalle, även kallade axelbultar med platt skalle, är en fästanordning som består av ett cylindriskt skaft med med platt huvud i ena änden och en ansats i den andra. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
Ansatsskruvar är praktiska där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs. Robust och korrosionsresistent, men inte under särskilt besvärliga förhållanden.
Den här serien ansatsskruvar har platt, något välvt huvud med platt undersida. Passar för tillämpningar med låg profil och har tilltalande utseende. Lätt att skruvas i och ur med spårmejsel. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, medicintekniska produkter, maskiner och fordon.
De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindriskt huvud och gängat skaft. De har en ansats (axel) som går från huvudet till skaftet som är bearbetat till exakt tolerans. Ansatsskruvar används ofta för att koppla samman två komponenter, där ansatsen funderar som bäryta.
Ansatsskruvar passar i tillämpningar där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs.
Det här sortimentet ansatsskruvar har skårat huvud och kan skruvas med spårmejsel. De är magnetiska och har utmärkt skruvhållfasthet, men korroderar något lättare än vanliga ansatsskruvar. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner, fordon och konstruktion.
Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.
Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Denna serie ansatsskruvar har ultralåg sexkantsskalle. Skallens höjd hos dessa skruvar med mycket låg profil är cirka 1/3 än hos vanliga ansatsskruvar. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar. Passar bland annat i läkemedelstillämpningar.
De här axelbultarna, även kallade ansatsskruvar är fästanordning med en slät del (ansats) mellan skruvens huvud och gängade del. Ansatsdelen är maskinbearbetad till exakt tolerans för positionerande, fästande eller roterande delar.
Det minskar belastningskoncentration och sänker sannolikheten för skador och fel. Håller också länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Klarar hög belastning, vibrationer och besvärliga miljöer.
Sexkantshuvudet utgör ett bekvämt och stabilt grepp när bulten ska dras åt eller lossas. Sexkantshuvudet kan lätt dras åt med skruvmejsel eller hylsa, och ger en tät och solid anslutning. Används ofta i olika sektorer, exempelvis fordon, industri, elektronik och konstruktion.
De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
De här distanserna används för att överbrygga mellanrum i tillämpningar när höjdjustering inte räcker till. Med dem får man rätt mellanrum passning mot komponenter som kanske inte är helt vinkelräta eller parallella.
De åstadkommer en öppning eller ett avstånd och förbättrar tillämpningens prestanda, tillförlitlighet och livslängd. Bidrar till jämn fördelning av laster och tryck, minskar risken för påfrestningskoncentration och för tidigt slitage, och är avgörande i tillämpningar med vibrationer eller rörelser.
Lätta att installera och används ofta i tunga tillämpningar, exempelvis där fordon, industriella maskiner och elektriska anordningar ingår.
De här expanderande tätningspluggarna (metriska storl.) är avsedda att åstadkomma effektiv, högtryckstätning av öppningar eller hålrum och förhindra att damm, fukt, luft och gastränger in.
Expanderkulan förs in i pluggens hylsa. Pluggkulans separata räfflade tätningsringar trycks in i hylsan. Den hålls på plats med kulan tryckt upp mot försänkningens avsats.
Lätt att installera då den inte behöver gängas, brotschas eller bearbetas med spår för O-ring och tejp eller tätningsmedel behövs heller inte. Används bland annat i vattenkraftssystem, hydrauliska och pneumatiska system samt i industriella tillämpningar och ventiler.
De här expanderande tätningspluggarna (storl. 1 tum) är avsedda att åstadkomma effektiv, högtryckstätning av öppningar eller hålrum och förhindra att damm, fukt, luft och gastränger in.
Expanderkulan förs in i pluggens hylsa. Pluggkulans separata räfflade tätningsringar trycks in i hylsan. Den hålls på plats med kulan tryckt upp mot försänkningens avsats.
Lätt att installera då den inte behöver gängas, brotschas eller bearbetas med spår för O-ring och tejp eller tätningsmedel behövs heller inte. Används bland annat i vattenkraftssystem, hydrauliska och pneumatiska system samt i industriella tillämpningar och ventiler.
De här finjusteringsanordningarna arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål.
De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan enkelt ändras med mycket små modifieringar för optimal prestanda och önskade resultat.
Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet. Efter justering bibehålls dess position, vilket garanterar stabilitet under arbetet. Detta är särskilt kritiskt när vibrationer, externa tryck eller temperaturändringar kan påverka placeringen. Används ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.
Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.
De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.
När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.
Fjädergångjärnen har ett centrumstift med en fjäder, vilket gör att gångjärnet alltid återgår till ursprungsläget. Perfekt i dörrar och paneler som kräver en säkerhetsmekanism för att återgå till sin ursprungsposition vid öppning och stängning. Finns i olika material och ytbehandlingar, fjädring, öppnings- och stängningskraft.
Dessa gångjärn med vridmoment och dubbla axlar är av rostfritt stål, idealiska för roterande användning. Det fasta värdet på vridmomentet gör att gångjärnet kan svänga mjukt och kontrollerat i bägge riktningar.
Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.
De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.
Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.
Glidfötter med justerbar, slät bas.
Glidfötter av sadeltyp, också kallade sadelfötter, passar runt slangar och är utformade för att hjälpa rörelse samtidigt som de skyddar ytor från skador orsakade av repor. De är gjorda av akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och har en filtbas som glider smidigt på en rad olika ytor. Röranslutningen är formad som en sadel och basen är rektangulär.
Vårt sortiment med glidfötter av sadeltyp har två färgalternativ: Genomskinligt och svart.
Griphalsfötter, glidfötter med skaft, är ett attraktivt alternativ till hjul med skaft. Införda i benen eller basen av en applikation, gör de att möbler kan flyttas smidigt och enkelt när det behövs. De erbjuder mer stabilitet än ett hjul, som sannolikt rullar fram och tillbaka, särskilt på kaklade eller laminerade ytor.
I vårt sortiment griphalsfötter finns en med bas, eller fot, av av svart polyamid (PA) och galvaniserats stålskaft. Griphalsskaftet gör att de kan monteras snabbt och den släta PA-basen innebär manövrerbarhet utan ansträngning.
Det finns sex typer att välja bland, för en rad olika behov. Typ 4 har ihålig bas.
Denna serie låsbrickor har mycket låg gänga på insidan. Det innebär att de kan skruvas på, och när gängorna passerats lossnar de inte från låsskruven eller låsbulten.
Så här installeras ett montage med låsande skruv och bricka;
1) Placera låsskruven i panelhålet.
2) Skruva på brickan på skruven, förbi skruvens gängade del vilket håller kvar skruven i panelen.
Brickorna är rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
VVS-gångjärn är tunga, tullfria svängbara gångjärn, idealiska för stora dörrar som passar tätt. De är lämpliga för luftkonditioneringsenheter, elpaneler och maskinpaneler. Denna serie erbjuder ett urval av design och material för att passa både estetiskt utseende, miljö och applikationskrav. Kunder som köper den här produkten kan också vara intresserade av vårt utbud av tätningspackningar.
Halkfria gummidynor är perfekta för att täcka över nivåställarna på maskiner och transportband. Dynorna tål tunga belastningar och ger extra friktion för att förhindra rörelser och glidning.
Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.
I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.
Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.
En mix av fästen för länkhjul, däribland plattor, hylsor av metall eller plast, griphals och gängade skaft. Passar hjul med blindhålsmontage. Välj efter önskad fästmetod och storlek på hjulets monteringshål. Ett urval material för att passa din tillämpning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.