Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.
Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.
Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.
Series Code :SR1963
Seri Kodu: SR1963
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9124 TL - 2,9124 TL | 62 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Grey
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
6,3085 TL - 6,3085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Grey
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
5,0888 TL - 5,0888 TL | 12937 Stokta |
0.201 in
5.1 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
5,4674 TL - 5,4674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
White
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
3,0911 TL - 3,0911 TL | 73007 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
9,4522 TL - 9,4522 TL | 92663 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
White
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
2,2394 TL - 2,2394 TL | 46125 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Grey
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
4,2056 TL - 4,2056 TL | 7288 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
White
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
4,5105 TL - 4,5105 TL | 46 Stokta |
0.201 in
5.1 mm
|
White
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.161 - 0.201 in
4.1 - 5.1 mm
|
||
5,4674 TL - 5,4674 TL | 7386 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
Black
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
1,9977 TL - 1,9977 TL | 29425 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
2,2394 TL - 2,2394 TL | 223 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
White
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
3,4907 TL - 3,4907 TL | 17116 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
White
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
3,9218 TL - 3,9218 TL | 73192 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
5,0888 TL - 5,0888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.201 in
5.1 mm
|
White
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
9,4522 TL - 9,4522 TL | 10964 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
17,0329 TL - 17,0329 TL | 21439 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
White
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
2,3131 TL - 2,3131 TL | 173 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
White
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
5,152 TL - 5,152 TL | 51242 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
White
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
4,4159 TL - 4,4159 TL | 290620 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.