Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.
Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.
These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | Taban Genişliği | İç Yükseklik | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Taban Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6941 TL - 10,5094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
||
| 9,6941 TL - 10,5094 TL | 549993 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| 26,6522 TL - 26,6522 TL | 24991 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 9,6941 TL - 10,5094 TL | 36920 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
||
| 13,9839 TL - 13,9839 TL | 21112 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2.354 in
59.8 mm
|
||
| 8,0422 TL - 9,9285 TL | 77990 Stokta |
0.465 in
11.8 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,8031 TL - 4,6053 TL | 5885 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 3,8031 TL - 4,6053 TL | 17982 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | 241264 Stokta |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 3,0645 TL - 3,2572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 3,8765 TL - 4,4053 TL | 4894 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 3,0645 TL - 3,2572 TL | 5922 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 3,3071 TL - 4,0047 TL | 37848 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 4,9101 TL - 4,9101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.307 in
7.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,8031 TL - 4,6053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 3,8031 TL - 4,6053 TL | 575808 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 3,8031 TL - 4,6053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 3,5241 TL - 3,7457 TL | 609 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 3,8031 TL - 4,6053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| WS-A-1-19 | 3,8031 TL - 4,6053 TL | 11796 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm