Yandan Çekmeli Tapalar, dahili yandan çekmeli özelliği sayesinde zor konumlarda kolayca çıkarılmak için tasarlanmıştır. Dişli ve dişsiz delikleri üretim, depolama ve nakliye sırasında korumak için tasarlanmıştır. Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.
Yandan çekmeli tapa, hızlı takılıp çıkarılan bir tasarıma sahiptir ve dar alanlardaki uygulamalarda daha kolay çıkarılır. -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Makineler, elektronik eşya, otomotiv ve HVAC sistemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Blue, Yellow, Natural Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8231 TL - 1,2804 TL | 25000 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Yellow
|
LDPE
|
|
||
3,0123 TL - 4,6859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
2,7144 TL - 4,2224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.594 in
40.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,4042 TL - 0,6287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Yellow
|
LDPE
|
|
||
1,8676 TL - 2,9051 TL | 98 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Yellow
|
LDPE
|
|
||
1,012 TL - 1,5742 TL | 10098 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Yellow
|
LDPE
|
|
||
2,319 TL - 3,6074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.398 in
35.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
3,21 TL - 4,9934 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.008 in
51.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,6077 TL - 0,9454 TL | 15098 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yellow
|
LDPE
|
|
||
0,7877 TL - 1,2254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Yellow
|
LDPE
|
|
||
0,8113 TL - 1,2621 TL | 25000 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Yellow
|
LDPE
|
|
||
0,9943 TL - 1,5466 TL | 6000 Stokta |
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Yellow
|
LDPE
|
|
||
1,2273 TL - 1,9092 TL | 10000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Yellow
|
LDPE
|
|
||
2,1125 TL - 3,2861 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Yellow
|
LDPE
|
|
||
2,3131 TL - 3,5982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.909 in
48.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Yellow
|
LDPE
|
|
||
1,1919 TL - 1,8541 TL | 5898 Stokta |
0.886 in
22.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
Yellow
|
LDPE
|
|
||
2,0918 TL - 3,254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.516 in
38.5 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
Yellow
|
LDPE
|
|
||
2,4695 TL - 3,8414 TL | 100 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Yellow
|
LDPE
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.