aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.
Produktová řada: SR5408
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Výsledná koncová síla | Velikost závitu těla | Délka šroubu | Zajištění rukojeti v otevřené poloze | Průměr hlavy | Koncová síla (počáteční) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490,3569 Kč - 490,3569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Rest Position
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
161,9379 Kč - 179,7451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
185,4624 Kč - 205,8632 Kč | 7 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
10195956 | 199,1464 Kč - 221,0407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez zámku
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
|
253,0302 Kč - 280,8522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez zámku
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
216,224 Kč - 239,9855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
332,9258 Kč - 369,5302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez zámku
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
180,4764 Kč - 180,4764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez zámku
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
184,4436 Kč - 204,7288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
bez zámku
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
200,0476 Kč - 222,0404 Kč | 10 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
209,7784 Kč - 209,7784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez zámku
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
202,656 Kč - 224,9254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
bez zámku
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
278,6398 Kč - 309,2619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
279,5601 Kč - 310,2938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
se zajištěním
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
256,8236 Kč - 256,8236 Kč | 30 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
327,2644 Kč - 327,2644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
bez zámku
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
490,3569 Kč - 490,3569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
bez zámku
|
0.717 in
18.2 mm
|
2.00 N
2.00 N
|
||
161,9379 Kč - 179,7451 Kč | 4 Skladem |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
185,4624 Kč - 205,8632 Kč | 10 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
221,0407 Kč - 221,0407 Kč | 3 Skladem |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez zámku
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.