Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíkováBarva: přírodní, bílá, Norma hořlavosti materiálu: Series Code:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
59,4594 Kč - 66,3063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
72,6231 Kč - 80,5157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
87,8785 Kč - 97,3468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
89,4542 Kč - 99,4524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
71,5773 Kč - 79,4699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
86,8187 Kč - 96,8169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
125,2359 Kč - 138,9155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
52,6267 Kč - 58,4136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
71,5773 Kč - 79,4699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
81,0317 Kč - 89,984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
90,5001 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
99,9823 Kč - 111,0403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
197,3292 Kč - 218,9153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
10218327 | 1,1323 Kč - 1,3979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
45,3058 Kč - 50,3537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
44,0926 Kč - 48,9871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
51,9852 Kč - 57,8837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
51,0928 Kč - 56,8379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
50,2561 Kč - 55,7781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
66,8222 Kč - 74,1988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.