Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíkováBarva: přírodní, bílá, Norma hořlavosti materiálu: Series Code:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
71,5773 Kč - 79,4699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
81,0317 Kč - 89,984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
90,5001 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
99,9823 Kč - 111,0403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
197,3292 Kč - 218,9153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,4531 Kč - 0,4531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,6233 Kč - 0,6233 Kč | 1200 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,1839 Kč - 1,1839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,4741 Kč - 0,4741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,654 Kč - 0,654 Kč | 1900 Skladem |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
139,4454 Kč - 155,2306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
158,912 Kč - 176,2869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
339,9399 Kč - 377,8272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
265,7411 Kč - 295,7218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
472,0087 Kč - 496,7324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
54,2023 Kč - 60,5192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
72,0932 Kč - 79,9858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
34,8055 Kč - 85,7729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
82,6074 Kč - 91,5598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
114,7217 Kč - 127,3415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.