Pevné a bezpečné uchycení kabelu. Pro různé průměry kabelových svazků. Provedení v přírodní a nebo černé barvě. Materiál s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0. Několik variant montážních otvorů pro různé rozměry šroubů
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Nastavitelnost | Barva | Průměr otvoru | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3079 Kč - 1,5896 Kč | 17900 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,7092 Kč - 4,6017 Kč | 498 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
10019535 | 1,7709 Kč - 2,1753 Kč | 6622 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
1,3149 Kč - 1,5896 Kč | 14000 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,9661 Kč - 2,3845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
30,5807 Kč - 31,2071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Nastavitelné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
||
1,743 Kč - 1,9383 Kč | 1700 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,962 Kč - 1,1878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,7598 Kč - 0,9382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,8158 Kč - 0,9677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,5784 Kč - 0,7142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,6899 Kč - 0,8517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,7863 Kč - 0,9707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,5784 Kč - 0,7142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,6674 Kč - 0,8237 Kč | 70000 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
1,6031 Kč - 1,9398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5784 Kč - 0,7142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,0584 Kč - 1,3067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.