La gama de abrazaderas para latiguillos ofrece un método más rentable de sujetar tuberías y mangueras. Están fabricadas con nylon 6.6, se presentan en una amplia gama de tamaños y en 3 colores diferentes: gris, blanco y negro
Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | Estilo de montaje | W | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1098 € - 1,1684 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0 - 41.5 mm
38.0 - 41.5 mm
|
Gris
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,1118 € - 1,1704 € | 2200 En stock |
17.0 - 50.5 mm
17.0 - 50.5 mm
|
Blanco
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,2102 € - 1,275 € | 3796 En stock |
56.5 - 60.5 mm
56.5 - 60.5 mm
|
Blanco
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,998 € - 2,1026 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
70.0 - 75.0 mm
70.0 - 75.0 mm
|
Gris
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,0754 € - 2,1862 € | 463 En stock |
80.0 - 85.0 mm
80.0 - 85.0 mm
|
Blanco
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,371 € - 0,3898 € | 7995 En stock |
9.2 - 10.5 mm
9.2 - 10.5 mm
|
Negro
|
Montaje rápido
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,4556 € - 0,4797 € | 6940 En stock |
17.0 - 18.5 mm
17.0 - 18.5 mm
|
Negro
|
Montaje rápido
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,5037 € - 0,5298 € | 1078 En stock |
25.0 - 28.0 mm
25.0 - 28.0 mm
|
Negro
|
Montaje rápido
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,0868 € - 1,1432 € | 2181 En stock |
35.0 - 38.5 mm
35.0 - 38.5 mm
|
Negro
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,1118 € - 1,1704 € | 52 En stock |
47.0 - 50.5 mm
47.0 - 50.5 mm
|
Negro
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,906 € - 2,0064 € | 106 En stock |
60.0 - 65.0 mm
60.0 - 65.0 mm
|
Negro
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,0754 € - 2,1862 € | 240 En stock |
80.0 - 85.0 mm
80.0 - 85.0 mm
|
Negro
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3553 € - 0,3731 € | 500 En stock |
12.0 - 13.5 mm
12.0 - 13.5 mm
|
Gris
|
Montaje rápido
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3846 € - 0,4055 € | 7096 En stock |
10.2 - 12.0 mm
10.2 - 12.0 mm
|
Gris
|
Montaje rápido
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,4807 € - 0,5058 € | 100 En stock |
12.8 - 15.0 mm
12.8 - 15.0 mm
|
Blanco
|
Montaje rápido
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,4682 € - 0,4922 € | 12700 En stock |
18.2 - 20.5 mm
18.2 - 20.5 mm
|
Gris
|
Montaje rápido
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,4912 € - 0,5173 € | 211 En stock |
22.0 - 25.0 mm
22.0 - 25.0 mm
|
Gris
|
Montaje rápido
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,5141 € - 0,5413 € | 6191 En stock |
27.0 - 30.0 mm
27.0 - 30.0 mm
|
Gris
|
Montaje rápido
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
1,0868 € - 1,1432 € | 11446 En stock |
35.0 - 38.5 mm
35.0 - 38.5 mm
|
Gris
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,1558 € - 1,2164 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0 - 47.5 mm
11.0 - 47.5 mm
|
Gris
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.