La gama de abrazaderas para latiguillos ofrece un método más rentable de sujetar tuberías y mangueras. Están fabricadas con nylon 6.6, se presentan en una amplia gama de tamaños y en 3 colores diferentes: gris, blanco y negro
Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | Estilo de montaje | W | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0675 € - 0,0833 € | 403 En stock |
1.7 - 7.6 mm
1.7 - 7.6 mm
|
Negro
|
Doble agarre
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,1729 € - 0,2134 € | 1014 En stock |
12.0 - 13.8 mm
12.0 - 13.8 mm
|
Negro
|
Doble agarre
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,2145 € - 0,2648 € | 4379 En stock |
18.1 - 20.6 mm
18.1 - 20.6 mm
|
Negro
|
Doble agarre
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,2674 € - 0,3301 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.5 - 29.5 mm
26.5 - 29.5 mm
|
Negro
|
Doble agarre
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
0,401 € - 0,4951 € | 500 En stock |
38.0 - 41.0 mm
38.0 - 41.0 mm
|
Negro
|
Doble agarre
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
0,4282 € - 0,5286 € | 1248 En stock |
48.5 - 53.8 mm
48.5 - 53.8 mm
|
Negro
|
Doble agarre
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,5362 € - 0,662 € | 1495 En stock |
63.0 - 67.4 mm
63.0 - 67.4 mm
|
Negro
|
Doble agarre
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
0,8172 € - 1,0089 € | 2000 En stock |
74.7 - 80.5 mm
74.7 - 80.5 mm
|
Negro
|
Doble agarre
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
0,8764 € - 1,0819 € | 840 En stock |
97.7 - 102.1 mm
97.7 - 102.1 mm
|
Negro
|
Doble agarre
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,4312 € - 0,5324 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.1 - 28.8 mm
25.1 - 28.8 mm
|
Natural
|
Base de clip con aleta
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2383 € - 0,2942 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.1 - 10.0 mm
9.1 - 10.0 mm
|
Natural
|
Base de clip con aleta
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,1483 € - 0,1831 € | 939 En stock |
6.2 - 7.4 mm
6.2 - 7.4 mm
|
Natural
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,1963 € - 0,2423 € | 390 En stock |
13.7 - 15.4 mm
13.7 - 15.4 mm
|
Natural
|
Diseño entrelazado
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1926 € - 0,2378 € | 1000 En stock |
19.0 - 22.2 mm
19.0 - 22.2 mm
|
Natural
|
Diseño entrelazado
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,3822 € - 0,4718 € | 200 En stock |
40.5 - 46.0 mm
40.5 - 46.0 mm
|
Natural
|
Diseño entrelazado
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0646 € - 0,0798 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.6 - 6.5 mm
5.6 - 6.5 mm
|
Negro
|
Doble agarre
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,1554 € - 0,1919 € | 1000 En stock |
10.2 - 11.9 mm
10.2 - 11.9 mm
|
Negro
|
Doble agarre
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,1906 € - 0,2353 € | 27131 En stock |
15.1 - 17.1 mm
15.1 - 17.1 mm
|
Negro
|
Doble agarre
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,5362 € - 0,662 € | 1500 En stock |
65.0 - 69.0 mm
65.0 - 69.0 mm
|
Negro
|
Doble agarre
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,8342 € - 1,0299 € | 1500 En stock |
77.7 - 81.2 mm
77.7 - 81.2 mm
|
Negro
|
Doble agarre
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.