Los tornillos y pernos de cabeza Allen son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. De uso habitual en piezas de máquinas, uniones troqueladas y fijaciones. El conector permite empujar donde no hay suficiente espacio para llaves o destornilladores. Disponibles en material PEEK.
Código De La Serie: SR2012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Tamaño de la llave hexagonal compatible | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6708 € - 0,7064 € | 2242 En stock |
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,7962 € - 0,838 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Transparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,7712 € - 0,811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Transparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
1,0806 € - 1,139 € | 389 En stock |
M6
|
Transparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
1,4986 € - 1,5758 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Transparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
1,839 € - 1,936 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
2,456 € - 2,592 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
3,584 € - 3,772 € | 10 En stock |
M4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
4,201 € - 4,431 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Marrón
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
3,563 € - 3,752 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Marrón
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
4,817 € - 5,079 € | 138 En stock |
M6
|
Marrón
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
8,329 € - 8,768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Marrón
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,1011 € - 0,1064 € | 4195 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,1097 € - 0,1154 € | 3896 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,1707 € - 0,1797 € | 1393 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,127 € - 0,1337 € | 35135 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,2102 € - 0,2213 € | 22 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,3009 € - 0,3168 € | 1685 En stock |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,4138 € - 0,4355 € | 3250 En stock |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,4731 € - 0,4978 € | 250 En stock |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.