En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Estos juegos de rieles de rodillos cruzados son sistemas de movimiento lineal que proporcionan a las aplicaciones posicionamiento y una guía suave. Su diseño, que consiste en dos rieles paralelos con cojinetes de rodillos cruzados, permite un movimiento lineal de alta precisión y una extraordinaria capacidad de carga.
Distribuyen la carga de manera uniforme, lo que da lugar a una mínima deflexión y una gran repetibilidad, permitiendo un control del movimiento preciso. Gracias a su pequeña forma, son perfectos para aplicaciones donde el espacio está limitado o se requiere un diseño compacto.
Viene en cuatro rieles, cada uno de ellos con dos jaulas de rodillos y ocho pernos de cabeza. Son resistentes a la corrosión y pueden soportar temperaturas de -40 ºC a +80 ºC. Se utilizan en aplicaciones como automoción industrial, equipos médicos, herramientas para máquinas y defensa.
Estas rótulas y encajes pueden usarse para unir dos componentes de diversas maneras. Son fuertes y duraderas, garantizando un rendimiento fiable incluso bajo cargas enormes. Permiten un movimiento eficiente y preciso, asegurando una operación suave y reduciendo la fricción.
Cuentan con un extremo en forma de bola y una carcasa en forma de vaso lo que les aporta mucha movilidad y flexibilidad. Su diseño permite un movimiento de rotación y angular, lo que las hace perfectas para aplicaciones multidireccionales.
Se suministran sin una tuerca hexagonal. Debido a la facilidad de su instalación y la seguridad de su conexión, se usan mucho en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.
Estas rótulas y encajes con tapas de sellado se utilizan para conectar dos componentes de numerosas formas. Presentan poca fricción y desgaste, garantizando un rendimiento duradero para operaciones suaves.
Están compuestas por una bola que se encaja en un hueco, permitiendo que las dos secciones se muevan libremente respecto a la otra. En la mayoría de rótulas y encajes, la bola se coloca en un husillo que gira dentro de la carcasa. La carcasa suele fijarse a cada uno de los dos componentes que se combinan. Una tapa de sellado está conectada a la carcasa para evitar que el polvo, la suciedad y otras partículas se filtren en la junta y causen daños.
Se suministran sin una tuerca hexagonal. Debido a la facilidad de su instalación y la seguridad de su conexión, se usan mucho en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.
Estas rótulas y encajes con carcasas con planos se utilizan para conectar dos piezas. Este sistema de juntas de bola y rótulas permite un movimiento suave y flexible en numerosas direcciones. El plano en la carcasa facilita la instalación permitiendo que una llave hexagonal agarre la pieza.
Las juntas de bola y rótula proporcionan un rendimiento duradero y una operación suave reduciendo la fricción y el desgaste en la conexión de componentes permitiendo, así, flexibilidad donde hay desplazamientos.
Se suministran sin una tuerca hexagonal. Debido a la facilidad de su instalación y la seguridad de su conexión, se usan mucho en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.
Los amortiguadores giratorios controlan la velocidad y aceleración del movimiento de un cuerpo en desplazamiento. Sencillos de instalar, se pueden fijar como parte de un conjunto. Disponibles en distintos torques y tipos de engranaje.
Las bolas de transferencia de alta resistencia tienen una elevada capacidad de carga y están diseñadas para ofrecer una larga vida útil. Incorporan precinto y orificio para la salida de suciedad con el propósito de maximizar la eficacia y garantizar un funcionamiento sin problemas.
Las bolas de transferencia euro son ideales para aplicaciones como: manipulación de equipaje y maletas; líneas de montaje; carga de máquinas; sistemas de puertas correderas y mesas de máquinas. Las unidades de transferencia euro tienen una tapa del cojinete de acero especial endurecido, con orificio para la salida de suciedad y precinto de fieltro de lana. Se colocan usando la gama de clips de fijación de Essentra.
Las unidades de carga elevada están diseñadas y fabricadas según estándares precisos. Ofrecemos una gama de tamaños de bola que proporciona una capacidad de carga desde 35 kg hasta 1000 kg Todas las unidades de carga elevada son anticorrosivas y tienen un acabado con revestimiento en pulvicubierto negro.
Las bolas de transferencia de resistencia media son resistentes a la corrosión y están diseñadas con un orificio para la salida de suciedad y un precinto de fieltro de lana para ofrecer la máxima eficiencia. Cuentan con una bola de alta capacidad de carga que se encuentra sobre muchas bolas pequeñas en una copa semiesférica.
Tiene una gran superficie de apoyo para ofrecer una mayor estabilidad y pueden usarse en la manipulación de equipaje y maletas; líneas de montaje; carga de máquinas; sistemas de puertas correderas y mesas de máquinas. Suelen utilizarse en industrias pesadas como la fabricación, la automoción y el transporte.
Las guillotinas, las prensas y las máquinas de modular son solo algunas de las muchas aplicaciones en las que pueden usarse las bolas de transferencia con resorte de carga. Una prensa, por ejemplo, puede contar con unidades de bolas con resorte de carga colocadas en la platina para facilitar la carga y descarga de la pieza de trabajo. Cuando la prensa funciona, los resortes se comprimen y las unidades de bolas se hunden por debajo de la superficie, dejando a la pieza de trabajo sobre una base firme. Cuando se libera la presión, las unidades de bolas se elevan permitiendo que ruede la bola y que se retire la pieza de trabajo con facilidad.
La gama de bolas de transferencia de Essentra de perfil bajo tiene un ajuste de brida y un orificio para la salida de suciedad. Ya están lubricadas, por lo que no requieren mantenimiento adicional en este sentido. Están disponibles con bola principal de acero al carbono, nylon y acero inoxidable.
Los collarines de eje son un componente esencial en gran variedad de aplicaciones de transmisión de potencia, como motores y cajas de engranajes. Los collarines de eje se pueden aplicar como topes mecánicos, para ubicar componentes y como caras de apoyo. Estos collarines de eje con una abrazadera de orificio roscado son rápidos y fáciles de instalar.
Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.
Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
Estos ejes de acero inoxidable endurecidos ofrecen una gran resistencia, durabilidad y fiabilidad. Se utilizan con pasamuros lineales y son adecuados para aplicaciones exigentes que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química sin sacrificar la integridad estructural.
Estos ejes tienen una vida útil larga y necesitan poco mantenimiento, lo que reduce el tiempo de inactividad y el total de gastos de explotación. Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal. Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.
Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.
Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.
Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..
Los ejes inoxidables AISI 303/316 se utilizan en industrias que requieren fuerza, durabilidad y resistencia a la corrosión alta o muy alta. Esto garantiza que los ejes puedan soportar condiciones difíciles, como humedad alta, productos químicos, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad excelente y sustancias corrosivas, sin afectar a su integridad estructural. Como consecuencia, estos ejes tienen una vida útil más larga y requieren menos mantenimiento, lo que disminuye el tiempo de inactividad y el total de gastos de explotación.
Se deben utilizar pasamuros cerámicos en lugar de pasamuros de bola lineales. Aptos para aplicaciones con cargas pesadas, velocidades altas y entornos abrasivos.
Se utilizan en equipos de rayos X, equipos de procesamiento de papel, equipos de hardware y equipos de procesamiento de alimentos.
Las ruedas dentadas son uno de los tipos de engranajes más comunes. También se conocen como engranajes de corte recto y pueden encontrarse en una multitud de aplicaciones que requieren la transmisión de fuerza mecánica.
Las fijaciones de soporte de gas se utilizan para fijar el soporte de gas en su lugar. Hay tres tipos diferentes de ajustes disponibles.
Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.
Nuestros imanes de disco son ideales para usar en aplicaciones de fijación como displays en el punto de venta, exposiciones o en equipamiento de sujeción. Nuestros imanes de disco están disponibles en numerosos tamaños y estilos de fijación.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar