Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.
Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).
Materiaali: PP Väri: Musta Series Code: SR1172
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | b1 | Luokan painearvot | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | OD | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9884 € - 2,1735 € | 12 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
DN 20
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
1,5334 € - 3,3926 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
10
|
DN 50
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
2,478 € - 5,4627 € | 130 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
16
|
DN125
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
7,7764 € - 17,1644 € | 10 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
150
|
14
|
21 in
533.4 mm
|
||
15,0601 € - 15,8541 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.374 in
34.9 mm
|
150
|
22
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
24,8491 € - 26,1498 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.374 in
34.9 mm
|
150
|
30
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
0,9337 € - 1,0391 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
300
|
1/2
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
1,6429 € - 1,6429 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
300
|
1 1/2
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
2,259 € - 2,5191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
300
|
3 1/2
|
9 in
228.6 mm
|
||
5,5585 € - 11,0116 € | 50 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
300
|
8
|
15 in
381.0 mm
|
||
12,226 € - 24,2084 € | 139 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
300
|
16
|
25.5 in
647.7 mm
|
||
21,7276 € - 45,283 € | 10 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
300
|
24
|
36 in
914.4 mm
|
||
35,2817 € - 69,8939 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
300
|
32
|
45.252 in
1149.4 mm
|
||
3,8745 € - 4,3126 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.126 in
28.6 mm
|
600
|
5
|
13 in
330.2 mm
|
||
8,461 € - 9,4057 € | 40 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
600
|
12
|
22 in
558.8 mm
|
||
18,3733 € - 18,3733 € | 20 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
20
|
32 in
812.8 mm
|
||
30,7363 € - 60,8948 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
600
|
28
|
42.252 in
1073.2 mm
|
||
1,2376 € - 2,7284 € | 100 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
900
|
3/4
|
5.126 in
130.2 mm
|
||
2,3959 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.126 in
28.6 mm
|
900
|
2 1/2
|
9.626 in
244.5 mm
|
||
5,5585 € - 5,5585 € | 6 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
900
|
6
|
15 in
381.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.