Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.
Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.
Materiaali: LDPE, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Ilmareikä | Väri | Materiaali | H | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | d | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8332 € - 2,1337 € | 520 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
1,7725 € - 4,3671 € | 100 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
3,6287 € - 9,1738 € | 84 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
0,688 € - 1,9373 € | 392 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
0,1165 € - 0,2989 € | 9886 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3196 € - 0,6917 € | 1047 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,1902 € - 0,4911 € | 2982 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1258 € - 0,3194 € | 2220 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,5983 € - 1,3973 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
1,0104 € - 2,3604 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
3.76 in
95.5 mm
|
||
0,8707 € - 2,2109 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
0,6092 € - 1,2132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
0,0254 € - 0,1268 € | 7913 Varastossa |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3997 € - 0,3997 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
0,4422 € - 0,4915 € | 800 Varastossa |
Ei
|
Punainen
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
||
134,0623 € - 201,0797 € | 25 Varastossa |
Ei
|
Keltainen
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1100, ANSI 44
|
44.008 in
1117.8 mm
|
||
0,1519 € - 0,4973 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kyllä
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 40, ANSI 1-1/2
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
0,4682 € - 2,1908 € | 554 Varastossa |
Kyllä
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
||
1,9578 € - 9,5166 € | 200 Varastossa |
Kyllä
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
33,3239 € - 33,3239 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kyllä
|
Keltainen
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.