Ezekkel a poliamid szorítókkal a kábelek erősen rögzíthetők. Számos kötegátmérőhöz használhatók. Natúr és fekete szín. UL94 V-2 és UL94 V-0 besorolású anyag. Különböző csavarméretekhez különböző rögzítőfuratok
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Beállíthatóság | Szín | Furatátmérő | Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24,767 Ft - 24,767 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
66,3602 Ft - 66,3602 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.688 - 0.689 in
17.5 - 17.5 mm
|
||
133,9607 Ft - 139,4472 Ft | 300 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.750 - 0.752 in
19.1 - 19.1 mm
|
||
66,3602 Ft - 66,3602 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.875 - 0.874 in
22.2 - 22.2 mm
|
||
66,3602 Ft - 66,3602 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.125 - 1.126 in
28.6 - 28.6 mm
|
||
125,7381 Ft - 125,7381 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Állítható
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
||
47,3435 Ft - 49,3368 Ft | 700 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.125 - 0.126 in
3.2 - 3.2 mm
|
||
46,303 Ft - 46,303 Ft | 2000 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.188 - 0.189 in
4.8 - 4.8 mm
|
||
34,3364 Ft - 36,4793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.313 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
46,303 Ft - 46,303 Ft | 537 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.375 - 0.374 in
9.5 - 9.5 mm
|
||
46,303 Ft - 46,303 Ft | 271 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.500 - 0.5 in
12.7 - 12.7 mm
|
||
63,2908 Ft - 66,2809 Ft | 1000 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
30,9279 Ft - 34,337 Ft | 1400 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
36,7877 Ft - 36,7877 Ft | 500 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
35,4049 Ft - 39,3479 Ft | 100 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
22,0425 Ft - 27,0671 Ft | 2000 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
14,8821 Ft - 18,1131 Ft | 8900 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
22,4669 Ft - 27,0671 Ft | 1600 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
15,0189 Ft - 18,1131 Ft | 10500 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
11,6783 Ft - 12,9927 Ft | 2300 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.