Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3166 € - 0,3716 € | 10572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,4292 € - 0,5017 € | Richiedi il lead time qui |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Natural
|
|
||
1,8647 € - 1,9586 € | Richiedi il lead time qui |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0147 € - 0,0172 € | 143553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Nero
|
|
||
0,0084 € - 0,0099 € | 83645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0164 € - 0,0192 € | 755895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,376 € - 0,4197 € | 13907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
|
||
0,4628 € - 0,5419 € | 11673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Nero
|
|
||
0,8438 € - 0,9846 € | 4276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Nero
|
|
||
0,3528 € - 0,4105 € | 2288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,6667 € - 0,7781 € | 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0197 € - 0,0232 € | 15553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Nero
|
|
||
0,0355 € - 0,0415 € | 377526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
|
||
0,068 € - 0,0795 € | 3732 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Nero
|
|
||
0,0236 € - 0,0276 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0532 € - 0,0623 € | 226366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0645 € - 0,0756 € | 21672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,2615 € - 0,2847 € | 15028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Nero
|
|
||
0,0277 € - 0,0326 € | 114490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Nero
|
|
||
0,0238 € - 0,0465 € | 77990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.