Le mini selle di cablaggio sono utilizzate principalmente per raccogliere e instradare i cavi nelle applicazioni elettroniche. Le selle di cablaggio mantengono organizzati i componenti ed eliminano il disordine. Inoltre, aiutano a garantire che i cavi siano facilmente accessibili per ulteriori assemblaggi o riparazioni.
La nostra gamma comprende selle di cablaggio con e senza elemento di blocco, opzioni con base adesiva, nonché selle di cablaggio con ingresso laterale, a foro cieco e con distanziale. Le opzioni di montaggio includono versioni a spinta e a vite.
Le dimensioni ridotte di queste selle di cablaggio le rendono utili per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.
Codice Serie: SR2104
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Diametro foro compatibile | Stile raccordo | Altezza interno | Intervallo spessore pannello compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0972 € - 0,1178 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
A incastro
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
0,1052 € - 0,1272 € | 88107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
A incastro
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.039 - 0.047 in
1.0 - 1.2 mm
|
||
0,713 € - 0,713 € | 1941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Adesivo
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
0,1879 € - 0,2141 € | 67000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.327 in
8.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ad albero
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.161 in
1.0 - 4.1 mm
|
||
0,1112 € - 0,1159 € | 4765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adesivo
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
0,0931 € - 0,099 € | 19755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adesivo
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,2614 € - 0,298 € | 7685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adesivo
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
0,3799 € - 0,4103 € | 1446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adesivo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
0,1052 € - 0,1272 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
A incastro
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
0,0972 € - 0,1178 € | Richiedi il lead time qui |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
A incastro
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
||
0,2653 € - 0,3026 € | 20015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ad albero
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.161 in
1.0 - 4.1 mm
|
||
0,2183 € - 0,2514 € | 16007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Adesivo
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,1679 € - 0,1923 € | Richiedi il lead time qui |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adesivo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
0,1679 € - 0,1923 € | 4306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Adesivo
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
0,1679 € - 0,1923 € | Richiedi il lead time qui |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adesivo
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
0,1768 € - 0,2514 € | 55561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adesivo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.