Le viti di spallamento di questa linea sono caratterizzate da una testa ultraribassata con cava esagonale. L'altezza della testa di queste viti a profilo ridottissimo corrisponde a circa 1/3 di quella delle normali viti di spallamento. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiale | l2 | A/F | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,32 € - 3,31 € | 256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
1.3
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
2.5
|
||
2,92 € - 4,17 € | 917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
1.3
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
2.5
|
||
3,73 € - 5,33 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
1.7
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
3.0
|
||
2,53 € - 3,62 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
1.3
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
2.5
|
||
3,35 € - 4,78 € | 179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
1.7
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
3.0
|
||
2,23 € - 3,19 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
1.3
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
2.0
|
||
2,23 € - 3,19 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
1.3
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
2.0
|
||
2,23 € - 3,19 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
1.3
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
2.0
|
||
7,21 € - 10,29 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
2.7
|
50.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
5.0
|
||
6,14 € - 8,77 € | 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
12.0
|
3.5
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
6.0
|
||
5,36 € - 7,66 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
2.7
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
5.0
|
||
2,92 € - 4,17 € | 139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
1.3
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
2.5
|
||
5,06 € - 7,23 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
2.0
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
4.0
|
||
3,91 € - 5,58 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
2.7
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
5.0
|
||
4,16 € - 5,94 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
1.7
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
3.0
|
||
2,92 € - 4,17 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
1.3
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
2.5
|
||
5,66 € - 8,09 € | 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
12.0
|
3.5
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
6.0
|
||
4,16 € - 5,94 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
1.7
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
3.0
|
||
2,23 € - 3,19 € | 363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
1.3
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
2.5
|
||
2,40 € - 3,44 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
1.3
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
2.5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.