Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Orientamento | Altezza base | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,1481 € - 13,6031 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Maschio
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
43,1033 € - 52,5209 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Maschio
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,3404 € - 5,2453 € | 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Femmina
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,2794 € - 4,7624 € | 7335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Femmina
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,8222 € - 9,0955 € | 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Femmina
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,82 € - 11,9798 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Femmina
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
43,1033 € - 52,5209 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Femmina
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,77 € - 1,77 € | 283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Maschio-maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,8482 € - 2,8482 € | 256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Femmina-maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,0916 € - 4,5477 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Maschio-femmina
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,5746 € - 5,3795 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Maschio-femmina
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
8,2906 € - 10,1017 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Maschio-femmina
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
11,6042 € - 14,1397 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Maschio-femmina
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,166 € - 3,5282 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Maschio
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
3,5282 € - 5,5136 € | 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Maschio
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,2258 € - 4,977 € | 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Maschio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,1039 € - 9,5785 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Maschio
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,82 € - 11,9798 € | 3160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Maschio
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
38,73 € - 44,4315 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Maschio
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
3,166 € - 4,9636 € | 2168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Femmina
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.