Le viti di spallamento di questa linea sono caratterizzate da una testa ultraribassata con cava esagonale. L'altezza della testa di queste viti a profilo ridottissimo corrisponde a circa 1/3 di quella delle normali viti di spallamento. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303Colore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiale | l2 | A/F | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 € - 5,72 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
2.7
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
5.0
|
||
2,29 € - 3,27 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
1.3
|
10.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
4.0
|
2.0
|
||
3,34 € - 4,77 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
2.0
|
6.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
11.0
|
4.0
|
||
6,29 € - 8,99 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
3.5
|
20.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
16.0
|
6.0
|
||
7,12 € - 10,17 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
3.5
|
50.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
16.0
|
6.0
|
||
3,43 € - 4,90 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
1.7
|
8.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
6.0
|
3.0
|
||
6,42 € - 9,17 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
2.7
|
40.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
12.0
|
5.0
|
||
2,10 € - 3,00 € | 636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
1.3
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
2.0
|
||
2,32 € - 3,31 € | 336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
1.3
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.0
|
2.5
|
||
3,59 € - 5,13 € | 231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
1.7
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.0
|
3.0
|
||
3,26 € - 4,66 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
11.0
|
4.0
|
||
2,32 € - 3,31 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
1.3
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.0
|
2.5
|
||
3,59 € - 5,13 € | 577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
1.7
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.0
|
3.0
|
||
2,16 € - 3,09 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
1.3
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
2.0
|
||
2,16 € - 3,09 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
1.3
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
2.0
|
||
2,25 € - 3,22 € | 351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
2.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
11.0
|
4.0
|
||
4,07 € - 5,81 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
2.7
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
5.0
|
||
6,07 € - 8,67 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
2.7
|
40.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
5.0
|
||
2,29 € - 3,27 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
1.3
|
12.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
4.0
|
2.0
|
||
2,35 € - 3,36 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
1.3
|
6.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
5.0
|
2.5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.