Le viti di spallamento di questa linea sono caratterizzate da una testa ultraribassata con cava esagonale. L'altezza della testa di queste viti a profilo ridottissimo corrisponde a circa 1/3 di quella delle normali viti di spallamento. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303Colore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiale | l2 | A/F | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,23 € - 6,04 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
1.7
|
20.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
6.0
|
3.0
|
||
2,39 € - 3,41 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
2.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
11.0
|
4.0
|
||
2,29 € - 3,27 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
1.3
|
4.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
5.0
|
2.5
|
||
5,28 € - 7,54 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
2.0
|
40.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
11.0
|
4.0
|
||
2,16 € - 3,09 € | 338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
1.3
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
2.0
|
||
2,79 € - 3,99 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
1.7
|
5.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
6.0
|
3.0
|
||
3,75 € - 5,36 € | 376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
2.7
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
5.0
|
||
5,15 € - 7,36 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
2.7
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
5.0
|
||
2,35 € - 3,36 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
1.3
|
8.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
5.0
|
2.5
|
||
2,45 € - 3,50 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
1.3
|
12.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
5.0
|
2.5
|
||
2,79 € - 3,99 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
1.7
|
6.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
6.0
|
3.0
|
||
4,23 € - 6,04 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
2.7
|
10.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
12.0
|
5.0
|
||
7,53 € - 10,76 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
3.5
|
50.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
16.0
|
6.0
|
||
4,87 € - 6,95 € | 182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
2.0
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
11.0
|
4.0
|
||
4,23 € - 6,04 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
1.7
|
30.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
6.0
|
3.0
|
||
2,99 € - 4,27 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
1.3
|
25.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
5.0
|
2.5
|
||
5,15 € - 7,36 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
2.0
|
25.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
11.0
|
4.0
|
||
2,45 € - 3,50 € | 482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
1.3
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.0
|
2.5
|
||
5,19 € - 7,41 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
2.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
4.0
|
||
4,37 € - 6,25 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
2.7
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
5.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.