Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

DIN A pressione Autoadesivo

 (12 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Calotte per flange

Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Sono progettate per adattarsi a tutti i tipi di superfici flangiate.return/return/Offrono flessibilità e durata e il loro design versatile le rende adatte alla protezione dei fori dei bulloni. Sono facili da montare. La gamma comprende opzioni stampate a iniezione.return/return/Copertura ANSI 16.5, DIN 2631-2635 e BS4504return/return/BulletListBulletTextMateriale: polietilene (PE) flessibile/BulletTextreturn/Codice Serie: SR1353

Cappucci di protezione per albero motore

I cappucci di protezione per albero motore sono utilizzati per proteggere e mascherare l'albero motore e i cuscinetti circostanti dall'olio e da numerose sostanze chimiche.

Sono disponibili in diversi materiali: polietilene a bassa densità (LDPE) e cloruro di polivinile flessibile (PVC). L'opzione in PVC offre anche resistenza a strappi e spaccature.

Gamma conforme a DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.

  • Materiali: LDPE e PVC flessibile
  • Colore: giallo


Codice Serie: SR1079

Cappucci flessibili per tubi

I nostri cappucci flessibili per tubi coprono un'ampia gamma di misure. Il materiale in PE flessibile ne agevola l'inserimento sul tubo.

Codice Serie: SR1388

Cappucci per tubi di dimensioni standard

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Giallo, Rosso, Nero, Naturale, Grigio Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Cappucci per tubi incassati

I cappucci incassati aiutano a proteggere i bordi smussati dei tubi e le pareti interne dalla corrosione e dai danni. Sono compatibili con ganci per gru per lo spostamento dei tubi durante lo stoccaggio, il transito e la posa.

La nostra gamma è disponibile in due materiali. L'opzione in polietilene a bassa densità (LDPE), di colore nero, è adatta per applicazioni pesanti. È resistente a temperature comprese tra -30 C e +60 C. Il polietilene (PE) giallo è altamente flessibile. Il materiale morbido consente di montare facilmente tubi di dimensioni maggiori.

  • Adatti a una gamma di specifiche di tubi DIN:daDN 150fino aDN 1000.
  • Materiali: polietilene a bassa densità (LDPE) e polietilene (PE)
  • Colori: nero e giallo


Codice Serie: SR1370, SR1371

Cappucci terminali con lamelle

Questi cappucci terminali con lamelle interne non sono filettati e sono disponibili in rosso o giallo. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali.

Codice Serie: SR1046

Coperchi per flange - Con cavità

Protezione per superfici per proteggere le flange da sporco, umidità, vernice e sabbiatura.

Il design conico crea una forte adesione al colletto dell'applicazione del tubo e non richiede elementi di fissaggio per il montaggio. Realizzate in materiale resistente, sono adatte alle flange DIN e ANSI.

  • Materiale: polietilene
  • Colore: giallo


Codice Serie: SR1354

Dischi per flange con fori

I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.

Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.

L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).

  • I dischi di protezione flange sono facili da montare. Si fissano semplicemente con fascette e, se necessario, con altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172

Inserti a lamelle terminali per tubi

I tappi per tubi a lamelle sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento, offrendo una buona protezione contro le impurità che entrano nel tubo.

Sono disponibili in due modelli, ognuno dei quali ha nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione. Sono facili da installare e da rimuovere grazie alla loro aderenza.

Sono ideali per applicazioni meccaniche e ingegneristiche in un'ampia gamma di settori.

  • Sono disponibili due modelli, ciascuno con nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione.
  • Progettato per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e tubature.
  • Ideali per l'uso nell'industria meccanica e dell'ingegneria.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Blu, Rosso Codice Serie: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH

Protezioni a pressione per flange

Le protezioni per flange integrali hanno un semplice design a pressione. Il design è caratterizzato da alette flessibili che assicurano un'aderenza perfetta al foro.

Questa protezione per flange non richiede alcun elemento di fissaggio per essere assemblata. È conforme alle norme ANSI B16.5 Classe 150, DIN2627-2638 e BS5504.

  • Materiali: polietilene (PE) e polietilene a bassa densità (LDPE)
  • Colore: giallo


Codice Serie: SR1365

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Le protezioni per flange con superficie a gradino sono dotate di retro adesivo e presentano un design facile da staccare e attaccare. Lo speciale adesivo aderisce saldamente e non lascia residui in condizioni di applicazione normali.

A forma di disco, le protezioni offrono una protezione completa della superficie della flangia. La gamma è adatta alle specifiche delle flange DIN e ANSI. Sono disponibili con fori per la sabbiatura interna e hanno uno spessore standard di 1,5 mm.

Questi dischi sono resistenti all'ozono e alle condizioni atmosferiche così come al petrolio, olio e acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15C fino a 70C.

Non servono elementi di fissaggio.

  • Materiale: gomma
  • Colore: nero


Codice Serie: SR1361

Puntali rotondi - Conici

I puntali tondi conici, spesso chiamati anche copritesta, proteggono tubi, aste e occasionalmente le filettature. I puntali proteggono lo stelo o il tubo per evitare che si rompa quando incontra superfici dure oltre a proteggere il pavimento e garantire la presa nelle applicazioni riguardanti gli ausili per la deambulazione. Disponibili in PVC, il profilo conico offre una maggiore stabilità nell'applicazione. I puntali sono anche disponibili in diversi colori - nero, bianco o naturale - per soddisfare i requisiti estetici dell'applicazione.

Codice Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069